17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 平行面取り 45×90mm 50×100mm

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

8-45シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■8-45シリーズ...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HFSP
GFSP
長方形タイプ(横)   長方形タイプ(縦)  
HFSP8−9045GFSP8−9045HFSP8−4590GFSP8−4590
    
HFSP8−10050 GFSP8−10050HFSP8−50100GFSP8−50100
■8-45シリーズとは:溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
[ ! ]フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、端面タップ追加工サイズについては、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
((例)HFSP8−4545>参照図HFS8−4545(こちら))

指定長フレーム規格表

型式L
HFSP8−4590300
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位A
HFSA6N01SS-T5白アルマイトHFSP810050100~300049100
HFSA6N01SS-T5白アルマイトHFSP84590100~30008945
HFSA6N01SS-T5白アルマイトHFSP850100100~30009950
HFSA6N01SS-T5白アルマイトHFSP89045100~30004490
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFSP810050100~300049100
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFSP84590100~30008945
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFSP850100100~30009950
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFSP89045100~30004490
[ ! ]アルマイト処理無し、黒アルマイト処理および長さ3000mm以上ご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

追加工

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-]表記のものは適用不可となります。
●フレームに用いるナット
こちらこちらのアルミフレーム用ナットをご使用ください。
Alterationsザグリ穴追加工レンチ穴追加工高精度カット
CodeZ
選択
XAXBXCXDXEDAVBVCVDVEVSC
Spec.  Z    d    d1 左端面からの距離mmD左端面からの距離mm1500mm以下
穴サイズ
穴位置の指示
66.5117~(L−7)87~(L−7)L寸±0.2
8914
ザグリ穴加工方向
レンチ穴加工方向



*1  断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加工を使用できません。
*2  断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、低い段のみにザグリ穴加工をします。
[ ! ]断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
LTP/RTP/TPW:M12、深さ18 (φ12.5はヘリサート挿入)
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6-XA○○指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
・1方向につき5個まであけることができます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
[ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
カタログ
> レンチ穴あけ指定位置レンチ穴AV/BV/CV/DV/EV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
[ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ

8-45シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
写真ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
[ ! ] 「平行面取り」タイプの対応フレームキャップについては、以下をご確認ください。

・HFSP 標準タイプ
樹脂製フレームキャップがご使用いただけますが、取付時にフライス面側がそれぞれ0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。

・GFSP 高剛性タイプ
高剛性用プレート(ステンレス)のフレームキャップは、フライス面側が出っ張るため、ご使用いただけません。
樹脂製フレームキャップの「GFC」タイプをご使用の場合は、取付時にフライス面側がそれぞれ0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。さまざまな接続方法例を確認ください。
  
 
ブラケット
ブラインドジョイント
 
接続例
 
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要
■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
[ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

使用例


[ ! ]押出材の為、ねじれが生じます。基準面に固定してご使用されることをおすすめします。
アルミフレームの公差データは、こちらをご参照ください。
基準面にボタンボルトを仮止めし、
ボルトの頭をフレームの溝に通しながら、
フレームを固定位置までスライドさせます。
レンチ穴からレンチを通し、
ボルトを締め込みます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

基準フレーム幅

(mm)

フレームサイズ

フレームタイプ

フレーム溝数

材質

全長 L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
50
100×50
GFS(高剛性タイプ)
1列溝×2列溝
A6061SS-T6相当
100 ~ 3000
A6061SS-T6相当
10
1個
45
45×90
GFS(高剛性タイプ)
1列溝×2列溝
A6061SS-T6相当
100 ~ 3000
A6061SS-T6相当
10
1個
50
50×100
GFS(高剛性タイプ)
1列溝×2列溝
A6061SS-T6相当
100 ~ 3000
A6061SS-T6相当
10
1個
45
90×45
GFS(高剛性タイプ)
2列溝×1列溝
A6061SS-T6相当
100 ~ 3000
A6061SS-T6相当
10
1個
50
100×50
HFS(標準タイプ)
1列溝×2列溝
A6005CSS-T5
100 ~ 3000
A6005CSS-T5
10
1個
45
45×90
HFS(標準タイプ)
1列溝×2列溝
A6005CSS-T5
100 ~ 3000
A6005CSS-T5
10
1個
50
50×100
HFS(標準タイプ)
1列溝×2列溝
A6005CSS-T5
100 ~ 3000
A6005CSS-T5
10
1個
45
90×45
HFS(標準タイプ)
2列溝×1列溝
A6005CSS-T5
100 ~ 3000
A6005CSS-T5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

8-45シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
■8-45シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定0.5mm単位
フレーム
シリーズ
TA¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
追加工価格(本体+)タップ穴あけ(こちら参照)高精度カット
ザグリ穴あけ
XA〜XE(1列あたり)
レンチ穴あけ
AV〜EV(1列あたり)
タップ
形状
両方SC
LTPRTPTPW
HFSP845451003000HFS8−4544451,3204,420Z6
d6.5
d111

Z8
d9
d114
250D8
φ8
150M12深さ18
(φ12.5はヘリサート挿入)
400400800840
505049501,8006,010
100501002,4008,0405003008008001,600
5010099502,0806,970150
606059602,2207,440250400400800
904544902,3107,7205003008008001,600
459089451,9906,650150
9090903,08010,310300M8深さ24
9090453,01010,080250150M12深さ18
(φ12.5はヘリサート挿入)
1,2001,2002,400
GFSP84545GFS8−4544451,4204,580Z6
d6.5
d111

Z8
d9
d114
250D8
φ8
150M12深さ18
(φ12.5はヘリサート挿入)
400400800
505049501,9406,220
100501002,5908,3105003008008001,600
5010099502,2507,230150
606059602,4007,700250400400800
904544902,5007,9905003008008001,600
459089452,1506,900150
9090903,33010,690300M12深さ36
L=300mm未満の場合 ¥基準単価=販売単価
L=300mm以上の場合 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(例):HFSP8−4545−600
4,420×0.6m=2,650円
(1円単位は切り捨て)
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~5051~
値引率基準単価5%15%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 平行面取り 45×90mm 50×100mmのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
リニアガイドを取付けて電動化
5
満足度:5.0
50x100の片方のフライス面(幅50)にリニアガイドを取付けて、懸垂式のモノレールのように使用しています。反対のフライ...もっと読む
2人が参考にしています。
機械装置
2
満足度:2.0
製品自体は非常によいです。ただし、梱包があまりきちんとされていないため、運送業者によって運ばれてくる際に角部等に擦傷や凹...もっと読む

ミスミからのコメント

(2016/12/05) レビュー投稿、誠にありがとうございます。 ご指摘の点については、早期に改善できるように検討してまいります。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 平行面取り 45×90mm 50×100mm
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 平行面取り45×90mm50×100mm
アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 平行面取り 45×45 50×50 60×60 90×90
アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 40×80mm 80×40mm
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 平行面取り 45・50・60・90角
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 100×50mm 50×100mm
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目7日目3日目3日目7日目3日目
フレーム形状長方形長方形正方形長方形正方形長方形
フレームシリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ5シリーズ8-45シリーズ6シリーズ
溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理
表面面取り加工ありありありありありあり

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング