メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
8-45シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■8-45シリーズ...
詳細を確認
正方形タイプ
HFSP8−4545
HFSP8−5050
GFSP8−4545
GFSP8−5050

HFSP8−6060
GFSP8−6060

HFSP8−9090
GFSP8−9090

| 型式 | − | L |
| HFSP8−6060 | − | 600 |
| 型式 | 材質 | 表面処理 | L 指定0.5mm単位 | フレーム シリーズ | T | A | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | 追加工価格(本体+) | タップ穴あけ(こちら参照) | 高精度カット | |||||||
| ザグリ穴あけ XA〜XE(1列あたり) | レンチ穴あけ AV〜EV(1列あたり) | タップ 形状 | 左 | 右 | 両方 | SC | ||||||||||||
| LTP | RTP | TPW | ||||||||||||||||
| HFSP8 | 4545 | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | 100〜3000 | HFS8−45 | 44 | 45 | 1,320 | 4,420 | Z6 d6.5 d111 Z8 d9 d114 | 250 | D8 φ8 | 150 | M12深さ18 (φ12.5は ヘリサート挿入) | 400 | 400 | 800 | 840 |
| 5050 | 49 | 50 | 1,800 | 6,010 | ||||||||||||||
| 6060 | 59 | 60 | 2,220 | 7,440 | 250 | 150 | 400 | 400 | 800 | |||||||||
| 9090 | 89 | 90 | 3,080 | 10,310 | − | 300 | M8深さ24 | 800 | 800 | 1,600 | ||||||||
| GFSP8 | 4545 | A6061SS-T6相当 | GFS8−45 | 44 | 45 | 1,420 | 4,580 | 250 | 150 | M12深さ18 (φ12.5は ヘリサート挿入) | 400 | 400 | 800 | |||||
| 5050 | 49 | 50 | 1,940 | 6,220 | ||||||||||||||
| 6060 | 59 | 60 | 2,400 | 7,700 | 250 | 150 | 400 | 400 | 800 | |||||||||
| 9090 | 89 | 90 | 3,330 | 10,690 | − | 300 | M12深さ36 | 800 | 800 | 1,600 | ||||||||
[ ! ]アルマイト処理無し、黒アルマイト処理及び長さ3000mm以上ご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。
| Alterations | ザグリ穴追加工 | レンチ穴追加工 | 高精度カット | ||||||||||||
| Code | Z 選択 | XA | XB | XC | XD | XE | D | AV | BV | CV | DV | EV | SC | ||
| Spec. | Z | d | d1 | 左端面からの距離mm | D | 左端面からの距離mm | 1500mm以下 | ||||||||
| 穴サイズ 穴位置の指示 | 6 | 6.5 | 11 | 7~(L−7) | 8 | 7~(L−7) | L寸±0.2 | ||||||||
| 8 | 9 | 14 | |||||||||||||

| 分類 | 追加工名称 | 追加工コード例 | 使用例 | 内容 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| > 端面タップ加工 | 端面タップ (センター穴) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | フレームにタップ加工を行ないます。 この加工が必要なブラインドジョイント (スクリュージョイント / シンプルジョイント) | カタログ |
| > ザグリ穴あけ | 指定位置ザグリ穴 | Z6-XA○○ | ![]() | 左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。 フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。 ・1方向につき5個まであけることができます。 ・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。 [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。 | カタログ |
| > レンチ穴あけ | 指定位置レンチ穴 | AV/BV/CV/DV/EV | ![]() | 左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。 梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。 [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。 | カタログ |
| > カット方法変更 | 高精度カット | SC | ![]() | 全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。 ※ L≦1500のみ適用可 | カタログ |
アルミフレームアクセサリ
| 商品名 | ブラケット | ナット | フレームキャップ | 溝カバー |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カタログページ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら |
| 総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
・HFSP 標準タイプ
樹脂製フレームキャップがご使用いただけますが、取付時にフライス面側がそれぞれ0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。
・GFSP 高剛性タイプ
高剛性用プレートのフレームキャップは、フライス面側が出っ張るため、ご使用いただけません。
樹脂製フレームキャップの「GFC」タイプをご使用の場合は、取付時にフライス面側がそれぞれ0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。
ブラケット | ブラインドジョイント | ||
接続例 | ![]() | ![]() | |
特徴 | ・フレームの外側で接続 ・任意の位置に移動可 ・美観に劣る | ・フレームの内側で接続 ・美観に優れる ・フレームに加工が必要 |


フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
8-45シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
■8-45シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。
| タイプ | 型式 | L指定0.5mm単位 | ¥基準単価300mm未満 | ¥スライド単価300mm未満 | ¥基準単価/m300mm以上 | ¥スライド単価/m300mm以上 | ||
| 1~9本 | 10~50 | 51~ | 1~9本 | 10~50 | 51~ | |||
| HFS | HFSP8-4545 | 100~3000 | 1,320 | 1,247 | 1,054 | 4,420 | 4,200 | 3,520 |
| HFS | HFSP8-5050 | 100~3000 | 1,800 | 1,704 | 1,437 | 6,010 | 5,700 | 4,790 |
| HFS | HFSP8-6060 | 100~3000 | 2,220 | 2,109 | 1,777 | 7,440 | 7,070 | 5,930 |
| HFS | HFSP8-9090 | 100~3000 | 3,080 | 2,929 | 2,465 | 10,310 | 9,790 | 8,220 |
| GFS | GFSP8-4545 | 100~3000 | 1,420 | 1,356 | 1,139 | 4,580 | 4,350 | 3,650 |
| GFS | GFSP8-5050 | 100~3000 | 1,940 | 1,851 | 1,556 | 6,220 | 5,910 | 4,960 |
| GFS | GFSP8-6060 | 100~3000 | 2,400 | 2,287 | 1,921 | 7,700 | 7,310 | 6,140 |
| GFS | GFSP8-9090 | 100~3000 | 3,330 | 3,167 | 2,661 | 10,690 | 10,140 | 8,520 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~9 | 10~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
| 3 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~