17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 60×60mm 1列溝 4面溝

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

8-45シリーズの60mm角、1列溝アルミフレームです。■8-45シリーズとは溝幅10mmのアルミフレ...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HFS(標準タイプ)
GFS(高剛性タイプ)
■8-45シリーズとは
溝幅10±0.36 mmで、M8ボルトに適用します。
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理はされません。
[ ! ]端面タップを指定の場合、赤丸部に加工されます。
8-45シリーズ
寸法公差関連はこちらをご参照ください。
固定長フレームは公差規定無し
溝部詳細(HFS・GFS)
溝底部詳細
(HFSタイプ)
(GFSタイプ)
A部拡大図
A部拡大図



 

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L
HFS8−6060800
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS860605040004.17147856.44×10456.44×104
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFS860605040006.96257779.86×10479.86×104
[ ! ]アルマイト処理無し、長さ4000mm以上をご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
タイプ材質表面処理型式Lmm
(公差規定なし)*1
断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS860604000147856.44×10456.44×104
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトKGFS860604000257779.86×10479.86×104
[ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。
[ ! ]耐熱温度は70℃までを推奨。100℃以上の継続は荷重の影響で曲がりが発生します。
ただし、水蒸気のような一時的な高温の場合は100℃まで可能です。

追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
 ■HFSタイプ
 LTP/RTP/TPW:M12深さ18mm(ヘリサート挿入済)
 LHP/RHP/HPW:M10深さ18mm(ヘリサート挿入済)
 ■GFS タイプ
 LTP/RTP/TPW:M12深さ36mm
 LHP/RHP/HPW:M8深さ15mm(ヘリサート挿入済)
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45
R□T45
45度カット45度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS6-3030-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS6-3030-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
[ ! ]45度以外の角度でカットをご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
固定位置レンチ穴フレームをL字に組むブラインドジョイント締結の際に、使用する相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせて、レンチ穴(φ8)を開ける追加工です。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置移動
FL
FR
フレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置レンチ穴追加工の穴位置をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
指定位置レンチ穴任意の位置にレンチ穴(φ8)を開ける追加工です。フレーム端部以外でのブラインドジョイント締結の際などにご利用頂けます。
・ 水平、垂直、十字の各方向ともに最大5個まで開けることができます。
[ ! ]レンチ穴を6個以上でご希望の場合はカタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z8-XA○○
Z12-YA○○
指定位置ザグリ穴任意の位置にザグリ穴(Z6・Z8・Z12から選択可能)を開ける追加工です。
 Z6:通し穴φ6.5 ザグリ穴φ11 Z8:通し穴φ9 ザグリ穴φ14 Z12:通し穴φ13 ザグリ穴φ19
・1方向につき5個まであけることができます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
[ ! ]ザグリ穴を6個以上、ザグリ穴の向き変更をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
D穴LDH/LDV
RDH/RDV
ブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
シングルジョイント
カタログ
S穴LSH/LSV
RSH/RSV
ブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(先入れダブルジョイント)
カタログ
M穴LMH/LMV
RMH/RMV
ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
> その他加工GFSシリーズ
端面タップ
LTS/RTS/TSWGNFSシリーズ GFSシリーズ端面タップ高剛性タイプのフレーム専用の端面プレート取り付けに必要なタップ加工を行ないます。
(高剛性用プレート)
カタログ
端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

8-45シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー導電ワッシャ
写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

■対応フレームキャップ一覧

フレーム型番
対応フレームキャップ
商品タイプ
厚さ
型番
使用数
HFS8-6060

固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
3
1
ライトグレー
3
1
GFS8-6060

固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
3
1
ライトグレー
3
1
ボルト止め
(高剛性用プレートタイプ)

取付には専用の追加工が必要となります。
銀色
2
1

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。>>さまざまな接続方法例を確認ください。
  
 
ブラケット
ブラインドジョイント
  
接続例
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要
■端面タップ穴あけ追加工(8-45シリーズ□60)
センター部(コーナー部はありません)
  タイプサイズ・位置左側右側両側




断面図
HFSM12深さ18
(φ12.5はヘリサート)
LTPRTPTPW
M10深さ18
(ヘリサート挿入済)
LHPRHPHPW
GFSM12深さ36LTPRTPTPW
M8深さ15
(ヘリサート挿入済)
LHPRHPHPW
タップ位置
■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
[ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。
■許容荷重目安
フレーム高さ
×
幅(mm)
NFS・HFSタイプGNFS・GFSタイプHFSタイプとの
許容荷重差
許容荷重許容荷重
(N)(kgf)(N)(kgf)
60角60×601,7431772,6822731.54倍
[ ! ]フレーム長1000mm、両端支持で中央集中荷重での値となります。
 
■機械的性質(参考実測値)
シリーズNFSタイプHFSタイプGNFSタイプGFSタイプ
材質(JIS記号)A6063S−T5A6005CSS-T5A6063S−T6相当A6061SS−T6相当
引張り強さ(N/mm2)155以上245以上205以上265以上(実測278)
耐力(N/mm2)110以上205以上170以上245以上(実測247)
縦弾性係数(N/mm2)69,97269,97269,97269,972
ブリネル硬度(HB)88888888
表面処理アルマイト処理9μm以上

アルミフレーム 総合情報ページ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

フレームタイプ

材質

L寸固定・指定

固定寸(有効長さ)

(mm)

全長 L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
GFS(高剛性タイプ)
A6061SS-T6相当
指定
-
50 ~ 4000
A6061SS-T6相当
10
1個
HFS(標準タイプ)
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
10
1個
GFS(高剛性タイプ)
A6061SS-T6相当
固定
4000
-
A6061SS-T6相当
10
1個
HFS(標準タイプ)
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
材質違いで安価なNタイプ
-
( - )
1日目

-

31,216
( 34,338 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

8-45シリーズの60mm角、1列溝アルミフレームです。
■8-45シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格

価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
HFSHFS860605040001,2401,1831,0504,1903,9803,530
GFSGFS860605040002,3602,2371,8917,9107,5006,320
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20
HFSKHFS86060400015,07013,440
GFSKGFS86060400028,45025,380

納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄  
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄  
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~7980~160161~
値引率基準単価50%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■固定長フレーム
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 60×60mm 1列溝 4面溝のレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
装置の架台用に
5
満足度:5.0
装置の架台用に、いつもこのシリーズを使っています。汎用性が高く、非常に便利です。
1人が参考にしています。
製品
3
満足度:3.0
この商品は、お客様からの依頼により、ロボットの先端に設置する製品に使用しました。この製品自体は特に問題ないように思います...もっと読む
0人が参考にしています。
試験治具
4
満足度:4.0
荷重を掛ける試験治具に使用しました。高剛性タイプでしたので、強度は抜群でしたが、とんでもなく重たくなってしまいました。
0人が参考にしています。
フレーム
5
満足度:5.0
切断を含めた寸法精度が出ているので組付けが大変楽です。これからも重宝に使います。
0人が参考にしています。
メカのフレームに使用
5
満足度:5.0
溶接は高価で納期も長い、さらに改造が出来ないため このアルミフレームを組み立てて使用してます 寸法も公差がきっちり出てい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 60×60mm 1列溝 4面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 60×60mm 1列溝 2面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 60×60mm 1列溝 3面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ 正方形 60×60mm 1列溝 4面溝
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 60×60mm 1列溝 4面溝
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ 正方形 60×60mm 1列溝 4面溝
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
フレーム形状正方形正方形正方形正方形正方形正方形
フレームシリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ
基準フレーム幅(mm)606060606060
フレームサイズ60×6060×6060×6060×6060×6060×60
溝面種類4面溝2面溝3面溝4面溝4面溝4面溝
よく一緒に購入される商品

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング