17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L寸固定・指定

  • 固定寸(有効長さ)(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.5mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 100×100mm 2列溝 4面溝

    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    8-45シリーズの100mm角、2列溝アルミフレームです。■8-45シリーズとは溝幅10mmのアルミフ...

    詳細を確認
    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    GFS(高剛性タイプ)

    8-45シリーズ
    ■8-45シリーズとは
    溝幅10±0.36mmで、M8ボルトに適用します。
    [ ! ]切断面・追加工部には表面処理はされません。
    [ ! ]端面タップを指定の場合、赤丸部に加工されます。
    外形公差は100±0.4mm(参考値)です。
    寸法公差関連はこちらをご参照ください。
    固定長フレームは公差規定無し
    溝部詳細(HFS・CAF・GFS)
    溝部詳細(EFS)
    溝底部詳細
    溝底部詳細
    (HFS・CAFタイプ)
    (GFSタイプ)
    (EFSタイプ)
    A部拡大図
    A部拡大図
    A部拡大図


    指定長フレーム規格表(追加工:可能)

    型式L
    GFS8−100100800
    タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
    ℓxℓy
    GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFS8-10010050~400010.683957465.8×104465.8×104
    [ ! ]アルマイト処理無し、長さ4000mm以上をご要望の場合、カタログ規格外品サービスへお問い合わせください。

    固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

    [ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
    型式L
    KGFS8−1001004000
    タイプ材質表面処理型式Lmm
    (公差規定なし*1
    断面積mm2断面2次モーメントmm4
    ℓxℓy
    GFSA6061SS-T6相当白アルマイトKGFS810010040003957465.8×104465.8×104
    [ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
    掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
    固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。
    [ ! ]耐熱温度は70℃までを推奨。100℃以上の継続は荷重の影響で曲がりが発生します。
    ただし、水蒸気のような一時的な高温の場合は100℃まで可能です。

    追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

    [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
    種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
    価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
    分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
    > 端面タップ加工端面タップ
    (センター穴)
    LTP/RTP/TPW
    LHP/RHP/HPW
    端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
     LTP/RTP/TPW:M12深さ36mm
     LHP/RHP/HPW:M8深さ15mm(ヘリサート挿入済)
    この加工が必要なブラインドジョイント
    シンプルジョイント
    カタログ
    > カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
    ※ L≦1500のみ適用可
    カタログ
    > レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
    RCH/RCV/RCP
    固定位置レンチ穴フレームをL字に組むブラインドジョイント締結の際に、使用する相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせて、レンチ穴(φ8)を開ける追加工です。
    この加工が必要なブラインドジョイント
    スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
    カタログ
    フレームキャップ
    厚み分穴位置移動
    FL
    FR
    フレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置レンチ穴追加工の穴位置をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
    指定位置レンチ穴AH/BH/CH/DH/EH
    AV/BV/CV/DV/EV
    AP/BP/CP/DP/EP
    指定位置レンチ穴任意の位置にレンチ穴(φ8)を開ける追加工です。フレーム端部以外でのブラインドジョイント締結の際などにご利用頂けます。
    ・ 水平、垂直、十字の各方向ともに最大5個まで開けることができます。
    [ ! ]レンチ穴を6個以上でご希望の場合はカタログ規格外品サービスへご相談ください。
    カタログ
    > ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z8-XA○○
    Z12-YA○○
    指定位置ザグリ穴任意の位置にザグリ穴(Z6・Z8・Z12から選択可能)を開ける追加工です。
     Z6:通し穴φ6.5 ザグリ穴φ11 Z8:通し穴φ9 ザグリ穴φ14 Z12:通し穴φ13 ザグリ穴φ19
    ・1方向につき5個まであけることができます。
    ・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
    [ ! ]ザグリ穴を6個以上、ザグリ穴の向き変更をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
    カタログ
    > ブラインド
    ジョイント
    専用穴あけ
    D穴LDH/LDV
    RDH/RDV
    ブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
    シングルジョイント
    カタログ
    S穴LSH/LSV
    RSH/RSV
    ブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
    (先入れダブルジョイント)
    カタログ
    M穴LMH/LMV
    RMH/RMV
    ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
    (後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
    > その他加工GFSシリーズ
    端面タップ
    LTS/RTS/TSWGNFSシリーズ GFSシリーズ端面タップフレームにタップ加工を行ないます。高剛性用プレートタイプのフレームキャップを使用する際に必要な加工です。
    (高剛性用プレート)
    カタログ
    端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
    シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
    文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。
    [ ! ]追加工欄に記載がない加工をご希望の場合は カタログ規格外品サービスへお問い合わせください。

    8-45シリーズ関連部品

    ■アルミフレームアクセサリ

    商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー導電ワッシャ
    写真
    ブラケット
    ブラインドジョイント
    ナット
    フレームキャップ
    溝カバー
    カタログページ
    商品ページ
    総合情報ページ

    ■対応フレームキャップ一覧

    フレーム型番
    対応フレームキャップ
    商品タイプ
    厚さ
    型番
    使用数
    GFS8-100100

    固定長フレーム(Kで始まる型番)
    も同じです
    ボルト止め
    (高剛性用プレートタイプ)
    銀色
    2
    1
    [ ! ]専用フレームキャップはステンレス製品のため、取付けにはアルミフレームへ専用の追加工が必要です。詳細はGFSシリーズ端面プレート取付け追加工をご確認ください。

    選定サポート情報

    ■フレーム接続方法
    フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。さまざまな接続方法例を確認ください。
      
     
    ブラケット
    ブラインドジョイント
     
    接続例
     
    特徴
    ・フレームの外側で接続
    ・任意の位置に移動可
    ・美観に劣る
    ・フレームの内側で接続
    ・美観に優れる
    ・フレームに加工が必要
    ■端面タップ穴あけ追加工(8-45シリーズ□100)
    センター部(4つ穴)(コーナー部はありません)
      
    タイプ
    サイズ・位置
    左側
    右側
    両側

    断面図
     
    GFS
    M12深さ36
    LTP
    RTP
    TPW
     
    M8深さ15
    (ヘリサート挿入済)
    LHP
    RHP
    HPW
     
    タップ位置
    ■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
    [ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
    これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
    アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

    アルミフレーム 総合情報ページ

    関連リンク

    カタログ規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
    ご利用サービスを選択ください。
    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    ※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    L寸固定・指定

    固定寸(有効長さ)

    (mm)

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    指定
    -
    50 ~ 4000
    10
    1個
    固定
    4000
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    52,799
    ( 58,079 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    8-45シリーズの100mm角、2列溝アルミフレームです。
    ■8-45シリーズとは
    溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
    切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    価格表

    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。

    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    (1円単位は切り捨て)
    ■指定長フレーム
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
    1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
    GFSGFS8-10010050~40003,9603,7603,17313,23012,56010,590
    ■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
    1~9本10~20
    GFSKGFS8100100400048,12042,920

    納期

     
    ■指定長フレームご注文締切 
     1 日目出荷

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    ■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
     1 日目出荷

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    ■指定長フレーム
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1~7980~160161~
    出荷日通常+1日お見積り
    ■固定長フレーム
    数量区分標準対応個別対応 
    小口大口 
    数 量1~2021~ 
    出荷日通常お見積り 
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 100×100mm 2列溝 4面溝のレビュー
    4.4平均満足度:4.47件のレビュー
    FA機器の架台として
    5
    満足度:5.0
    FA機器の架台として、色々な対応パーツがあり使いやすいので、よく使っています。
    1人が参考にしています。
    アルミフレーム組付け
    4
    満足度:4.0
    通常だと100×100のアルミフレームは使用しないが、割と大きなフレーム構造にしたため購入しました。 注文本数の制限は、...もっと読む
    0人が参考にしています。
    製品に使用しています
    3
    満足度:3.0
    顧客から設計を含めて製作を依頼された製品に使用しています。製品の中でカメラを取り付けるフレームとしました。剛性の関係でこ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    シリンダーの固定用として
    4
    満足度:4.0
    コンベアに設置したシリンダーを固定するために購入し、サイドに設置しました。目論見通り、シリンダーの固定はうまくいきました...もっと読む
    0人が参考にしています。
    門型フレーム(吊り用)
    5
    満足度:5.0
    座屈荷重の計算表もほしいです 固定ナットセットのネジが短いようですが 適切とされています しかしネジがナットの2/3しか...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
    A
    アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 100×100mm 2列溝 4面溝
    アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ 正方形 100×100mm 2列溝 4面溝
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 100×100mm 2列溝 4面溝
    アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 2面溝
    アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 1面溝
    アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 100×200mm 4列溝 4面溝
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
    フレーム形状正方形正方形正方形正方形正方形長方形
    フレームシリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8シリーズ8シリーズ8-45シリーズ
    基準フレーム幅(mm)1001001004040100
    フレームサイズ100×100100×100100×10040×4040×40100×200
    溝面種類4面溝4面溝4面溝2面溝1面溝4面溝

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング