17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

8-45シリーズの45mm角、1列溝アルミフレームです。■8-45シリーズとは溝幅10mmのアルミフレ...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

EFS(標準タイプ)

HFS(標準タイプ)



 

※固定長フレームのL寸は公差規定無し
 その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。

HFSL(軽量タイプ)
GFS(高剛性タイプ)
8-45シリーズ

■8-45シリーズとは
溝幅10±0.36 mmで、M8ボルトに適用します。
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理はされません。
[ ! ]端面タップを指定の場合、赤丸部に加工されます。
[ ! ]HFSL8−4545の溝カバーはHSCA8をご利用ください
溝部詳細(HFS・CAF・GFSタイプ共通)
溝部詳細(EFS)
溝底部詳細
溝底部詳細
(HFS・CAF
タイプ)
(GFS
タイプ)
(EFS
タイプ)
A部拡大図
A部拡大図
A部拡大図

*ライトタイプ(HFSL、HFSLF、HFSLT)は5.5になります。

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L 
HFS8−4545800
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位
(公差±0.5mm)
質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS845455040002.177715.13×10415.13×104
HFSA6005CSS-T5黒アルマイトHFSB845455040002.177715.13×10415.13×104
HFSA6005CSS-T5クリア塗装CAF845455040002.177715.13×10415.13×104
HFSA6005CSS-T5焼付塗装(黄色)*1  HFSY8-45455040002.177715.13×10415.13×104
HFSLA6005CSS-T5白アルマイトHFSL845455040001.762811.73×10411.73×104
EFSA6005CSS-T5白アルマイトEFS845455040001.9371315.42×10415.42×104
EFSA6005CSS-T5黒アルマイトEFSB845455040001.9371315.42×10415.42×104
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFS845455040003.16117123.64×10423.64×104
[ ! ]*1 HFSY8の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]アルマイト処理無し、長さ6000mmご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
型式L 
KHFS8−45454000
タイプ材質表面処理型式Lmm
(公差規定なし)*2
断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS84545400077715.13×10415.13×104
HFSA6005CSS-T5黒アルマイトKHFSB84545400077715.13×10415.13×104
HFSA6005CSS-T5クリア塗装KCAF84545400077715.13×10415.13×104
HFSA6005CSS-T5焼付塗装(黄色) *1 KHFSY8-4545400077715.13×10415.13×104
HFSLA6005CSS-T5白アルマイトKHFSL84545400062811.73×10411.73×104
EFSA6005CSS-T5白アルマイトKEFS84545400071315.42×10415.42×104
EFSA6005CSS-T5黒アルマイトKEFSB84545400071315.42×10415.42×104
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトKGFS845454000117123.64×10423.64×104
[ ! ]*1 KHFSY8の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]*2 有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。
[ ! ]耐熱温度は70℃までを推奨。100℃以上の継続は、荷重の影響で曲がりが発生します。
ただし、水蒸気のような一時的な高温の場合は100℃まで可能です。

追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
 ■HFS・EFSタイプ
 LTP/RTP/TPW:M12深さ18mm(インサート挿入済)
 LHP/RHP/HPW:M10深さ18mm(インサート挿入済)
 ■GFS タイプ
 LTP/RTP/TPW:M12深さ36mm
 LHP/RHP/HPW:M8深さ15mm(インサート挿入済)
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45
R□T45
45度カット45度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS6-3030-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS6-3030-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
[ ! ]45度以外の角度でカットをご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
固定位置レンチ穴フレームをL字に組むブラインドジョイント締結の際に、使用する相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせて、レンチ穴(φ8)を開ける追加工です。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置移動
FL/FRフレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置レンチ穴追加工の穴位置をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
指定位置レンチ穴任意の位置にレンチ穴(φ8)を開ける追加工です。フレーム端部以外でのブラインドジョイント締結の際などにご利用頂けます。
・ 水平、垂直、十字の各方向ともに最大5個まで開けることができます。
[ ! ]レンチ穴を6個以上でご希望の場合はカタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z8-XA○○
Z12-YA○○
指定位置ザグリ穴任意の位置にザグリ穴(Z6・Z8・Z12から選択可能)を開ける追加工です。
 Z6:通し穴φ6.5 ザグリ穴φ11 Z8:通し穴φ9 ザグリ穴φ14 Z12:通し穴φ13 ザグリ穴φ19
・1方向につき5個まであけることができます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
[ ! ]ザグリ穴を6個以上、ザグリ穴の向き変更をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
D穴LDH/LDV
RDH/RDV
ブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
シングルジョイント
カタログ
S穴LSH/LSV
RSH/RSV
ブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(先入れダブルジョイント)
カタログ
M穴LMH/LMV
RMH/RMV
ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
> その他加工GFSシリーズ
端面タップ
LTS/RTS/TSWGNFSシリーズ GFSシリーズ端面タップ高剛性タイプのフレーム専用の端面プレート取り付けに必要なタップ加工を行ないます。
(高剛性用プレート)
カタログ
端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

8-45シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー導電ワッシャ
写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

■対応フレームキャップ一覧

フレーム型番
対応フレームキャップ
商品タイプ
厚さ
型番
使用数
HFS8-4545
HFSB8-4545
HFSY8-4545
CAF8-4545
HFSL8-4545
EFS8-4545
EFSB8-4545


固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
3
1
ライトグレー
3
1
キャップ止め(足長タイプ)
3
1
ライトグレー
3
1
ボルト止め
3
1
ライトグレー
3
1
GFS8-4545

固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
3
1
ライトグレー
3
1
ボルト止め
(高剛性用プレートタイプ)

取付には専用の追加工が必要となります。
銀色
2
1

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。>>さまざまな接続方法例を確認ください。
 
ブラケット
ブラインドジョイント
接続例
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要
■端面タップ穴あけ追加工(8-45シリーズ□45)
センター部(コーナー部はありません)
タイプ
サイズ・位置
左側
右側
両側





断面図
EFS
HFS
M12深さ18
(φ12.5はヘリサート)
LTP
RTP
TPW
M10深さ18
(ヘリサート挿入済)
LHP
RHP
HPW
GFS
M12深さ36
LTP
RTP
TPW
M8深さ15
(ヘリサート挿入済)
LHP
RHP
HPW
タップ位置
■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
[ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

タイプ概要

 標準アルミフレーム軽量アルミフレーム高剛性アルミフレーム
HFSタイプEFSタイプNFS(NEFS)
タイプ
HFSLタイプNFSLタイプGFSタイプGNFSタイプ
断面
写真
材質A6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6061SS-T6相当A6063S-T6相当
特長スタンダードな断面形状です。HFSシリーズと同等の剛性を維持しつつ、軽量化・低価格化を実現したフレームです。材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はHFS・EFSシリーズと同じです。軽量・安価を追及したフレームです。強度よりも軽量・安価を優先する場合に適します。HFSLを材質変更することで、さらにプライスダウンを実現。強度(*)HFSLシリーズと同じです。剛性を追及した肉 厚のフレームです。高い荷重を受ける筐体に適します。耐荷重・剛性フレームの材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はGFSシリーズと同じです。
表面
処理
白アルマイト
黒アルマイト
クリア塗装
焼付塗装(黄色)
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト白アルマイト白アルマイト
対応
シリーズ
5
6
8
8-45

色イメージ

 
白アルマイト処理
クリア塗装(艶あり)
黒アルマイト処理
焼付塗装(黄色)
端面写真
[ ! ]色味はイメージです。
[ ! ]両端面にアルマイト処理及び塗装はありません。
[ ! ]クリア塗装は白アルマイト処理の上に透明塗装がされています。表面に艶があります。
[ ! ]黒アルマイト処理と白アルマイト処理に色番号や色基準はございません。

アルミフレーム 総合情報ページ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

フレームタイプ

表面処理

材質

L寸固定・指定

固定寸(有効長さ)

(mm)

全長 L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
HFS(標準タイプ)
クリア塗装
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
クリア塗装
10
1個
EFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10
1個
EFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10
1個
GFS(高剛性タイプ)
白アルマイト処理
A6061SS-T6相当
指定
-
50 ~ 4000
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
10
1個
HFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10
1個
HFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10
1個
HFSL(軽量タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10
1個
HFS(標準タイプ)
焼付塗装(黄色)
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
焼付塗装(黄色)
10
1個
HFS(標準タイプ)
クリア塗装
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
クリア塗装
10
1個
EFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10
1個
EFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10
1個
GFS(高剛性タイプ)
白アルマイト処理
A6061SS-T6相当
固定
4000
-
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
10
1個
HFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10
1個
HFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10
1個
HFSL(軽量タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10
1個
HFS(標準タイプ)
焼付塗装(黄色)
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
焼付塗装(黄色)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
材質違いで安価なNタイプ
-
( - )
1日目

-

-
( - )
1日目

-

-
( - )
1日目

-

-
( - )
1日目

-

-
( - )
1日目

-

-
( - )
1日目

-

10,127
( 11,140 )
1日目

-

7,487
( 8,236 )
1日目

-

9,979
( 10,977 )
1日目

-

14,055
( 15,461 )
1日目

-

10,006
( 11,007 )
1日目

-

13,583
( 14,941 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

8-45シリーズの45mm角、1列溝アルミフレームです。
■8-45シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格

価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1〜9本10〜4950〜1601〜9本10〜4950〜160
HFSHFS845455040006185875222,0801,9801,750
HFSHFSB845455040007577186392,5402,4102,140
HFSCAF845455040007677296162,5702,4302,060
HFS HFSY8-45455040001,0309818243,4403,2602,900
HFSLHFSL845455040004904664141,6601,5701,390
EFSEFS845455040005975675041,8801,7801,580
EFSEFSB845455040007467096302,5102,3802,110
GFSGFS845455040001,0601,0128553,5603,3802,850
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1〜9本10〜20
HFSKHFS8454540007,4706,660
HFSKHFSB8454540009,1208,140
HFSKCAF8454540009,2308,230
HFS KHFSY8-4545400012,38011040
HFSLKHFSL8454540005,9405,300
EFSKEFS8454540006,7606,030
EFSKEFSB8454540009,0108,030
GFSKGFS84545400012,81011,420

納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝のレビュー
4.7平均満足度:4.723件のレビュー
フード作成
5
満足度:5.0
大変便利であるが、他のメ−カーも似たようなものを出しているので、値段を下げるか定期的にキャンペ−ンして欲しい。 また、値...もっと読む
1人が参考にしています。
オートリールの架台
5
満足度:5.0
0.5mm単位にて選定できるので助かっております。 軽荷重の物の設備架台として利用しております。仕様変更が容易にでき大変...もっと読む
1人が参考にしています。
装置
5
満足度:5.0
アフミフレームのサイズも豊富で 発注漏れの際も短納期で非常に助かりました。 梱包状態も良かったです。
0人が参考にしています。
装置架台踏み台部製作
5
満足度:5.0
以前は40×40フレームを使用しておりましたが、45に変更するだけで非常に堅牢になりよかったです。またアフターパーツも4...もっと読む
0人が参考にしています。
屋内型筐体 モノコックフレーム
4
満足度:4.0
各形状サイズ多種有り(シリーズ化)され かつ、オプションパーツが豊富なので 多品種少量の設計に非常に助かっている。 ただ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 2面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 3面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 1面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
フレーム形状正方形正方形正方形正方形正方形正方形
フレームシリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ
基準フレーム幅(mm)454545454545
フレームサイズ45×4545×4545×4545×4545×4545×45
溝面種類4面溝2面溝3面溝1面溝4面溝4面溝

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング