17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.5mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    追加工・オプション

    アルミフレーム 8シリーズ R形状 80×80×40mm

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    8シリーズのR形状のアルミフレームです。■8シリーズとは溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルト...

    詳細を確認
    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認

    型番:

    HFSR8-808040-[50-4000/0.5]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HFSR8-808040-[50-4000/0.5]の仕様・寸法情報

    フレーム形状
    L・R形状
    フレームシリーズ
    [ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)] 8シリーズ
    基準フレーム幅(mm)
    40
    フレームタイプ
    HFS(標準タイプ)
    表面処理
    白アルマイト処理
    材質
    A6005CSS-T5
    フレームサイズ 幅(mm)
    80
    フレームサイズ 厚さ(mm)
    80
    L寸固定・指定
    指定
    フレームサイズ L型幅(mm)
    40
    全長 L(mm)
    50 ~ 4000
    材質証明書
    対象
    材質証明書:材質
    A6005CSS-T5
    材質証明書:表面処理
    白アルマイト処理
    RoHS?
    10
    -
    -
    chemSHERPA
    回答可能(特定物質なし)

    外形図・規格表

    HFS(標準タイプ)
    8シリーズ
    溝部詳細(HFS)
    溝底部詳細
    (HFSタイプ)
    A部拡大図


    ■8シリーズとは:溝幅10±0.36 mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
    [ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
    [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
    [ ! ]本商品にフレームキャップはご用意がございません。カタログ規格外サービスにも対応しておりません。

    指定長フレーム規格表(追加工:可能)

    型式L
    HFSR8−808040800
    タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位
    (公差±0.5mm)
    質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
    ℓxℓy
    HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSR88080405040003.61133980.99×10480.99×104
    [ ! ]アルマイト処理無し及び黒アルマイト処理、長さ4000mm以上ご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

    追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

    [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
    種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
    価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
    分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
    > 端面タップ加工端面タップ
    (センター穴)
    LTP/RTP/TPW
    LHP/RHP/HPW
    端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
     LTP/RTP/TPW:M12深さ36mm
     LHP/RHP/HPW:M8深さ15mm(ヘリサート挿入済)
    この加工が必要なブラインドジョイント
    スクリュージョイント / シンプルジョイント
    カタログ
    > カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
    ※ L≦1500のみ適用可
    カタログ
    > ブラインド
    ジョイント
    専用穴あけ
    L穴JLP○○-H△
    KLP○○-H△
    ブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
    (パラレルジョイント)
    カタログ
    > その他加工端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
    シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
    文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

    8シリーズ関連部品

    ■ アルミフレームアクセサリ

    商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
    写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
    カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
    商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
    総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

    アルミフレーム 総合情報ページ

    取手 / 蝶番 / 錠

    キャスタ / アジャスタ / アンカー

    アルミフレームユニット

    他アクセサリ

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HFSR8-808040-[50-4000/0.5]

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    50 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    材質違いで安価なNタイプ

    詳細情報

    基本情報

    8シリーズのR形状のアルミフレームです。
    ■8シリーズとは
    溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
    切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    価格表

    L=300mm未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。

    L=300mm以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    (1円単位は切り捨て)
    ■指定長フレーム
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
    1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
    HFSHFSR88080405040001,3501,2781,1404,5404,3103,830

    納期

     
    ■指定長フレームご注文締切 
     1 日目出荷

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    ■指定長フレーム
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1~7980~160161~
    出荷日通常+1日お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 8シリーズ R形状 80×80×40mmのレビュー
    4平均満足度:4.03件のレビュー
    筐体の角部に
    2
    満足度:2.0
    仕様検討しましたが、このタイプのフレームキャップがないので使用を諦めました。 (端面向きだしは危険だし、見栄えも悪いので...もっと読む

    ミスミからのコメント

    この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係各所に共有をし検討させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

    7人が参考にしています。
    製品用
    5
    満足度:5.0
    製品のステージ部分に採用しました。外観的にもR部分が良く見え、強度も含め不具合等の話も入ってきておらず、問題なく使用でき...もっと読む
    0人が参考にしています。
    作業台製作
    5
    満足度:5.0
    R状であるので、仕上がりがきれいです。 角で引っかかることもなく安全に使用できます。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
    A
    アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 8シリーズ R形状 80×80×40mm
    アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ R形状 80×80×40mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ R形状 80×80×40mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ R形状 80×80×40mm
    アルミフレーム 8シリーズ R形状 40×40mm
    アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ R形状 40×40mm
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目1日目
    フレーム形状L・R形状L・R形状L・R形状L・R形状R形状R形状
    フレームシリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ
    基準フレーム幅(mm)404040404040
    フレームタイプHFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)
    表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング