17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [100-3000/0.5mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    追加工・オプション

    • 端面タップ穴追加工

    • 高精度カット(L寸公差±0.2 [SC])

    • レンチ穴追加工 [D](レンチ穴径選択)(mm)

      ~mm
    • 垂直にレンチ穴追加工 [AV](左端面からの距離)(mm)

      ~mm
        [7-2993/1mm単位]
      • 垂直にレンチ穴追加工 [BV](左端面からの距離)(mm)

        ~mm
          [7-2993/1mm単位]
        • 垂直にレンチ穴追加工 [CV](左端面からの距離)(mm)

          ~mm
            [7-2993/1mm単位]
          • 垂直にレンチ穴追加工 [DV](左端面からの距離)(mm)

            ~mm
              [7-2993/1mm単位]
            • 垂直にレンチ穴追加工 [EV](左端面からの距離)(mm)

              ~mm
                [7-2993/1mm単位]
              • ザグリ穴追加工 [Z](呼び径選択)

                ~mm
              • 垂直にザグリ穴追加工 [XA](左端面からの距離)(mm)

                ~mm
                  [7-2993/1mm単位]
                • 垂直にザグリ穴追加工 [XB](左端面からの距離)(mm)

                  ~mm
                    [7-2993/1mm単位]
                  • 垂直にザグリ穴追加工 [XC](左端面からの距離)(mm)

                    ~mm
                      [7-2993/1mm単位]
                    • 垂直にザグリ穴追加工 [XD](左端面からの距離)(mm)

                      ~mm
                        [7-2993/1mm単位]
                      • 垂直にザグリ穴追加工 [XE](左端面からの距離)(mm)

                        ~mm
                          [7-2993/1mm単位]
                        • ユニット番号 [U](-Uではじまる3桁以内のユニット番号)

                          ~mm
                            [0-999/1]

                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm

                          chemSHERPA
                          通常単価(税別)
                          -
                          税込単価
                          -
                          通常出荷日:3日目

                          6シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■6シリーズとは溝幅8m...

                          詳細を確認
                          • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
                          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                          • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
                          • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
                          • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
                          詳細を確認

                          型番:

                          EFSP6-30030-[100-3000/0.5]
                          解除
                          • 単価(税別)
                            -
                          • 合計(税別)
                            -
                            (税込価格:-)
                          • 出荷日
                            -
                            (参考出荷日:-)
                          数量:

                          EFSP6-30030-[100-3000/0.5]の仕様・寸法情報

                          フレーム形状
                          長方形
                          フレームシリーズ
                          [ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)] 6シリーズ
                          基準フレーム幅(mm)
                          30
                          フレームサイズ
                          300×30
                          溝面種類
                          4面溝
                          フレームタイプ
                          HFS(標準タイプ)
                          表面処理
                          白アルマイト処理
                          フレーム溝数
                          10列溝×1列溝
                          表面面取り加工
                          あり
                          材質
                          A6005CSS-T5
                          L寸固定・指定
                          指定
                          全長 L(mm)
                          100 ~ 3000
                          材質証明書
                          対象
                          材質証明書:材質
                          A6005CSS-T5
                          材質証明書:表面処理
                          白アルマイト処理
                          RoHS?
                          10
                          chemSHERPA
                          回答可能(特定物質なし)

                          外形図・規格表

                          EFSP
                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm:関連画像
                          長方形タイプ(横)
                          EFSP6-30030
                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm:関連画像
                          [ ! ]フライス面と切断面にはアルマイト処理がされていません。
                          [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
                          [ ! ]フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、端面タップ追加工サイズについては、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
                          ((例)HFSP6−3030>参照図HFS6−3030(こちら))

                          規格表

                          型式L
                          EFSP6−30030300
                          タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位A
                          EFSA6005CSS-T5白アルマイトEFSP630030100~300029.2300

                          追加工

                          [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
                          Alterationsザグリ穴追加工レンチ穴追加工高精度カット
                          CodeZ
                          選択
                          XAXBXCXDXEDAVBVCVDVEVSC
                          Spec.Zdd1左端面からの距離mmD左端面からの距離mm1500mm以下
                          穴サイズ 穴位置の指示66.5117~(L-7)87~(L-7)L寸±0.2
                          8914
                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm:関連画像 ザグリ穴加工方向 レンチ穴加工方向
                          *1  断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加工を使用できません。
                          *2  断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、低い段のみにザグリ穴加工をします。
                          [ ! ]断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。
                          分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
                          > 端面タップ加工端面タップ
                          (センター穴)
                          LTP/RTP/TPW端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
                          LTP/RTP/TPW:M8、深さ24
                          カタログ
                          > ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6-XA○○指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
                          フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
                          ・1方向につき5個まであけることができます。
                          ・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
                          [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
                          カタログ
                          > レンチ穴あけ指定位置レンチ穴AV/BV/CV/DV/EV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
                          梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
                          [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
                          カタログ
                          > カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
                          ※ L≦1500のみ適用可
                          カタログ

                          6シリーズ関連部品

                          ■アルミフレームアクセサリ

                          商品名ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
                          写真ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
                          カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
                          商品ページこちらこちらこちらこちら
                          総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
                          [ ! ]「平行面取り」タイプの対応フレームキャップについては、以下をご確認ください。

                          ・EFSP タイプ
                          樹脂製フレームキャップがご使用いただけますが、取付時に上下が約0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。

                          型番リスト

                          表示件数
                          型番
                          EFSP6-30030-[100-3000/0.5]

                          全長 L

                          (mm)

                          RoHS?最小発注数量
                          100 ~ 3000
                          10
                          1個
                          通常単価(税別) (税込単価)
                          通常出荷日
                          -
                          ( - )
                          3日目

                          詳細情報

                          基本情報

                          6シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
                          ■6シリーズとは
                          溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
                          切断面・追加工部には表面処理がされていません。

                          ご注意

                          • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
                          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                          • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
                          • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
                          • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

                          納期・価格

                          価格表

                          L=300mm未満の場合 ¥基準単価=販売単価
                          L=300mm以上の場合 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
                          (例):HFSP6−3030−600
                          3,110×0.6m=1,860円(1円単位は切り捨て)
                          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                          型式L
                          指定0.5mm単位
                          フレーム
                          シリーズ
                          TA¥基準単価
                          300mm未満
                          ¥基準単価/m
                          300mm以上
                          追加工価格(本体+)タップ穴あけ(こちら参照)高精度カット
                          ザグリ穴あけ
                          XA〜XE(1列あたり)
                          レンチ穴あけ
                          AV〜EV(1列あたり)
                          タップ
                          形状
                          両方SC
                          LTPRTPTPW
                          HFSP63030100〜3000HFS629.2309273,110Z6
                          d6.5
                          d111

                          Z8
                          d9
                          d114
                          250D8
                          φ8
                          150M8
                          深さ24
                          180180360840
                          603029.2601,4384,830500300360360720
                          306059.2301,1193,760250150
                          903029.2901,8406,1607504505405401,080
                          309089.2301,5205,100150
                          505049.2501,4494,8605003007207201,440
                          1005049.21002,4708,2701,000600
                          5010099.2502,1507,200300
                          10010099.21002,9809,970600
                          606059.2601,7905,980500300
                          906059.2902,0606,920750450
                          609089.2602,0606,920300
                          60603059.2601,8206,0905003005405401,080
                          EFSP630030EFS629.23003,1747,4902,5003,0001,8001,8003,600
                          GFSP63030GFS629.2301,0603,380250150180180360
                          603029.2601,7305,480500300360360720
                          306059.2301,3504,280250150360360720
                          数量スライド価格こちら
                          数量
                          区分
                          標準対応個別対応
                          小口大口
                          数 量1~910~5051~
                          値引率基準単価5%10%
                          出荷日通常お見積り
                          [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

                          納期

                           3 日目出荷
                          出荷日については、こちらをご覧ください。

                          カタログ

                          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

                          商品担当おすすめ

                          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mmのレビュー
                          4.5平均満足度:4.57件のレビュー
                          装置の架台
                          4
                          満足度:4.0
                          溝が薄い分、突起付きブラケットとナットの凸部が干渉してしまうのでどちらかを削る必要があった。 凸の無いナットを販売してい...もっと読む
                          1人が参考にしています。
                          リニアガイド取り付け用の板に使用。
                          5
                          満足度:5.0
                          平行面取りがすでに施されているのでリニアガイドを簡単に取り付けられ、作業が効率的に進められた。剛性もあり重宝している。
                          0人が参考にしています。
                          設備用
                          4
                          満足度:4.0
                          6シリーズの幅広タイプで便利に使っています。 ラインナップが120×30 300×30 の2しゅるいなので 240×30...もっと読む
                          0人が参考にしています。
                          ロボットの架台
                          5
                          満足度:5.0
                          ロボットの架台に使用しています。標準品なので後から改造になった場合でも簡単に交換できます。6シリーズは定番で使用していま...もっと読む
                          0人が参考にしています。
                          組み台
                          4
                          満足度:4.0
                          部品底面をアルミフレームにボルト止めできるので、組み台に使える。
                          0人が参考にしています。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
                          A
                          アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

                          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                          今見ている商品
                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm
                          【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm
                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×300mm 3列溝以上 4面溝
                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 3面溝
                          【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×300mm 3列溝以上 4面溝
                          アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 1列溝 3面溝
                          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
                          通常価格------
                          通常出荷日3日目7日目1日目1日目5日目1日目
                          フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形長方形
                          フレームシリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ
                          基準フレーム幅(mm)303030303030
                          フレームサイズ300×30300×3030×30030×6030×30030×60
                          溝面種類4面溝4面溝4面溝3面溝4面溝3面溝

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング