17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームサイズ

  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [100-3000/0.5mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×30mm 30×90mm

    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    6シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■6シリーズとは溝幅8m...

    詳細を確認
    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    HFSP
    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×30mm 30×90mm:関連画像
    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×30mm 30×90mm:関連画像 長方形タイプ(横)
    HFSP6-9030
    長方形タイプ(縦)
    HFSP6-3090
    [ ! ]フライス面と切断面にはアルマイト処理がされていません。
    [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
    [ ! ]フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、端面タップ追加工サイズについては、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
    ((例)HFSP6−3030>参照図HFS6−3030(こちら))

    規格表

    型式L
    HFSP6−9030300
    タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位A
    HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSP6-3090100~300089.230
    HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSP6-9030100~300029.290

    追加工

    [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
    種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
    価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。

    ●フレームに用いるナットこちらこちらのアルミフレーム用ナットをご使用ください。

    Alterationsザグリ穴追加工レンチ穴追加工高精度カット
    CodeZ
    選択
    XAXBXCXDXEDAVBVCVDVEVSC
    Spec.Zdd1左端面からの距離mmD左端面からの距離mm1500mm以下
    穴サイズ 穴位置の指示66.5117~(L-7)87~(L-7)L寸±0.2
    8914
    アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100:関連画像 ザグリ穴加工方向 レンチ穴加工方向
    *1  断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加工を使用できません。
    *2  断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、低い段のみにザグリ穴加工をします。
    [ ! ]断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。
    分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
    > 端面タップ加工端面タップ
    (センター穴)
    LTP/RTP/TPW端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
    LTP/RTP/TPW:M8、深さ24
    カタログ
    > ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6-XA○○指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
    フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
    ・1方向につき5個まであけることができます。
    ・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
    [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
    カタログ
    > レンチ穴あけ指定位置レンチ穴AV/BV/CV/DV/EV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
    梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
    [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
    カタログ
    > カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
    ※ L≦1500のみ適用可
    カタログ

    6シリーズ関連部品

    ■アルミフレームアクセサリ

    商品名ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
    写真ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
    カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
    商品ページこちらこちらこちらこちら
    総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
    [ ! ]「平行面取り」タイプの対応フレームキャップについては、以下をご確認ください。

    ・HFSP 標準タイプ
    樹脂製フレームキャップがご使用いただけますが、取付時に上下が約0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。

    型番リスト

    表示件数

    フレームサイズ

    フレーム溝数

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    30×90
    1列溝×3列溝
    100 ~ 3000
    10
    1個
    90×30
    3列溝×1列溝
    100 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    6シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
    ■6シリーズとは
    溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
    切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    価格表

    L=300mm未満の場合 ¥基準単価=販売単価
    L=300mm以上の場合 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    (例):HFSP6−3030−600
    3,110×0.6m=1,860円(1円単位は切り捨て) 
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定0.5mm単位
    フレーム
    シリーズ
    TA¥基準単価
    300mm未満
    ¥基準単価/m
    300mm以上
    追加工価格(本体+)タップ穴あけ(こちら参照)高精度カット
    ザグリ穴あけ
    XA〜XE(1列あたり)
    レンチ穴あけ
    AV〜EV(1列あたり)
    タップ
    形状
    両方SC
    LTPRTPTPW
    HFSP63030100〜3000HFS629.2309203,110Z6
    d6.5
    d111

    Z8
    d9
    d114
    250D8
    φ8
    150M8
    深さ24
    180180360840
    603029.2601,4304,830500300360360720
    306059.2301,1103,760250150
    903029.2901,8406,1607504505405401,080
    309089.2301,5205,100150
    505049.2501,4404,8605003007207201,440
    1005049.21002,4708,2701,000600
    5010099.2502,1507,200300
    10010099.21002,9809,970600
    606059.2601,7905,980500300
    906059.2902,0606,920750450
    609089.2602,0606,920300
    60603059.2601,8206,0905003005405401,080
    EFSP630030EFS629.23003,1707,4902,5003,0001,8001,8003,600
    GFSP63030GFS629.2301,0603,380250150180180360
    603029.2601,7305,480500300360360720
    306059.2301,3504,280250150360360720
    数量スライド価格こちら
    数量
    区分
    標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~5051~
    値引率基準単価5%15%
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×30mm 30×90mmのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    架台のフレーム
    5
    満足度:5.0
    この商品は社内で試作品を仮置きするための架台を作製した際に使用しました。壁掛け用にしたのですが、特に問題なくできました。...もっと読む
    0人が参考にしています。
    各種構造物骨子として使用
    5
    満足度:5.0
    外販設備や社内生産設備品の各種構造体製作時に躯体部分として幅広く利用しています。以前は他社有名ブランドの類似品を利用して...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
    A
    アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×30mm 30×90mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×30mm 30×90mm
    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm
    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目7日目3日目7日目3日目7日目
    フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形長方形
    フレームシリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)303060603030
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
    フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)EFS(標準タイプ)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング