17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

6シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■6シリーズとは溝幅8m...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HFSP
GFSP

アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100:関連画像
正方形タイプ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100:関連画像 HFSP6-3030 HFSP6-5050 HFSP6-6060 HFSP6-100100 GFSP6-3030
[ ! ]フライス面と切断面にはアルマイト処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます
[ ! ]フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、端面タップ追加工サイズについては、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
((例)HFSP6−3030>参照図HFS6−3030(こちら))

規格表

型式L
HFSP6−3030300
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式材質表面処理L
指定0.5mm単位
フレーム
シリーズ
TA¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
追加工価格(本体+)タップ穴あけ(こちら参照)高精度カット
ザグリ穴あけ
XA〜XE(1列あたり)
レンチ穴あけ
AV〜EV(1列あたり)
タップ
形状
両方SC
LTPRTPTPW
HFSP63030A6005CSS-T5白アルマイト100〜3000HFS629.2309273,110Z6
d6.5
d111
Z8
d9
d114
250D8
φ8
150M8
深さ24
180180360840
505049.2501,4494,8605003007207201,440
10010099.21002,9809,970600
606059.2601,7905,980500300
GFSP63030A6061SS-T6相当GFS629.2301,0603,380250150180180360
[ ! ]アルマイト処理無し、黒アルマイト処理及び長さ3000mm以上ご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

追加工

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
Alterationsザグリ穴追加工レンチ穴追加工高精度カット
CodeZ
選択
XAXBXCXDXEDAVBVCVDVEVSC
Spec.Zdd1左端面からの距離mmD左端面からの距離mm1500mm以下
穴サイズ 穴位置の指示66.5117~(L-7)87~(L-7)L寸±0.2
8914
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100:関連画像 ザグリ穴加工方向 レンチ穴加工方向
*1  断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加工を使用できません。
*2  断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、低い段のみにザグリ穴加工をします。
[ ! ]断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
LTP/RTP/TPW:M8、深さ24
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6-XA○○
Z8-XA○○
指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
・1方向につき5個まであけることができます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
[ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
カタログ
> レンチ穴あけ指定位置レンチ穴AV/BV/CV/DV/EV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
[ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ

6シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
写真ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
[ ! ]「平行面取り」タイプの対応フレームキャップについては、以下をご確認ください。

・HFSP 標準タイプ
樹脂製フレームキャップがご使用いただけますが、取付時にフライス面側がそれぞれ0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。

・GFSP 高剛性タイプ
高剛性用プレートのフレームキャップは、フライス面側が出っ張るため、ご使用いただけません。
樹脂製フレームキャップの「GFC6-3030」をご使用の場合は、取付時にフライス面側がそれぞれ0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。さまざまな接続方法例を確認ください。
  
 
ブラケット
ブラインドジョイント
 
接続例
 
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要
■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
[ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

型番リスト

表示件数

基準フレーム幅

(mm)

フレームサイズ

フレームタイプ

フレーム溝数

材質

全長 L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
30
30×30
GFS(高剛性タイプ)
1列溝×1列溝
A6061SS-T6相当
100 ~ 3000
A6061SS-T6相当
10
1個
100
100×100
HFS(標準タイプ)
4列溝×4列溝
A6005CSS-T5
100 ~ 3000
A6005CSS-T5
10
1個
30
30×30
HFS(標準タイプ)
1列溝×1列溝
A6005CSS-T5
100 ~ 3000
A6005CSS-T5
10
1個
50
50×50
HFS(標準タイプ)
2列溝×2列溝
A6005CSS-T5
100 ~ 3000
A6005CSS-T5
10
1個
60
60×60
HFS(標準タイプ)
2列溝×2列溝
A6005CSS-T5
100 ~ 3000
A6005CSS-T5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

6シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
■6シリーズとは
溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格

数量スライド価格こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~5051~
値引率基準単価5%15%
出荷日通常お見積り
L=300mm未満の場合 ¥基準単価=販売単価
L=300mm以上の場合 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(例):HFSP6−3030−600
3,110×0.6m=1,860円(1円単位は切り捨て) 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100のレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
フライス盤の骨組み
5
満足度:5.0
長さを指定できたので設計時に大変助かりました。 溝の数や幅などを多くの規格から選べるのもよいです。 やはりアルミなので2...もっと読む
1人が参考にしています。
リニアガイドの取付
5
満足度:5.0
簡易的な平面荒さ計測用のリニアガイドのベースとして使用しました。まずまずの精度があるので製作しやすいです。 何度か購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易的な架台
1
満足度:1.0
平行「面取り」という呼称が紛らわしく角糸面取りと勘違いして発注してしまった
0人が参考にしています。
ジグソーテーブルのガイド
5
満足度:5.0
寸法も製品の素材もピカイチです。ホームセンターでこの値段では買えません。
0人が参考にしています。
機械部品
5
満足度:5.0
今回は在庫用に購入しました。おもに装置架台用に使用します。 比較的安価であり、正確に組み上げられます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30角 50角 60角 100角
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 100×50mm 50×100mm
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 100×50mm 50×100mm
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 60×30mm 30×60mm
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 60×30mm 30×60mm
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目7日目3日目7日目3日目7日目
フレーム形状正方形正方形長方形長方形長方形長方形
フレームシリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ
溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理
表面面取り加工ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング