17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L寸固定・指定

  • 固定寸(有効長さ)(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.5mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    アルミフレーム 6シリーズ その他形状 45度

    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    6シリーズのその他形状のアルミフレームです。■6シリーズとは溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボル...

    詳細を確認
    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    HFS(標準タイプ)
    アルミフレーム 6シリーズ その他形状 45度:関連画像
    アルミフレーム 6シリーズ その他形状 45度:関連画像
    6シリーズ
    アルミフレーム 6シリーズ その他形状 45度:関連画像
    溝部詳細
    (シリーズ共通)
    溝底部詳細
    (HFS・CAFタイプ)
    (GFSタイプ) (EFSタイプ) (NEFS・NEFSB・NFSL・GNFSタイプ) T溝寸法 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図 アルミフレーム 6シリーズ その他形状 45度:関連画像
    ■6シリーズとは:溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
    [ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    指定長フレーム規格表

    型式L
    HFS45TR6−30800
    タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
    ℓxℓy
    HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS45TR6-3050~40001.334923.42×1049.47×104
    [ ! ]アルマイト処理無し、長さ4000mm以上等、ご希望の仕様がない場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。製作の可否を含めお見積り致します。

    固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

    [ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
    型式L
    KHFS45TR6−304000
    タイプ材質表面処理型式Lmm断面積mm2断面2次モーメントmm4
    ℓxℓy
    HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS45TR63040004923.42×1049.47×104
    [ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
    掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
    固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

    型番リスト

    表示件数

    L寸固定・指定

    固定寸(有効長さ)

    (mm)

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    指定
    -
    50 ~ 4000
    10
    1個
    固定
    4000
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    6,396
    ( 7,036 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    6シリーズのその他形状のアルミフレームです。
    ■6シリーズとは
    溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
    切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    価格表

    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。

    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    (1円単位は切り捨て)
    ■指定長フレーム
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
    1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
    HFSHFS45TR6-3050~40004804484001,6201,5401,360
    ■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
    1~9本10~20
    HFSKHFS45TR63040005,8305,200

    納期

     
    ■指定長フレームご注文締切 
     1 日目出荷

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    ■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
     1 日目出荷

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    ■指定長フレーム
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1~7980~160161~
    出荷日通常+1日お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    ■固定長フレーム
    数量区分標準対応個別対応 
    小口大口 
    数 量1~2021~ 
    出荷日通常お見積り 
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 6シリーズ その他形状 45度のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    写真撮影台の基礎部分に使用
    5
    満足度:5.0
    写真撮影台としてVブロックの代わりになる安い素材を探していた。 本製品と他のアルミフレーム6シリーズを組み合わせることで...もっと読む
    0人が参考にしています。
    特殊形状の架台を製作する時
    5
    満足度:5.0
    特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
    A
    アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 6シリーズ その他形状 45度
    アルミフレーム 8シリーズ その他形状 45度
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ その他形状 45度
    アルミフレーム 5シリーズ その他形状 30・45・60度
    アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度
    アルミフレーム 8シリーズ その他形状 30・45・60度
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
    フレーム形状三角形三角形三角形角度つき角度つき角度つき
    フレームシリーズ6シリーズ8シリーズ6シリーズ5シリーズ6シリーズ8シリーズ
    基準フレーム幅(mm)304030203040
    フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)
    表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング