17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

6シリーズのその他形状のアルミフレームです。■6シリーズとは溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボル...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度:関連画像 HFS(標準タイプ)
HFS30A6-30
HFS(標準タイプ)
HFS45A6-30
HFS(標準タイプ)
HFS60A6-30
アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度:関連画像
6シリーズ
アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度:関連画像
溝部詳細
(シリーズ共通)
溝底部詳細
(HFS・CAFタイプ)
(GFSタイプ) (EFSタイプ) (NEFS・NEFSB・NFSL・GNFSタイプ) T溝寸法 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図 アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度:関連画像
■6シリーズとは:溝幅8±0.36 mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
[ ! ]本商品にフレームキャップはご用意がございません。カタログ規格外サービスにも対応しておりません。

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L
HFS30A6−30800
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS30A6-3050~40001.114123.15×1043.86×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS45A6-3050~40001.084013.21×1043.72×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS60A6-3050~40001.14103.33×1043.70×104
[ ! ]アルマイト処理無し及び黒アルマイト処理、長さ6000mmご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
型式L
KHFS30A6−304000
タイプ材質表面処理型式Lmm断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS30A6-3040004123.15×1043.86×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS45A6-3040004013.21×1043.72×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS60A6-3040004103.33×1043.70×104
[ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
 M8、深さ24:LTP/RTP/TPW
 M5、深さ10(ヘリサート挿入済):LHP/RHP/HPW
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
> その他加工端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

6シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
写真ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。>>さまざまな接続方法例を確認ください。
  
 
ブラケット
ブラインドジョイント
 
接続例
 
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

L寸固定・指定

固定寸(有効長さ)

(mm)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
指定
-
50 ~ 4000
10
1個
指定
-
50 ~ 4000
10
1個
指定
-
50 ~ 4000
10
1個
固定
4000
-
10
1個
固定
4000
-
10
1個
固定
4000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
5,168
( 5,685 )
1日目
4,959
( 5,455 )
1日目
5,135
( 5,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

6シリーズのその他形状のアルミフレームです。
■6シリーズとは
溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格

価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
HFSHFS30A6-3050~40003803633201,3101,2401,100
HFSHFS45A6-3050~40003703523101,2601,2001,060
HFSHFS60A6-3050~40003803633201,3001,2301,090
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20
HFSKHFS30A6-3040004,7104,200
HFSKHFS45A6-3040004,5204,030
HFSKHFS60A6-3040004,6804,180

納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■固定長フレーム
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度のレビュー
4.8平均満足度:4.89件のレビュー
ソーラーパネル取付に使用
5
満足度:5.0
 フレームの加工をすることなく、基準となる30度の角度で、ソーラーパネルのフレーム組立に役立った。
2人が参考にしています。
フレーム製作に。
5
満足度:5.0
フレーム製作に使用しました。はじめから角度がついているので取付るだけなので楽でした。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
生産設備に
5
満足度:5.0
生産設備のフレームに使用しました。 様々なパーツも取り付けられるので使いやすくて、設計もしやすいです。
0人が参考にしています。
設備部材
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備用の部材として購入・使用しています。設備を取り付けるためのステーなのですが、予想した通りのものでした...もっと読む
0人が参考にしています。
カバーフレームとして
4
満足度:4.0
装置のカバーフレームとして使用しました。 間口を大きく取りたかったので、角度のついたものを使用しました。 強度も十分です...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度
アルミフレーム 5シリーズ その他形状 30・45・60度
アルミフレーム 8シリーズ その他形状 30・45・60度
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ その他形状 30・45・60度
アルミフレーム 8-45シリーズ その他形状 30・45・60度
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 5シリーズ その他形状 30・45・60度
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目5日目
フレーム形状角度つき角度つき角度つき角度つき角度つき角度つき
フレームシリーズ6シリーズ5シリーズ8シリーズ6シリーズ8-45シリーズ5シリーズ
基準フレーム幅(mm)302040304520
フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)
表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理
よく一緒に購入される商品

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング