17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

6シリーズの30×120mm、4列溝アルミフレームです。■6シリーズとは溝幅8mmのアルミフレームです...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

EFS(標準タイプ) HFS(標準タイプ) アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝:関連画像
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝:関連画像
6シリーズ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝:関連画像
溝部詳細
(シリーズ共通)
溝底部詳細
(HFS・CAFタイプ)
(GFSタイプ) (EFSタイプ) T溝寸法 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図 アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝:関連画像
■6シリーズとは:溝幅8±0.36 mm、M6のボルトに適用します。
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L
EFS6−30120800
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS6-3012050~40003.21118811.19×104152.2×104
EFSA6005CSS-T5白アルマイトEFS6-3012050~40003.01111611.48×104157.62×104
EFSA6005CSS-T5黒アルマイトEFSB6-3012050~40003.01111611.48×104157.62×104
[ ! ]アルマイト処理無し、長さ6000mmご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
型式L
KHFS6−301204000
タイプ材質表面処理型式Lmm断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS6-301204000118811.19×104152.2×104
EFSA6005CSS-T5白アルマイトKEFS6-301204000111611.48×104157.62×104
EFSA6005CSS-T5黒アルマイトKEFSB6-301204000111611.48×104157.62×104
[ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
 LTP/RTP/TPW:M8深さ24mm
 LHP/RHP/HPW:M5深さ10mm(ヘリサート挿入済)
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
端面タップ
(四方穴)
LSP/RSP/SPW端面タップ(四方穴)フレーム端面・隅の穴にタップ加工(M5、深さ10)を行ないます。カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45
R□T45
45度カット45度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS6-3030-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS6-3030-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
[ ! ]45度以外の角度でカットをご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
固定位置レンチ穴フレームをL字に組むブラインドジョイント締結の際に、使用する相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせて、レンチ穴を開ける追加工です。
・レンチ穴d寸をX5・X8で選択可能です。指定がない場合、d寸は8になります。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置移動
FL
FR
フレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置レンチ穴追加工の穴位置をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
指定位置レンチ穴任意の位置にレンチ穴を開ける追加工です。フレーム端部以外でのブラインドジョイント締結の際などにご利用頂けます。
・レンチ穴d寸をX5・X8で選択可能です。指定がない場合、d寸は8になります。
・ 水平、垂直、十字の各方向ともに最大5個まで開けることができます。
[ ! ]レンチ穴を6個以上でご希望の場合はカタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z8-YA○○指定位置ザグリ穴任意の位置にザグリ穴(Z6・Z8から選択可能)を開ける追加工です。
・Z6:通し穴φ6.5 ザグリ穴φ11 Z8:通し穴φ9 ザグリ穴φ14
・1方向につき5個まであけることができます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
[ ! ]ザグリ穴を6個以上、ザグリ穴の向き変更をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
D穴LDH
RDH
ブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
シングルジョイント
カタログ
S穴LSH
RSH
ブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(先入れダブルジョイント)
カタログ
M穴LMH/LMV
RMH/RMV
ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
L穴JLP○○-H△
KLP○○-H△
ブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(パラレルジョイント)
カタログ
> その他加工端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

6シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

■対応フレームキャップ一覧

フレーム型番
対応フレームキャップ
商品タイプ
厚さ
型番
使用数
HFS6-30120
EFS6-30120
EFSB6-30120


固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
3
2
ライトグレー
3
2
キャップ止め(足長タイプ)
3
2
ライトグレー
3
2
ボルト止め
3
2
ライトグレー
3
2

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。>>さまざまな接続方法例を確認ください。
  
 
ブラケット
ブラインドジョイント
 
接続例
 
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要
■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
[ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

タイプ概要

 標準アルミフレーム軽量アルミフレーム高剛性アルミフレーム
HFSタイプEFSタイプNFS(NEFS)
タイプ
HFSLタイプNFSLタイプGFSタイプGNFSタイプ
断面
写真
材質A6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6061SS-T6相当A6063S-T6相当
特長スタンダードな断面形状です。HFSシリーズと同等の剛性を維持しつつ、軽量化・低価格化を実現したフレームです。材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はHFS・EFSシリーズと同じです。軽量・安価を追及したフレームです。強度よりも軽量・安価を優先する場合に適します。HFSLを材質変更することで、さらにプライスダウンを実現。強度(*)HFSLシリーズと同じです。剛性を追及した肉 厚のフレームです。高い荷重を受ける筐体に適します。耐荷重・剛性フレームの材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はGFSシリーズと同じです。
表面
処理
白アルマイト
黒アルマイト
クリア塗装
焼付塗装(黄色)
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト白アルマイト白アルマイト
対応
シリーズ
5
6
8
8-45

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

フレームタイプ

表面処理

L寸固定・指定

固定寸(有効長さ)

(mm)

全長 L

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
EFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
指定
-
50 ~ 4000
白アルマイト処理
10
1個
EFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
指定
-
50 ~ 4000
黒アルマイト処理
10
1個
HFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
指定
-
50 ~ 4000
白アルマイト処理
10
1個
EFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
固定
4000
-
白アルマイト処理
10
1個
EFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
固定
4000
-
黒アルマイト処理
10
1個
HFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
固定
4000
-
白アルマイト処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
材質違いで安価なNタイプ
-
( - )
1日目

-

-
( - )
1日目

-

13,757
( 15,133 )
1日目

-

16,892
( 18,581 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

6シリーズの30×120mm、4列溝アルミフレームです。
■6シリーズとは
溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格

価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
HFSHFS6-3012050~40001,0971,0429273,6803,4903,100
EFSEFS6-3012050~40001,0871,0329183,5903,4103,030
EFSEFSB6-3012050~40001,3301,2651,1254,2404,0303,580
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20
HFSKHFS6-30120400013,22811,790
EFSKEFS6-30120400012,42010,720
EFSKEFSB6-30120400015,25013,610

納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■固定長フレーム
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝のレビュー
5平均満足度:5.021件のレビュー
センサー取り付け用のプレート代わりに
5
満足度:5.0
板金に穴あけしたプレートの代わりに、溝が多いアルミフレームとDINレールで製作。細かい寸法まで指定する必要が無いので手間...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易な足場として
5
満足度:5.0
作業用の簡易な足場を製作するのに使いました。安価で十分過ぎるくらい強度があるので重宝しています。
0人が参考にしています。
部品取り付け用のベース代わりに
5
満足度:5.0
装置にDINレールやボックスを取り付ける際のベース代わりに使いました。改造が発生しても穴開けが必要ないので効率がいいと思...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の土台として使用
5
満足度:5.0
新規設備の土台部材として使用しました。 剛性が欲しかったため、幅広のものを購入しましたが、 問題無く使用出来ております。
0人が参考にしています。
装置の作業台製作
5
満足度:5.0
丈夫でサイズも選定出来、即納で助かりました。 サイズ自由で工場のスペースぴったりな作業台が製作出来ました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 60×120mm 3列溝以上 4面溝
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×300mm 3列溝以上 4面溝
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 50×100mm 3列溝以上 4面溝
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形長方形
フレームシリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ
基準フレーム幅(mm)303060303050
フレームサイズ30×12030×12060×12030×12030×30050×100
溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング