メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
5シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■5シリーズとは溝幅6m...
詳細を確認| 型式 | − | L |
| HFSP5−8020 | − | 300 |
| タイプ | 材質 | 表面処理 | 型式 | L指定0.5mm単位 | T | A |
| HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | HFSP5-2080 | 50~4000 | 79.2 | 20 |
| HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | HFSP5-8020 | 50~4000 | 19.2 | 80 |
| Alterations | ザグリ穴追加工 | レンチ穴追加工 | 高精度カット | ||||||||||||
| Code | Z 選択 | XA | XB | XC | XD | XE | D | AV | BV | CV | DV | EV | SC | ||
| Spec. | Z | d | d1 | 左端面からの距離mm | D | 左端面からの距離mm | 1500mm以下 | ||||||||
| 穴サイズ 穴位置の指示 | 5 | 5.5 | 9.5 | 7~(L-7) | 7 | 7~(L-7) | L寸±0.2 | ||||||||
| 6 | 6.5 | 11 | |||||||||||||


| 分類 | 追加工名称 | 追加工コード例 | 使用例 | 内容 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| > 端面タップ加工 | 端面タップ (センター穴) | LTP/RTP/TPW | ![]() | フレームにタップ加工を行ないます。 LTP/RTP/TPW:M5、深さ15 | カタログ |
| > ザグリ穴あけ | 指定位置ザグリ穴 | Z6/XA100 | ![]() | 左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。 フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。 ・1方向につき5個まであけることができます。 ・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。 [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。 | カタログ |
| > レンチ穴あけ | 指定位置レンチ穴 | AV/BV/CV/DV/EV | ![]() | 左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。 梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。 [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。 | カタログ |
| > カット方法変更 | 高精度カット | SC | ![]() | 全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。 ※ L≦1500のみ適用可 | カタログ |
アルミフレームアクセサリ
| 商品名 | ブラケット | ナット | フレームキャップ | 溝カバー |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カタログページ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら |
| 総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
・HFSP 標準タイプ
樹脂製フレームキャップがご使用いただけますが、取付時にフライス面側がそれぞれ0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。


フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
5シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
■5シリーズとは
溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | フレーム シリーズ | T | A | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | 追加工価格(本体+) | タップ穴あけ(こちら参照) | 高精度カット | |||||||
| ザグリ穴あけ XA〜XE(1列あたり) | レンチ穴あけ AV〜EV(1列あたり) | タップ 形状 | 左 | 右 | 両方 | SC | ||||||||||
| LTP | RTP | TPW | ||||||||||||||
| HFSP5 | 2020 | 100〜3000 | HFS5 | 19.2 | 20 | 790 | 2,690 | Z5 d5.5 d19.5 Z6 d6.5 d111 | 250 | D7 φ7.35 | 150 | M5深さ15 | 180 | 180 | 360 | 840 |
| 4020 | 19.2 | 40 | 930 | 3,150 | 500 | 300 | 360 | 360 | 720 | |||||||
| 2040 | 39.2 | 20 | 930 | 3,150 | 250 | 150 | ||||||||||
| 2525 | 24.2 | 25 | 900 | 3,040 | 250 | 150 | M8深さ24 | 180 | 180 | 360 | ||||||
| 5025 | 24.2 | 50 | 1,110 | 3,730 | 500 | 300 | 360 | 360 | 720 | |||||||
| 2550 | 49.2 | 25 | 1,110 | 3,730 | 250 | 150 | ||||||||||
| 6020 | 19.2 | 60 | 1,340 | 4,480 | 750 | 450 | M5深さ15 | 540 | 540 | 1,080 | ||||||
| 2060 | 59.2 | 20 | 1020 | 3,410 | 250 | 150 | ||||||||||
| 8020 | 19.2 | 80 | 1,540 | 5,170 | 1,000 | 600 | 720 | 720 | 1,440 | |||||||
| 2080 | 79.2 | 20 | 1,220 | 4,110 | − | 150 | ||||||||||
| 4040 | 39.2 | 40 | 1,060 | 3,580 | 500 | 300 | ||||||||||
| 6040 | 39.2 | 60 | 1,600 | 5,380 | 750 | 450 | ||||||||||
| 4060 | 59.2 | 40 | 1,280 | 4,320 | 500 | 300 | ||||||||||
| 8040 | 39.2 | 80 | 1,920 | 6,440 | 1,000 | 600 | ||||||||||
| 4080 | 79.2 | 40 | 1,600 | 5,370 | − | 300 | ||||||||||
| 404020 | 39.2 | 40 | 1050 | 3,540 | 500 | 300 | 360 | 360 | 720 | |||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~9 | 10~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~