17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームサイズ

  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [100-3000/0.5mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×40mm 40×20mm

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    5シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■5シリーズとは溝幅6m...

    詳細を確認
    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    HFSP
    長方形タイプ(横)
    HFSP5-4020
    長方形タイプ(縦)
    HFSP5-2040
    ■5シリーズとは:溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
    [ ! ]フライス面と切断面にはアルマイト処理がされていません。
    [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
    [ ! ]フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、端面タップ追加工サイズについては、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
    ((例)HFSP5−2020>参照図HFS5−2020(こちら))

    指定長フレーム規格表

    型式L
    HFSP5−4020300
    タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位A
    HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSP5-204050~400039.220
    HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSP5-402050~400019.240

    追加工

    指定位置穴あけが追加工で可能です。
    ●フレームに用いるナット
    こちらこちらのアルミフレーム用ナットをご使用ください。
    Alterationsザグリ穴追加工レンチ穴追加工高精度カット
    CodeZ
    選択
    XAXBXCXDXEDAVBVCVDVEVSC
    Spec.Zdd1左端面からの距離mmD左端面からの距離mm1500mm以下
    穴サイズ 穴位置の指示55.59.57~(L-7)77~(L-7)L寸±0.2
    66.511
    ザグリ穴加工方向レンチ穴加工方向

    *1 断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加工を使用できません。
    *2 断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、低い段のみにザグリ穴加工をします。

    [ ! ]断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。
    分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
    > 端面タップ加工端面タップ
    (センター穴)
    LTP/RTP/TPW端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
    M5、深さ15:LTP/RTP/TPW
    カタログ
    > ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z5-XA○○指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
    フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
    ・1方向につき5個まであけることができます。
    ・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
    [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
    カタログ
    > レンチ穴あけ指定位置レンチ穴AV/BV/CV/DV/EV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
    梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
    [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
    カタログ
    > カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
    ※ L≦1500のみ適用可
    カタログ

    5シリーズ関連部品

    商品名ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
    写真ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
    カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
    商品ページこちらこちらこちらこちら
    総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
    [ ! ]「平行面取り」タイプの対応フレームキャップについては、以下をご確認ください。

    ・HFSP 標準タイプ
    樹脂製フレームキャップがご使用いただけますが、取付時にフライス面側がそれぞれ0.5mm程出っ張るため、その部分を削ってご使用ください。

    使用例


    基準面にボタンボルトを仮止めし、ボルトの頭をフレームの溝に通しながら、フレームを固定位置までスライドさせます。

    レンチ穴からレンチを通し、ボルトを締め込みます。

    選定サポート情報

    ■フレーム接続方法
    フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。さまざまな接続方法例を確認ください。
      
     
    ブラケット
    ブラインドジョイント
     
    接続例
     
    特徴
    ・フレームの外側で接続
    ・任意の位置に移動可
    ・美観に劣る
    ・フレームの内側で接続
    ・美観に優れる
    ・フレームに加工が必要
    ■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
    [ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
    これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
    アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

    アルミフレーム 総合情報ページ

    取手 / 蝶番 / 錠

    キャスタ / アジャスタ / アンカー

    アルミフレームユニット

    他アクセサリ

    型番リスト

    表示件数

    フレームサイズ

    フレーム溝数

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    20×40
    1列溝×2列溝
    100 ~ 3000
    10
    1個
    40×20
    2列溝×1列溝
    100 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    5シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
    ■5シリーズとは
    溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
    切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定0.5mm単位
    フレーム
    シリーズ
    TA¥基準単価
    300mm未満
    ¥基準単価/m
    300mm以上
    追加工価格(本体+)タップ穴あけ(こちら参照)高精度カット
    ザグリ穴あけ
    XA〜XE(1列あたり)
    レンチ穴あけ
    AV〜EV(1列あたり)
    タップ
    形状
    両方SC
    LTPRTPTPW
    HFSP520201003000HFS519.2207902,690Z5
    d5.5
    d19.5

    Z6
    d6.5
    d111
    250D7
    φ7.35
    150M5深さ15180180360840
    402019.2409303,150500300360360720
    204039.2209303,150250150
    252524.2259003,040250150M8深さ24180180360
    502524.2501,1103,730500300360360720
    255049.2251,1103,730250150
    602019.2601,3404,480750450M5深さ155405401,080
    206059.22010203,410250150
    802019.2801,5405,1701,0006007207201,440
    208079.2201,2204,110150
    404039.2401,0603,580500300
    604039.2601,6005,380750450
    406059.2401,2804,320500300
    804039.2801,9206,4401,000600
    408079.2401,6005,370300
    40402039.24010503,540500300360360720
    L=300mm未満の場合 ¥基準単価=販売単価
    L=300mm以上の場合 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    (例):HFSP5-2020-600
    2,690×0.6m=1,610円(1円単位は切り捨て)
    数量スライド価格こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~5051~
    値引率基準単価5%15%
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]1円未満切り捨て
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×40mm 40×20mmのレビュー
    5平均満足度:5.03件のレビュー
    治具
    5
    満足度:5.0
    厚みに公差があり、加工ではコストがかかってしまうと 悩んでいたところに、こちらで厚み公差も出ていて しかも安価なものを見...もっと読む
    0人が参考にしています。
    自社製品組込用
    5
    満足度:5.0
    各種 種類が豊富で用途用途に使えてとても便利でした。 今後も使用したいと考えています。
    0人が参考にしています。
    特殊形状の架台を製作する時
    5
    満足度:5.0
    特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
    A
    アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×40mm 40×20mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×40mm 40×20mm
    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×80mm 80×20mm
    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×60mm 60×20mm
    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 40×80mm 80×40mm
    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 40×60mm 60×40mm
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目7日目3日目3日目3日目3日目
    フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形長方形
    フレームシリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ
    基準フレーム幅(mm)2020-204040
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
    フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング