17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.5mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    追加工・オプション

    アルミフレーム 5シリーズ R形状 40×40×20mm

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    5シリーズのR形状のアルミフレームです。■5シリーズとは溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに...

    詳細を確認
    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認

    型番:

    HFSR5-404020-[50-4000/0.5]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HFSR5-404020-[50-4000/0.5]の仕様・寸法情報

    フレーム形状
    L・R形状
    フレームシリーズ
    [ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)] 5シリーズ
    基準フレーム幅(mm)
    20
    フレームタイプ
    HFS(標準タイプ)
    表面処理
    白アルマイト処理
    材質
    A6005CSS-T5
    フレームサイズ 幅(mm)
    40
    フレームサイズ 厚さ(mm)
    40
    L寸固定・指定
    指定
    フレームサイズ L型幅(mm)
    20
    全長 L(mm)
    50 ~ 4000
    材質証明書
    対象
    材質証明書:材質
    A6005CSS-T5
    材質証明書:表面処理
    白アルマイト処理
    RoHS?
    10
    -
    -
    chemSHERPA
    回答可能(特定物質なし)

    外形図・規格表

    HFS(標準タイプ)
    5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 2面溝:関連画像
    5シリーズ

    溝部詳細
    (シリーズ共通)

    溝底部詳細
    (HFS・CAF・HFSYタイプ)

     
    (NFS・NFSB・NFSF・NFSTタイプ)

    A部拡大図

    A部拡大図

    ■5シリーズとは:溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
    [ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
    [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

    指定長フレーム規格表

    型式L
    HFSR5−404020800
    タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
    ℓxℓy
    HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSR5-40402050~40001.134195.95×1045.95×104
    [ ! ]アルマイト処理無し、長さ4000mm以上等、ご希望の仕様がない場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。製作の可否を含めお見積り致します。

    追加工

    [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
    種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
    価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
    分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
    > 端面タップ加工端面タップ
    (センター穴)
    LTP/RTP/TPW
    LHP/RHP/HPW
    端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
     LTP/RTP/TPW:M5深さ15mm
     LHP/RHP/HPW:M3深さ6mm(ヘリサート挿入済)
    この加工が必要なブラインドジョイント
    スクリュージョイント / シンプルジョイント
    カタログ
    > カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
    ※ L≦1500のみ適用可
    カタログ
    > ブラインド
    ジョイント
    専用穴あけ
    L穴JLP○○-H△
    KLP○○-H△
    ブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
    (パラレルジョイント)
    カタログ
    > その他加工HFSR端面タップLTS/RTS/TSWHFSR端面タップHFSRシリーズの端面保護プレートを使用する際に必要な加工です。カタログ
    端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
    シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
    文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

    5シリーズ関連部品

    ■アルミフレームアクセサリ

    商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
    写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
    カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
    商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
    総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

    アルミフレーム 総合情報ページ

    取手 / 蝶番 / 錠

    キャスタ / アジャスタ / アンカー

    アルミフレームユニット

    他アクセサリ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HFSR5-404020-[50-4000/0.5]

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    50 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    5シリーズのR形状のアルミフレームです。
    ■5シリーズとは
    溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
    切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    価格表

    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。

    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    (1円単位は切り捨て)
    ■指定長フレーム
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
    1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
    HFSHFSR5-40402050~40004163953511,3901,3101,170

    納期

     
    ■指定長フレームご注文締切 
     1 日目出荷

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    ■指定長フレーム
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1~7980~160161~
    出荷日通常+1日お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 5シリーズ R形状 40×40×20mmのレビュー
    4.5平均満足度:4.54件のレビュー
    デモ機
    5
    満足度:5.0
    展示会出展用のデモ機のフレーム材として使用しました。 装置コーナー部をR形状にまとめることが出来良かったと感じております...もっと読む
    0人が参考にしています。
    製品に使用
    5
    満足度:5.0
    お客様からの特別注文品に使用しました。商品の選定は、過去に同様のものを製作した実績から自社で行いました。ミスミのカタログ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    テストで使用。
    3
    満足度:3.0
    必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。
    0人が参考にしています。
    装置の架台用に
    5
    満足度:5.0
    装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
    A
    アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 5シリーズ R形状 40×40×20mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 5シリーズ R形状 40×40×20mm
    アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ R形状 40×40mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ R形状 40×40mm
    アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ R形状 20×20mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 5シリーズ R形状 20×20mm
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目5日目1日目5日目1日目5日目
    フレーム形状L・R形状L・R形状R形状R形状R形状R形状
    フレームシリーズ5シリーズ5シリーズ8シリーズ8シリーズ5シリーズ5シリーズ
    基準フレーム幅(mm)202040402020
    フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)
    表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング