17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アルミフレーム 5シリーズ 長方形 40×60mm 40×80mm 3列溝以上 4面溝

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

5シリーズの40×60mm 40×80mm、3列溝以上のアルミフレームです。■5シリーズとは溝幅6mm...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HFS(標準タイプ)
HFS(標準タイプ)
5シリーズ

溝部詳細
(シリーズ共通)

溝底部詳細
(HFS・CAF・HFSYタイプ)

A部拡大図

■5シリーズとは:溝幅6±0.30mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L
HFS5−4060800
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS5-406050~40001.866512.63×10427×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS5-408050~40002.6999418.29×10463.3×104
[ ! ]アルマイト処理無し及び黒アルマイト処理、長さ6000mmご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
型式L
KHFS5−40804000
タイプ材質表面処理型式Lmm断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS5-4060400066512.63×10427×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS5-4080400099418.29×10463.3×104
[ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
 LTP/RTP/TPW:M5深さ15mm
 LHP/RHP/HPW:M3深さ6mm(ヘリサート挿入済)
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45
R□T45
45度カット45度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS6-3030-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS6-3030-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
[ ! ]45度以外の角度でカットをご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
固定位置レンチ穴フレームをL字に組むブラインドジョイント締結の際に、使用する相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせて、レンチ穴(φ7.35)を開ける追加工です。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置移動
FL
FR
フレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置レンチ穴追加工の穴位置をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
指定位置レンチ穴任意の位置にレンチ穴(φ7.35)を開ける追加工です。フレーム端部以外でのブラインドジョイント締結の際などにご利用頂けます。
・ 水平、垂直、十字の各方向ともに最大5個まで開けることができます。
[ ! ]レンチ穴を6個以上でご希望の場合はカタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z5-XA○○
Z6-YA○○
指定位置ザグリ穴任意の位置にザグリ穴(Z5・Z6から選択可能)を開ける追加工です。
・Z5:通し穴φ5.5 ザグリ穴φ9.5 Z6:通し穴φ6.5 ザグリ穴φ11
・1方向につき5個まであけることができます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
[ ! ]ザグリ穴を6個以上、ザグリ穴の向き変更をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
M穴LMH/LMV
RMH/RMV
ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
カタログ
L穴JLP○○-H△
KLP○○-H△
ブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(パラレルジョイント)
カタログ
> その他加工端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

5シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

フレームサイズ

フレーム溝数

L寸固定・指定

固定寸(有効長さ)

(mm)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
40×60
2列溝×3列溝
指定
-
50 ~ 4000
10
1個
40×80
2列溝×4列溝
指定
-
50 ~ 4000
10
1個
40×60
2列溝×3列溝
固定
4000
-
10
1個
40×80
2列溝×4列溝
固定
4000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
材質違いで安価なNタイプ

詳細情報

基本情報

5シリーズの40×60mm 40×80mm、3列溝以上のアルミフレームです。
■5シリーズとは
溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格

価格表

L=300未満の場合長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
HFSHFS5-406050~40006005775132,0501,9401,720
HFSHFS5-408050~40009008607653,0402,8802,560
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20
HFSKHFS5-406040007,3706,570
HFSKHFS5-4080400010,9209,740

納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■固定長フレーム
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 5シリーズ 長方形 40×60mm 40×80mm 3列溝以上 4面溝のレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
自作丸のこテーブルのガイドフェンスに使用。
5
満足度:5.0
これまで木の角材を利用していましたが、真っ直ぐに見えてもやはり微妙に曲がっていて、精度がイマイチでした。対面のストッパー...もっと読む
1人が参考にしています。
軽量設備の架台として利用
5
満足度:5.0
高精度なアルミフレームが指定寸法で購入でき、無駄がなく、組み立てる際に切断する必要もなく、非常にありがたいサービス。 要...もっと読む
1人が参考にしています。
筐体の部材
4
満足度:4.0
長方形のアルミフレームはやや入手しずらい嫌いがあるが、ミスミでは簡単に入手でき便利。物は問題ないが、オプションで切断面に...もっと読む
0人が参考にしています。
部材
5
満足度:5.0
この商品は自社で製品(機械)用の部材として使用しているものです。長く使用しているものですので、材料としてはこれしかないと...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台製作時に使用
4
満足度:4.0
作業台の製作時に本品を購入ししようしました。標準のものより大きなサイズでしたが納期も早くて非常に助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 5シリーズ 長方形 40×60mm 40×80mm 3列溝以上 4面溝
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 長方形 40×60mm 40×80mm 3列溝以上 4面溝
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 5シリーズ 長方形40×60mm 40×80mm 3列溝以上4面溝
アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 20×80mm 3列溝以上 4面溝
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 長方形40×60・80mm3列溝以上4面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 100×200mm 4列溝 4面溝
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目1日目5日目1日目5日目1日目
フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形長方形
フレームシリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ8-45シリーズ
基準フレーム幅(mm)4040402040100
溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
フレームタイプHFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)GFS(高剛性タイプ)
よく一緒に購入される商品

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング