17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 4面溝

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

5シリーズの20mm・40mm角、2列溝アルミフレームです。■5シリーズとは溝幅6mmのアルミフレーム...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HFS(標準タイプ)

※固定長フレームの場合は公差規定無し
5シリーズ

寸法公差関連はこちらをご参照ください。

溝部詳細
(シリーズ共通)

溝底部詳細
(HFS・CAF・HFSYタイプ)

A部拡大図

■5シリーズとは
溝幅6±0.30mmで、M5ボルトに適用します。
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理はされません。
[ ! ]端面タップを指定の場合、赤丸部に加工されます。

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L
HFS5−2040800
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位
(公差±0.5mm)
質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS5-204050~40000.883241.358×1045.13×104
HFSA6005CSS-T5黒アルマイトHFSB5-204050~40000.883241.358×1045.13×104
HFSA6005CSS-T5クリア塗装CAF5-204050~40000.883241.358×1045.13×104
HFSA6005CSS-T5焼付塗装(黄色)*1 HFSY5-204050~40000.883241.358×1045.13×104
[ ! ]*1 HFSY5の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]アルマイト処理無し、長さ6000mmご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらへお問い合わせください。

固定長フレーム規格表(有効長さ4000・1000mm)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
型式L
KHFS5-20401000
KHFSB5−20404000
タイプ材質表面処理型式Lmm
(公差規定なし)*2
断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS5-204040003241.358×1045.13×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS5-204010003241.358×1045.13×104
HFSA6005CSS-T5黒アルマイトKHFSB5-204040003241.358×1045.13×104
HFSA6005CSS-T5クリア塗装KCAF5-204040003241.358×1045.13×104
HFSA6005CSS-T5焼付塗装(黄色)*1 KHFSY5-2040 40003241.358×1045.13×104
[ ! ]*1 KHFSY5の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]*2有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
 LTP/RTP/TPW:M5深さ15mm
 LHP/RHP/HPW:M3深さ6mm(ヘリサート挿入済)
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45
R□T45
45度カット45度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS6-3030-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS6-3030-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
[ ! ]45度以外の角度でカットをご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
固定位置レンチ穴フレームをL字に組むブラインドジョイント締結の際に、使用する相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせて、レンチ穴(φ7.35)を開ける追加工です。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置移動
FL
FR
フレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置レンチ穴追加工の穴位置をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
指定位置レンチ穴任意の位置にレンチ穴(φ7.35)を開ける追加工です。フレーム端部以外でのブラインドジョイント締結の際などにご利用頂けます。
・ 水平、垂直、十字の各方向ともに最大5個まで開けることができます。
[ ! ]レンチ穴を6個以上でご希望の場合はカタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z5-XA○○
Z6-YA○○
指定位置ザグリ穴任意の位置にザグリ穴(Z5・Z6から選択可能)を開ける追加工です。
・Z5:通し穴φ5.5 ザグリ穴φ9.5 Z6:通し穴φ6.5 ザグリ穴φ11
・1方向につき5個まであけることができます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
[ ! ]ザグリ穴を6個以上、ザグリ穴の向き変更をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
M穴LMH/LMV
RMH/RMV
ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
カタログ
L穴JLP○○-H△
KLP○○-H△
ブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(パラレルジョイント)
カタログ
> その他加工端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

5シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

■対応フレームキャップ一覧

フレーム型番
対応フレームキャップ
商品タイプ
厚さ
型番
使用数
HFS5-2040
HFSB5-2040
HFSY5-2040
CAF5-2040


固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
2.5
1
ライトグレー
2.5
1
キャップ止め
(足長タイプ)
2.5
1
ライトグレー
2.5
1
ボルト止め
2.5
1
ライトグレー2.5HFCB5-2040-S1

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。さまざまな接続方法例を確認ください。
  
 
ブラケット
ブラインドジョイント
 
接続例
 
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要
■端面タップ穴あけ追加工(5シリーズ 20×40)
センター部(2つ穴)(コーナー部はありません)
  
サイズ・位置
左側
右側
両側
断面図
 
M5深さ15
LTP
RTP
TPW
 
M3深さ6
(ヘリサート挿入済)
LHP
RHP
HPW
 
タップ位置
■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
[ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

タイプ概要

 標準アルミフレーム軽量アルミフレーム高剛性アルミフレーム
HFSタイプEFSタイプNFS(NEFS)
タイプ
HFSLタイプNFSLタイプGFSタイプGNFSタイプ
断面
写真
材質A6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6061SS-T6相当A6063S-T6相当
特長スタンダードな断面形状です。HFSシリーズと同等の剛性を維持しつつ、軽量化・低価格化を実現したフレームです。材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はHFS・EFSシリーズと同じです。軽量・安価を追及したフレームです。強度よりも軽量・安価を優先する場合に適します。HFSLを材質変更することで、さらにプライスダウンを実現。強度(*)HFSLシリーズと同じです。剛性を追及した肉 厚のフレームです。高い荷重を受ける筐体に適します。耐荷重・剛性フレームの材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はGFSシリーズと同じです。
表面
処理
白アルマイト
黒アルマイト
クリア塗装
焼付塗装(黄色)
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト白アルマイト白アルマイト
対応
シリーズ
5
6
8
8-45

色イメージ

 
白アルマイト処理
クリア塗装(艶あり)
黒アルマイト処理
焼付塗装(黄色)
端面写真
[ ! ]色味はイメージです。
[ ! ]両端面にアルマイト処理及び塗装はありません。
[ ! ]クリア塗装は白アルマイト処理の上に透明塗装がされています。表面に艶があります。
[ ! ]黒アルマイト処理と白アルマイト処理に色番号や色基準はございません。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

■関連商品

商品名汎用エリアセンサ超薄型エリアセンサ
写真
商品ページこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

表面処理

L寸固定・指定

固定寸(有効長さ)

(mm)

全長 L

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
クリア塗装
指定
-
50 ~ 4000
クリア塗装
10
1個
白アルマイト処理
指定
-
50 ~ 4000
白アルマイト処理
10
1個
黒アルマイト処理
指定
-
50 ~ 4000
黒アルマイト処理
10
1個
焼付塗装(黄色)
指定
-
50 ~ 4000
焼付塗装(黄色)
10
1個
クリア塗装
固定
4000
-
クリア塗装
10
1個
白アルマイト処理
固定
1000
-
白アルマイト処理
10
1個
白アルマイト処理
固定
4000
-
白アルマイト処理
10
1個
黒アルマイト処理
固定
4000
-
黒アルマイト処理
10
1個
焼付塗装(黄色)
固定
4000
-
焼付塗装(黄色)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
4,499
( 4,949 )
1日目
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,741
( 4,115 )
1日目
5,804
( 6,384 )
1日目
5,935
( 6,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

5シリーズの20mm・40mm角、2列溝アルミフレームです。
■5シリーズとは
溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格



価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
HFSHFS5-204050~4000277264234950900800
HFSHFSB5-204050~40004374153691,4701,4001,240
HFSCAF5-204050~40003403242741,1401,080910
HFSHFSY5-204050~40004484253571,5101,4201,260
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20
HFSKHFS5-204040003,4103,040
HFSKHFSB5-204040005,2904,720
HFSKCAF5-204040004,1003,650
HFSKHFSY5-204040005,4105,134
■固定長フレーム(有効長さ1000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1〜19本20〜120
HFSKHFS5-20401000940840


納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら

■固定長フレーム(1000mm)( KHFS5-2040-1000)
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
■固定長フレーム(1000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~120121~ 
出荷日通常お見積り 
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 4面溝のレビュー
4.6平均満足度:4.671件のレビュー
機器ベース、台のフレームなど
4
満足度:4.0
アルミフレームは各社でているが最近は納期・価格ともに満足できるミスミ5シリーズを愛用している。
2人が参考にしています。
様々な治具を製作。
4
満足度:4.0
このシリーズのアルミフレームはとても便利で、様々な治具を製作する時に利用しています。 所属部署内でも好評で、複数の担当者...もっと読む
1人が参考にしています。
光電デンサーを取付る柱として利用
4
満足度:4.0
ホッパー容器に原料が溜まる状態を検出するの為の光電センサーはセンサー取付ブラケットを上下方向に長い距離を移動させて固定す...もっと読む
0人が参考にしています。
ミニテーブルソーのクロスカットスレッド
5
満足度:5.0
自作のミニテーブルソーに使用するクロスカットスレッドの前後に2本使用しました。平面の信頼性もあり、強度も十分で満足の行く...もっと読む
0人が参考にしています。
組立
5
満足度:5.0
安定した商品です。 価格も安く納期も早いので非常に助かります。。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 4面溝
アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 3面溝
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 長方形 20×40mm 2列溝 4面溝
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 2面溝
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 4面溝
アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 50×100mm 2列溝 4面溝
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目5日目1日目
フレーム形状長方形長方形長方形正方形長方形長方形
フレームシリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ5シリーズ8-45シリーズ
基準フレーム幅(mm)202020402050
フレームサイズ20×4020×4020×4040×4020×4050×100
溝面種類4面溝3面溝4面溝2面溝4面溝4面溝

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング