メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
角シム丸穴タイプを外径1mm単位、穴位置0.1mm単位でフリーでご指定いただけます。【関連商品】切欠き...
詳細を確認丸穴1コ | 丸穴2コ | 丸穴3コ |
![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ T ]厚さ(T)公差 | |||||||||||
| 丸穴1コ | 丸穴2コ | 丸穴3コ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| ASACR | ASFCR | ASCCR | SPCC相当 | - | - | ±0.03 | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.11 | ±0.17 | - | |
| ASACB | ASFCB | ASCCB | T=0.05・0.1 黄銅 C2680P | - | ±0.005 | ±0.02 | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.15 | |
| T=0.2~3.0 黄銅 C2801P | ||||||||||||||
| ASACS | ASFCS | ASCCS | T=0.05〜1.0 SUS304H | 370〜430HV | ±0.005 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.20 | ±0.25 | |
| T=2.0・3.0 SUS304 | - | |||||||||||||
| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | D | − | E | − | C | − | P |
| ASACR ASCCS | − − | A50 A120 | − − | B25 B15 | − − | T0.1 T3.0 | − − | D7.5 D10 | − − | E25 E15 | − − | C11 C7 | − | P45 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.1mm単位 | |||||||
| Type | A | B | T | D | E | C | P | |||
| SPCC相当 | 黄銅 | SUS304(H) | 10〜150 | 10〜150 | (0.05) 0.1 (0.15) 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 (3.0) | 3〜100 | D/2+2〜 | D/2+2 〜 Bー(D/2+2) | [ ! ]穴1コタイプは指定不要 | |
| 穴1コ | ASACR | ASACB | ASACS | |||||||
| 穴2コ | ASFCR | ASFCB | ASFCS | 15〜200 | 10〜200 | D+2〜 | ||||
| 穴3コ | ASCCR | ASCCB | ASCCS | |||||||
| [ ! ] T(0.05), (3.0)はSPCC相当材で指定できません。[ ! ]T(0.15)はSUS304Hのみ。 | ||||||||||
| 型番 |
|---|
角シム丸穴タイプを外径1mm単位、穴位置0.1mm単位でフリーでご指定いただけます。
【関連商品】
切欠き穴タイプをお探しの方はこちら
| A | B | ¥基準単価 | ||||||||||
| ASACR | ASACB | ASACS | ||||||||||
| T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | ||
| 10〜50 | 10〜 50 | 570 | 570 | 780 | 710 | 710 | 860 | 960 | 590 | 590 | 750 | 840 |
| 51〜100 | 770 | 790 | 810 | 1,100 | 910 | 920 | 1,080 | 930 | 760 | 800 | 900 | |
| 101〜150 | 790 | 810 | 820 | 1,280 | 930 | 950 | 1,220 | 1,070 | 790 | 800 | 1,030 | |
| 51〜70 | 10〜 50 | 620 | 620 | 770 | 790 | 790 | 900 | 990 | 750 | 740 | 760 | 890 |
| 51〜100 | 780 | 790 | 800 | 1,040 | 910 | 930 | 1,170 | 1,030 | 780 | 840 | 1,110 | |
| 101〜150 | 810 | 810 | 820 | 1,410 | 940 | 980 | 1,350 | 1,210 | 830 | 920 | 1,170 | |
| 71〜100 | 10〜 50 | 620 | 620 | 800 | 850 | 850 | 910 | 1,070 | 920 | 750 | 800 | 1,050 |
| 51〜100 | 790 | 800 | 810 | 1,050 | 930 | 960 | 1,290 | 1,040 | 810 | 860 | 1,200 | |
| 101〜150 | 810 | 820 | 830 | 1,590 | 970 | 1,020 | 1,530 | 1,330 | 880 | 960 | 1,290 | |
| 101〜130 | 10〜 50 | 790 | 800 | 810 | 1,060 | 930 | 960 | 1,110 | 1,000 | 780 | 790 | 1,060 |
| 51〜100 | 800 | 810 | 820 | 1,390 | 950 | 1,010 | 1,390 | 1,250 | 820 | 870 | 1,250 | |
| 101〜150 | 820 | 820 | 840 | 1,760 | 1,010 | 1,060 | 1,720 | 1,610 | 880 | 960 | 1,550 | |
| 131〜150 | 10〜 50 | 790 | 800 | 810 | 1,110 | 930 | 960 | 1,160 | 1,040 | 800 | 810 | 1,090 |
| 51〜100 | 800 | 810 | 830 | 1,470 | 970 | 1020 | 1,480 | 1,270 | 870 | 890 | 1,270 | |
| 101〜150 | 820 | 840 | 860 | 1,920 | 1,020 | 1,090 | 1,850 | 1,590 | 890 | 970 | 1,520 | |
| A | B | ¥基準単価 | ||||||||||
| ASFCR | ASFCB | ASFCS | ||||||||||
| T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | ||
| 15〜 50 | 10〜 50 | 650 | 850 | 900 | 700 | 800 | 900 | 1,170 | 750 | 750 | 880 | 1,030 |
| 51〜100 | 950 | 960 | 960 | 1,290 | 1,010 | 1,030 | 1,310 | 1,160 | 860 | 930 | 1,150 | |
| 101〜150 | 960 | 970 | 980 | 1,490 | 1,020 | 1,040 | 1,470 | 1,300 | 890 | 960 | 1,290 | |
| 51〜 70 | 10〜 50 | 750 | 930 | 940 | 830 | 850 | 1,000 | 1,230 | 840 | 840 | 880 | 1,070 |
| 51〜100 | 880 | 940 | 970 | 960 | 960 | 1,020 | 1,410 | 980 | 870 | 950 | 1,230 | |
| 101〜150 | 960 | 970 | 1,000 | 1,610 | 1,030 | 1,050 | 1,590 | 1,430 | 890 | 1,010 | 1,390 | |
| 71〜100 | 10〜 50 | 750 | 930 | 940 | 850 | 850 | 1,020 | 1,310 | 850 | 850 | 920 | 1,150 |
| 51〜100 | 900 | 960 | 990 | 980 | 980 | 1,040 | 1,550 | 990 | 880 | 950 | 1,360 | |
| 101〜150 | 970 | 970 | 1,010 | 1,820 | 1,040 | 1,090 | 1,810 | 1,630 | 900 | 1,060 | 1,580 | |
| 101〜130 | 10〜 50 | 950 | 960 | 960 | 1,320 | 1,030 | 1,030 | 1,410 | 1,170 | 870 | 960 | 1,230 |
| 51〜100 | 960 | 970 | 1,010 | 1,660 | 1,050 | 1,070 | 1,700 | 1,480 | 900 | 1,020 | 1,480 | |
| 101〜150 | 970 | 970 | 1,020 | 2,070 | 1,080 | 1,120 | 2,060 | 1,840 | 930 | 1,130 | 1,810 | |
| 131〜150 | 10〜 50 | 950 | 960 | 1,000 | 1,370 | 1,030 | 1,030 | 1,470 | 1,220 | 890 | 970 | 1,290 |
| 51〜100 | 960 | 970 | 1,020 | 1,780 | 1,050 | 1,070 | 1,810 | 1,580 | 930 | 1,020 | 1,580 | |
| 101〜150 | 970 | 1,000 | 1,080 | 2,200 | 1,080 | 1,150 | 2,220 | 2,020 | 980 | 1,130 | 1,940 | |
| 151〜200 | 10〜 50 | 1,370 | 1,410 | 1,520 | 3,030 | 1,490 | 1,580 | 3,050 | 3,250 | 1,580 | 1,820 | 3,120 |
| 51〜100 | 1,390 | 1,430 | 1,540 | 3,210 | 1,580 | 1,670 | 3,220 | 3,370 | 1,640 | 1,880 | 3,220 | |
| 101〜150 | 1,410 | 1,450 | 1,560 | 3,250 | 1,600 | 1,690 | 3,250 | 3,590 | 1,750 | 2,000 | 3,420 | |
| 151〜200 | 1,470 | 1,510 | 1,620 | 3,370 | 1,660 | 1,750 | 3,360 | 3,810 | 1,860 | 2,120 | 3,620 | |
| A | B | ¥基準単価 | ||||||||||
| ASCCR | ASCCB | ASCCS | ||||||||||
| T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | T0.05 | T0.1〜0.5 | T1.0 | T2.0〜3.0 | ||
| 15〜 50 | 10〜 50 | 890 | 920 | 920 | 1,040 | 990 | 1,010 | 1,180 | 950 | 850 | 880 | 1,060 |
| 51〜100 | 960 | 970 | 970 | 1,310 | 1,020 | 1,040 | 1,320 | 1,190 | 880 | 950 | 1,180 | |
| 101〜150 | 970 | 980 | 990 | 1,510 | 1,030 | 1,050 | 1,490 | 1,340 | 910 | 980 | 1,320 | |
| 51〜 70 | 10〜 50 | 890 | 920 | 930 | 1,090 | 990 | 1,010 | 1,240 | 1,000 | 840 | 880 | 1,100 |
| 51〜100 | 910 | 940 | 960 | 1,320 | 1,000 | 1,020 | 1,420 | 1,200 | 870 | 950 | 1,260 | |
| 101〜150 | 970 | 980 | 1,010 | 1,620 | 1,040 | 1,070 | 1,600 | 1,470 | 910 | 1,030 | 1,430 | |
| 71〜100 | 10〜 50 | 900 | 930 | 930 | 1,170 | 990 | 1,010 | 1,320 | 1,070 | 850 | 920 | 1,180 |
| 51〜100 | 920 | 950 | 980 | 1,460 | 1,010 | 1,040 | 1,560 | 1,310 | 880 | 950 | 1,390 | |
| 101〜150 | 980 | 980 | 1,020 | 1,840 | 1,050 | 1,100 | 1,820 | 1,670 | 930 | 1,080 | 1,620 | |
| 101〜130 | 10〜 50 | 960 | 970 | 970 | 1,330 | 1,040 | 1,040 | 1,420 | 1,200 | 890 | 980 | 1,260 |
| 51〜100 | 970 | 980 | 1,020 | 1,680 | 1,070 | 1,080 | 1,720 | 1,520 | 930 | 1,050 | 1,520 | |
| 101〜150 | 980 | 980 | 1,030 | 2,090 | 1,090 | 1,130 | 2,080 | 1,890 | 950 | 1,160 | 1,850 | |
| 131〜150 | 10〜 50 | 960 | 970 | 1,010 | 1,380 | 1,040 | 1,040 | 1,490 | 1,250 | 910 | 990 | 1,320 |
| 51〜100 | 970 | 980 | 1,030 | 1,800 | 1,070 | 1,080 | 1,820 | 1,620 | 950 | 1,050 | 1,620 | |
| 101〜150 | 980 | 1,020 | 1,090 | 2,230 | 1,090 | 1,160 | 2,250 | 2,070 | 1,000 | 1,160 | 1,990 | |
| 151〜200 | 10〜 50 | 1,470 | 1,530 | 1,630 | 3,270 | 1,600 | 1,700 | 3,290 | 3,490 | 1,690 | 1,960 | 3,360 |
| 51〜100 | 1,490 | 1,550 | 1,650 | 3,450 | 1,690 | 1,790 | 3,460 | 3,610 | 1,750 | 2,020 | 3,460 | |
| 101〜150 | 1,520 | 1,580 | 1,680 | 3,490 | 1,710 | 1,810 | 3,490 | 3,830 | 1,860 | 2,140 | 3,660 | |
| 151〜200 | 1,580 | 1,640 | 1,740 | 3,610 | 1,770 | 1,870 | 3,600 | 4,030 | 1,960 | 2,250 | 3,840 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜49 | 50〜150 | 151〜300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 35% | 39% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | +8日 | ||||