17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(mm)

    ~mm
      [5-15/0.01mm単位]
    • P(mm)

      ~mm
        [1-3/0.5mm単位]
      • タイプ

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 2日以内

      小径高さ調整ピン おねじタイプ

      chemSHERPA
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:2日目

      高さ公差が1/100mmの小径高さ調整ピンです。基盤の高さ方向の位置決めに最適です。

      • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      型番:

      SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]の仕様・寸法情報

      特性・用途
      該当なし
      形状
      高さ調整ピン
      固定方法
      おねじ
      先端 形状
      フラット
      高さ公差
      0/+0.01
      材質
      [ステンレス] SUS304
      詳細材質
      SUS304
      表面処理
      なし
      焼入れ
      なし
      硬度
      なし
      L(mm)
      5 ~ 15
      P(mm)
      1 ~ 3
      材質証明書
      対象
      材質証明書:材質
      SUS304
      RoHS?
      10
      -
      -
      chemSHERPA
      回答可能(特定物質なし)

      外形図・規格表

      おねじタイプ
      型式[ M ]材質
      おねじ
      SFNNSUS304

      規格表

      型式LP
      SFNN3L6.50P2.5
      ■おねじタイプ
      型式L
      指定0.01mm単位
      P
      指定0.5mm単位
      TYPEM(並目)
      SFNN35.00〜15.001.0〜3.0

      型番リスト

      表示件数
      型番
      SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]

      L

      (mm)

      P

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      5 ~ 15
      1 ~ 3
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

      クリーン洗浄品とは

      詳細情報

      基本情報

      高さ公差が1/100mmの小径高さ調整ピンです。基盤の高さ方向の位置決めに最適です。

      ご注意

      • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ■おねじタイプ
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式¥基準単価
      TYPEM(並目)
      SFNN31,230
      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口大口
      数 量1〜1920〜3435〜4950〜99100~200201~
      値引率基準単価5%10%18%18%お見積り
      出荷日通常+4日
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       2 日目出荷

      大 口
      出荷日
      +4日目出荷数量
      100~200
      [ ! ]ストーク対応なし

      ご注文締切
      ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

      ストークA

      翌日出荷500円/1本PM 6:00
      [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
      [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      概要・仕様

      仕様・概要

      両面実装されている基板の受けとしてご使用いただけます。

      使用例

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      小径高さ調整ピン おねじタイプのレビュー
      5平均満足度:5.02件のレビュー
      装置の位置決めに
      5
      満足度:5.0
      装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。
      0人が参考にしています。
      位置決め
      5
      満足度:5.0
      高さ精度が高く、径と長さが細かく指定できるので重宝しています。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      小径高さ調整ピン おねじタイプ
      【クリーン洗浄品】小径高さ調整ピン おねじタイプ
      小径高さ調整ピン 圧入タイプ
      【クリーン洗浄品】小径高さ調整ピン 圧入タイプ
      【クリーン洗浄品】高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
      【クリーン洗浄品】高さ調整ピン フラットタイプ -おねじ-
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日2日目5日目2日目5日目5日目〜5日目〜
      特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
      形状高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン支柱ピン
      固定方法おねじおねじ圧入圧入おねじおねじ
      先端 形状フラットフラットフラットフラットフラットフラット
      高さ公差0/+0.010/+0.010/+0.010/+0.010/+0.010/+0.05
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      高さ調整ピンカテゴリの売れ筋ランキング