17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

開閉チャック取付用位置決めピン めねじタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目

【特長】開閉チャックの取り付けに使用する位置決めピンめねじタイプです。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●めねじタイプ

[ M ]材質[ S ]表面処理Type
めねじタイプ
S45C相当無電解ニッケルメッキIPTA
SUS304SIPTA

規格表

■めねじタイプ
型式DL
IPTA4D17.0L7.0
■めねじタイプ
型式指定0.1mm単位
TypeMDL
IPTA
SIPTA
310.0〜20.03.0〜30.0
410.0〜32.0
512.0〜32.0
*L寸がM×4以下の場合、タップまたは下穴が貫通する場合があります。

型番リスト

表示件数

材質

詳細材質

表面処理

取付側外径 D

(mm)

ねじ径M

(mm)

L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
スチール
S45C(相当含む)
無電解ニッケルメッキ
10 ~ 20
3
3 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
スチール
S45C(相当含む)
無電解ニッケルメッキ
10 ~ 32
4
3 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
スチール
S45C(相当含む)
無電解ニッケルメッキ
12 ~ 32
5
3 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
10 ~ 20
3
3 ~ 30
SUS304
-
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
10 ~ 32
4
3 ~ 30
SUS304
-
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
12 ~ 32
5
3 ~ 30
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】開閉チャックの取り付けに使用する位置決めピンめねじタイプです。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■めねじタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeMIPTASIPTA
IPTA
SIPTA
31,5102,060
41,8602,520
52,0702,810
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%23%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開閉チャック取付用位置決めピン めねじタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開閉チャック取付用位置決めピン めねじタイプ
【クリーン洗浄品】開閉チャック取付用位置決めピン めねじタイプ
開閉チャック取付用位置決めピン 段付タイプ
開閉チャック取付用位置決めピン ザグリタイプ
【クリーン洗浄品】開閉チャック取付用位置決めピン 段付タイプ
【クリーン洗浄品】開閉チャック取付用位置決めピン ザグリタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日2日目5日目2日目2日目5日目5日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし-クリーン洗浄クリーン洗浄
基本形状ボルト止めボルト止め大頭ボルト止め大頭ボルト止め
導入側先端形状
導入側先端タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
導入側仕様なしなしなしボルト止めなしボルト止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング