メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】開閉チャックの取り付けに使用する位置決めピン段付タイプです。
●段付タイプ

| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | Type |
| 段付タイプ | ||
| S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | IPMA |
| SUS304 | − | SIPMA |
| 型式 | − | P | − | L | − | B |
| IPMA8 | − | P13.0 | − | L9.0 | − | B1.5 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | |||
| Type | D | P | L | B |
| IPMA SIPMA | 5 | 6.0〜15.0 | 5.0〜10.0 | 1.0〜10.0 |
| 6 | 7.0〜20.0 | |||
| 8 | 10.0〜20.0 | |||
| 10 | 12.0〜25.0 | |||
| 12 | 16.0〜32.0 | |||
| 型番 |
|---|
【特長】開閉チャックの取り付けに使用する位置決めピン段付タイプです。
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | IPMA | SIPMA |
| IPMA SIPMA | 5 | 1,370 | 1,850 |
| 6 | 1,500 | 2,030 | |
| 8 | 1,580 | 2,130 | |
| 10 | 1,660 | 2,240 | |
| 12 | 1,740 | 2,340 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4