17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側先端形状

  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [5-20/0.01mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • 廻り止め位置

      ~mm
    • A(mm)

      ~mm
        [2-36/0.1mm単位]
      • B(mm)

        ~mm
          [5-30/0.1mm単位]
        • G(mm)

          ~mm
            [3-9/0.1mm単位]
            [3-9/1mm単位]
          • L(mm)

            ~mm
              [12-40/1mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            位置決めピン ツバ付タイプ -平面取り形状-

            • chemSHERPA対応品あり
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目

            ツバ付きの止めねじタイプです。全周溝・切欠き・平面取り形状からお選びいただけます。

            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            未確定:候補が12型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            ●平面取り形状
            位置決めピン ツバ付タイプ -平面取り形状-:関連画像
            [ ! ]L>A+G+1
            位置決めピン ツバ付タイプ -平面取り形状-:関連画像

            D(P)≧3の場合
            a=1.0
            d=D(P)-0.2
            [ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

            D(P)<3の場合
            a=0.5
            d=D(P)-0.1

            [ ! ]切欠き、平面取り形状のダイヤの場合止めねじの位置をX・Yより選択できます。
            [ ! ]ダイヤ形状はツバ上面に加工上の段差が残ります。
            材質
            No.
            [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度Type
            ダイヤ
             SKS3相当焼入硬度60〜63HRCJPDJSJPDJD

            規格表

            型式PLBGA廻り止め位置
            JPDJD8P5.05L20B10.1G5A8.2X
            ■平面取り形状
            型式P
            指定0.01mm単位
            L
            指定1mm単位
            B
            指定0.1mm単位
            G
            指定1mm単位
            A
            指定0.1mm単位
            廻り止め位置hcmH(W)
            Type形状記号DD寸公差
            g6
            D<Pの場合D≧Pの場合
            (平面取り)
            JPDJ
            S(丸)
            D(ダイヤ)
             6−0.004
            −0.012
            5.00〜7.0012〜205.0〜20.03〜92.0〜8.0X
            Y

            [ ! ]ダイヤ
             形状の
             み適用
            113 831.5
             8−0.005
            −0.014
            5.00〜9.0014〜225.0〜30.0(15.0)2.0〜12.01.21.54113.51.8
            10−0.005
            −0.014
             5.00〜12.0015〜255.0〜30.0(25.0)2.0〜16.01.2241342.2
            12−0.006
            −0.017
             5.00〜12.0015〜255.0〜30.0(25.0)2.0〜20.01.2241552.5
            16−0.006
            −0.017
            10.00〜16.0024〜355.0〜30.0(30.0)2.0〜28.02351974
            20−0.007
            −0.020
            13.00〜20.0027〜402.0〜36.02352395
            [ ! ]B寸( )はダイヤ形状に適用 [ ! ]適用止めねじは切欠き形状で使用の際の推奨止めねじサイズとなります。

            追加工

             5 日目出荷
            追加工
            コード
            追加工内容適用条件指定例\/1Code
            TC先端テーパー部長さ変更
            位置決めピン ツバ付タイプ -平面取り形状-:関連画像
            m寸法を変更します。指定1mm単位
            [ ! ]B+m≧TC+2(ストレート部min.2mm)
            [ ! ]P/2-TCtan15°(≒0.27)>0.5(先端φ1.0min.)
            [ ! ]TCの指定により、B寸法が変わります。(変更後B寸法=B+m-TC)
            DTC
            64~13
            85~16
            105~22
            12
            13
            166~23
            20
            JPDJS10-P9.05-L19-B7.5-G8-A5-TC6300

            型番リスト

            表示件数

            導入側先端形状

            導入側外径 P

            (mm)

            取付側外径 D

            (mm)

            廻り止め位置

            A

            (mm)

            B

            (mm)

            G

            (mm)

            L

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            ダイヤ
            5 ~ 7
            6
            X / Y
            2 ~ 8
            5 ~ 20
            3 ~ 9
            12 ~ 20
            10
            1個
            ダイヤ
            5 ~ 9
            8
            X / Y
            2 ~ 12
            5 ~ 15
            3 ~ 9
            14 ~ 22
            10
            1個
            ダイヤ
            5 ~ 12
            10
            X / Y
            2 ~ 16
            5 ~ 25
            3 ~ 9
            15 ~ 25
            10
            1個
            ダイヤ
            5 ~ 12
            12
            X / Y
            2 ~ 20
            5 ~ 25
            3 ~ 9
            15 ~ 25
            10
            1個
            ダイヤ
            10 ~ 16
            16
            X / Y
            2 ~ 28
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            24 ~ 35
            10
            1個
            ダイヤ
            13 ~ 20
            20
            X / Y
            2 ~ 36
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            27 ~ 40
            10
            1個
            5 ~ 7
            6
            -
            2 ~ 8
            5 ~ 20
            3 ~ 9
            12 ~ 20
            10
            1個
            5 ~ 9
            8
            -
            2 ~ 12
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            14 ~ 22
            10
            1個
            5 ~ 12
            10
            -
            2 ~ 16
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            15 ~ 25
            10
            1個
            5 ~ 12
            12
            -
            2 ~ 20
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            15 ~ 25
            10
            1個
            10 ~ 16
            16
            -
            2 ~ 28
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            24 ~ 35
            10
            1個
            13 ~ 20
            20
            -
            2 ~ 36
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            27 ~ 40
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            ツバ付きの止めねじタイプです。全周溝・切欠き・平面取り形状からお選びいただけます。

            ご注意

            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表

            ■平面取り形状
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            D¥基準単価 丸形状¥基準単価 ダイヤ形状
            ①SKS3焼
            JPDJS
            ①SKS3焼
            JPDJD
             61,7902,210
             81,8502,330
            101,9202,390
            122,0102,500
            162,6603,350
            203,2704,160
            数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
            数量区分標準対応個別対応
            小口大口
            数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
            値引率基準単価5%10%23%お見積り
            出荷日通常
            [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

            納期

             3 日目出荷
                ご注文締切  
            ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

            ストークA

            翌日出荷500円/1本PM 6:00
            [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
            [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

            出荷日については、こちらをご覧ください。

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            位置決めピン ツバ付タイプ -平面取り形状-のレビュー
            5平均満足度:5.01件のレビュー
            装置の位置決めに
            5
            満足度:5.0
            装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            位置決めピン ツバ付タイプ -平面取り形状-
            位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-平面取り形状-
            【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭/小頭テーパタイプ -平面取り形状-
            位置決めピン ツバ付タイプ -テーパ圧入-
            位置決めピン ツバ付タイプ -切欠き形状-
            【クリーン洗浄品】位置決めピン ツバ付タイプ -テーパ圧入-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日3日目3日目5日目〜2日目〜3日目5日目〜
            特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄
            材質スチールスチール--スチールステンレス
            詳細材質SKS3(相当含む)SKS3(相当含む)--SKS3(相当含む)-
            基本形状ツバ付大頭 / 小頭大頭 / 小頭ツバ付ツバ付ツバ付
            導入側先端タイプテーパ球面テーパテーパテーパテーパ

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング