メカニカル部品技術窓口
ツバ付きの止めねじタイプです。全周溝・切欠き・平面取り形状からお選びいただけます。


D(P)≧3の場合
a=1.0
d=D(P)-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D(P)<3の場合
a=0.5
d=D(P)-0.1
| 材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | Type | |
| 丸 | ダイヤ | ||||
| ① | SKS3相当 | − | 焼入硬度60〜63HRC | JPCJS | JPCJD |
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | 廻り止め位置 |
| JPCJD8 | − | P5.05 | − | L20 | − | B10.1 | − | X |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | 廻り止め位置 | ℓ3 | ℓ4 | h | c | m | H | 適用 止めねじ | (W) | ||||
| Type | 形状記号 | D | D寸公差 g6 | D<Pの場合 | D≧Pの場合 | |||||||||||
| (切欠き) JPCJ | S(丸) D(ダイヤ) | 6 | −0.004 −0.012 | 5.00〜7.00 | 12〜20 | 5.0〜20.0 | X Y [ ! ]ダイヤ 形状の み適用 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | M4 | 3 | 1.5 |
| 8 | −0.005 −0.014 | 5.00〜9.00 | 14〜22 | 5.0〜30.0(15.0) | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | 11 | M5 | 3.5 | 1.8 | |||
| 10 | −0.005 −0.014 | 5.00〜12.00 | 15〜25 | 5.0〜30.0(25.0) | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | 4 | 13 | M6 | 4 | 2.2 | |||
| 12 | −0.006 −0.017 | 5.00〜12.00 | 15〜25 | 5.0〜30.0(25.0) | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | 4 | 15 | M6 | 5 | 2.5 | |||
| 16 | −0.006 −0.017 | 10.00〜16.00 | 24〜35 | 5.0〜30.0(30.0) | 10.5 | 5.5 | 2 | 3 | 5 | 19 | M8 | 7 | 4 | |||
| 20 | −0.007 −0.020 | 13.00〜20.00 | 27〜40 | 13.5 | 8.5 | 2 | 3 | 5 | 23 | M8 | 9 | 5 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||
| TC | 先端テーパー部長さ変更![]() | m寸法を変更します。指定1mm単位 [ ! ]B+m≧TC+2(ストレート部min.2mm) [ ! ]P/2-TCtan15°(≒0.27)>0.5(先端φ1.0min.) [ ! ]TCの指定により、B寸法が変わります。(変更後B寸法=B+m-TC)
| JPCJS10-P9.05-L19-B7.5-TC6 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ツバ付きの止めねじタイプです。全周溝・切欠き・平面取り形状からお選びいただけます。
| D | ¥基準単価 丸形状 | ¥基準単価 ダイヤ形状 |
| ①SKS3焼 JPCJS | ①SKS3焼 JPCJD | |
| 6 | 2,600 | 3,260 |
| 8 | 2,710 | 3,420 |
| 10 | 2,810 | 3,510 |
| 12 | 2,940 | 3,680 |
| 16 | 3,910 | 4,910 |
| 20 | 4,790 | 6,090 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4