17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側先端形状

  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [5-30/0.01mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • 廻り止め位置

      ~mm
    • A(mm)

      ~mm
        [2-36/0.1mm単位]
      • B(mm)

        ~mm
          [5-30/0.1mm単位]
        • G(mm)

          ~mm
            [3-9/1mm単位]
          • L(mm)

            ~mm
              [12-40/1mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-平面取り形状-

            chemSHERPA
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目

            大頭・小頭の止めねじタイプです。全周溝・切欠き・平面取り形状からお選びいただけます。

            • 小頭のダイヤ形状選定時、P寸根元に加工上の段差が残る場合がございます。
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            未確定:候補が12型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            ●平面取り形状

            (丸)

            (ダイヤ)

            位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-平面取り形状-:関連画像

            [ ! ]L>G+A+1

            *2 切欠き・平面取り形状のダイヤの場合、止めねじの位置をX・Yより選択できます。

            D(P)≧3の場合
            a=1.0
            d=D(P)-0.2
            [ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

            D(P)<3の場合
            a=0.5
            d=D(P)-0.1

            位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-平面取り形状-:関連画像

            [ ! ]D<Pの場合(大頭)

            [ ! ]D=Pの場合(ストレート)

            [ ! ]D>Pの場合(小頭)

            *ダイヤ形状はニゲ溝がつきます。

            位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-平面取り形状-:関連画像

            [ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはL寸が短い場合を除き、D部に識別用の溝がつきます。

            [ ! ]センター穴がつくので、P寸が小さい場合、球面部分はあまり残りません。
            [ ! ]先端球面部は磨きがかかる場合がございます。
            材質
            No.
            [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度Type
            ダイヤ
             ①SKS3相当焼入硬度 60〜63HRCJPDQSJPDQD

            規格表

            型式PLBGA廻り止め位置
            JPDQD8P5.05 L15B10.1G4A8.0Y
            ■平面取リ形状
            型式P
            指定0.01mm単位
            L
            指定1mm単位
            B
            指定0.1mm単位
            G
            指定1mm単位
            A
            指定0.1mm単位
            廻り止め位置hC適用
            止めねじ
            (W)
            Type形状DD寸公差g6D<Pの場合D≧Pの場合
            (平面取り)
            JPDQ
            S(丸)
            D(ダイヤ)
            6−0.004
            −0.012
            5.00〜10.0012〜205.0〜20.0(15.0)3〜92.0〜8.0X
            Y


            [ ! ]ダイヤ形状
            のみ適用
            11M431.5
            8−0.005
            −0.014
            5.00〜13.0014〜225.0〜30.0(15.0)2.0〜12.01.21.5M53.51.8
            10−0.005
            −0.014
            5.00〜15.0015〜255.0〜30.0(15.0)2.0〜16.01.22M642.2
            12−0.006
            −0.017
            5.00〜16.0015〜252.0〜20.01.22M652.5
            16−0.006
            −0.017
            10.00〜25.0024〜355.0〜30.02.0〜28.023M874
            20−0.007
            −0.020
            13.00〜30.0027〜402.0〜36.023M895
            [ ! ]B寸( )はダイヤ形状に適用 [ ! ]適用止めねじは、切欠き形状ご使用の際の推奨止めねじサイズとなります。

            型番リスト

            表示件数

            導入側先端形状

            導入側外径 P

            (mm)

            取付側外径 D

            (mm)

            廻り止め位置

            A

            (mm)

            B

            (mm)

            G

            (mm)

            L

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            ダイヤ
            5 ~ 10
            6
            X / Y
            2 ~ 8
            5 ~ 20
            3 ~ 9
            12 ~ 20
            10
            1個
            ダイヤ
            5 ~ 13
            8
            X / Y
            2 ~ 12
            5 ~ 20
            3 ~ 9
            14 ~ 22
            10
            1個
            ダイヤ
            5 ~ 15
            10
            X / Y
            2 ~ 16
            5 ~ 15
            3 ~ 9
            15 ~ 25
            10
            1個
            ダイヤ
            5 ~ 16
            12
            X / Y
            2 ~ 20
            5 ~ 20
            3 ~ 9
            15 ~ 25
            10
            1個
            ダイヤ
            10 ~ 25
            16
            X / Y
            2 ~ 28
            5 ~ 20
            3 ~ 9
            24 ~ 35
            10
            1個
            ダイヤ
            13 ~ 30
            20
            X / Y
            2 ~ 36
            5 ~ 20
            3 ~ 9
            27 ~ 40
            10
            1個
            5 ~ 10
            6
            -
            2 ~ 8
            5 ~ 20
            3 ~ 9
            12 ~ 20
            10
            1個
            5 ~ 13
            8
            -
            2 ~ 12
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            14 ~ 22
            10
            1個
            5 ~ 15
            10
            -
            2 ~ 16
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            15 ~ 25
            10
            1個
            5 ~ 16
            12
            -
            2 ~ 20
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            15 ~ 25
            10
            1個
            10 ~ 25
            16
            -
            2 ~ 28
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            24 ~ 35
            10
            1個
            13 ~ 30
            20
            -
            2 ~ 36
            5 ~ 30
            3 ~ 9
            27 ~ 40
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            大頭・小頭の止めねじタイプです。全周溝・切欠き・平面取り形状からお選びいただけます。

            ご注意

            • 小頭のダイヤ形状選定時、P寸根元に加工上の段差が残る場合がございます。
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表

            ■平面取リ形状
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            D¥基準単価 丸形状¥基準単価 ダイヤ形状
            ①SKS3焼
            JPDQS
            ①SKS3焼
            JPDQD
            61,3901,810
            81,4501,870
            101,4901,950
            121,5502,000
            162,0702,550
            202,5503,030
            数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
            数量区分標準対応個別対応
            小口大口
            数 量1~1920~3435~4950~100101~
            値引率基準単価5%10%23%お見積り
            [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

            納期

            ●材質 No.③
             2  日目出荷
            ●上記以外
             3 日目出荷
            ●2日目・3日目共通
                ご注文締切  
            ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

            ストークA

            翌日出荷500円/1本PM 6:00
            [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
            [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
            [ NG ]材質No.②硬質クロムメッキ品はストーク適用不可

            出荷日については、こちらをご覧ください。

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-平面取り形状-のレビュー
            5平均満足度:5.01件のレビュー
            装置の位置決めに
            5
            満足度:5.0
            装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-平面取り形状-
            【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭/小頭テーパタイプ -平面取り形状-
            位置決めピン ツバ付タイプ -平面取り形状-
            【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-切欠き形状-
            【クリーン洗浄品】位置決めピン 小頭球面タイプ -めねじ-
            【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭/小頭球面タイプ-全周溝形状-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日3日目5日目〜3日目5日目〜3日目〜5日目〜
            特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
            材質スチール-スチール---
            詳細材質SKS3(相当含む)-SKS3(相当含む)---
            基本形状大頭 / 小頭大頭 / 小頭ツバ付大頭 / 小頭小頭大頭 / 小頭
            導入側先端タイプ球面テーパテーパ球面球面球面

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング