メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
プリント基板仕様の位置決めピン。基盤の薄さに対してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。

| 材質No. | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 小頭 |
| めねじ | ||||
| ① | SUS304 | − | − | SFPMT |
| ② | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | CFPMT |
| 型式 | − | P | − | L | ||
| Type | D | |||||
| SFPMT | 5 | − | P2.90 | − | L12 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B | C | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | ||
| Type | D | D寸公差 g6 | |||||||
| SFPMT CFPMT | 5 | −0.004 −0.012 | 2.50〜4.00 | 10〜20 | 2 | 0.5 | M2 | − | 3 |
| 6 | −0.004 −0.012 | M3 | 98 | 5 | |||||
| 5 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| RC | 首元R加工を追加![]() | 首元の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]D-P≧2の場合に適用 [ ! ]小頭のみに適用 | SFPMT5-P2.95-L10-RC | 300 |
| 型番 |
|---|
プリント基板仕様の位置決めピン。基盤の薄さに対してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | ①SUS304 SFPMT | ②SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPMT |
| SFPMT | 5 | 980 | 1,240 |
| 6 | 930 | 1,190 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4