メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
プリント基板仕様の位置決めピン。基盤の薄さに対してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。
●大頭おねじ
D(P)≧3の場合
a=1.0
d=D-0.2
(P)<3の場合
a=0.5
d=D-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

| 材質No. | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 大頭 |
| おねじ | ||||
| ① | SUS304 | − | − | SFPLN |
| ② | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | CFPLN |
| 型式 | − | P | − | L | ||
| Type | D | |||||
| SFPLN | 2 | − | P2.90 | − | L8 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B | M (並目) | *締付トルク N・cm | ||
| Type | D | D寸公差 g6 | |||||
| SFPLN CFPLN | 2 | −0.002 −0.008 | 2.50〜4.00 | 0〜12 | 1 | M2 | − |
| 3 | −0.002 −0.008 | 3.50〜6.00 | 2 | M3 | 98 | ||
| 5 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| NNC | ねじ元ニゲ加工を追加![]() | ねじ元にニゲを追加工します。 [ ! ]L=0の場合に適用 [ ! ]大頭おねじのみ適用 | SFPLN3-P4.00-L0-NNC | 100 |
| 型番 |
|---|
プリント基板仕様の位置決めピン。基盤の薄さに対してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | ①SUS304 SFPLN | ②SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPLN |
| SFPLN CFPLN | 2 | 960 | 1,090 |
| 3 | 970 | 1,110 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4