17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 熱処理

    ~mm
  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [1-4/0.01mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • 取付側公差

      ~mm
    • L(mm)

      ~mm
        [2-20/1mm単位]
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 2日以内
        • 3日以内

      基板用位置決めピン 小頭圧入

      chemSHERPA
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:2日目~3日目

      プリント基板仕様の位置決めピン。基盤の薄さに対してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。

      • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が20型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      ●小頭圧入

      D(P)≧3の場合
      a=1.0
      d=P-0.2
      [ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

      (P)<3の場合
      a=0.5
      d=P-0.1

      [ ! ]センター穴がつくので、P寸が小さい場合、球面部分があまり残りません。
      *導入部は公差m6・p6とも適用となります。
      [ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
      [ ! ]先端球面部は磨きがかかる場合がございます。
      材質No.[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度小頭
      圧入
      SUS304SFPMA(m6)
      SFPMP(p6)
      SUS440Cまたは
      13Crステンレス
      焼入硬度50〜55HRCCFPMA(m6)
      CFPMP(p6)

      規格表

      型式PL
         
      Type D
      CFPMA6P3.95L15
      ■小頭圧入
      型式P
      指定0.01mm単位
      L
      指定1mm単位
      BC1
      TypeDD寸公差
      m6p6
      SFPMA(m6)
      SFPMP(p6)
      CFP
      MA(m6)
      CFPMP(p6)
      2+0.008
      +0.002
      +0.012
      +0.006
      1.00〜1.952〜1510.30
      3+0.008
      +0.002
      +0.012
      +0.006
      1.50〜2.953〜1510.51
      4+0.012
      +0.004
      +0.020
      +0.012
      2.50〜4.003〜20211
      5+0.012
      +0.004
      +0.020
      +0.012
      211
      6+0.012
      +0.004
      +0.020
      +0.012
      211

      追加工

       5 日目出荷
      追加工
      コード
      追加工内容適用条件指定例\/1Code
      RC首元R加工を追加
      首元の逃げをR0.5に変更します。
      [ ! ]D-P≧2の場合に適用
      [ ! ]小頭のみに適用
      SFPMA5-P2.95-L10-RC300

      型番リスト

      表示件数

      詳細材質

      熱処理

      導入側外径 P

      (mm)

      取付側外径 D

      (mm)

      取付側公差

      L

      (mm)

      材質証明書:材質

      RoHS?最小発注数量
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      1 ~ 1.95
      2
      m6
      2 ~ 15
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      1.5 ~ 2.95
      3
      m6
      3 ~ 15
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      2.5 ~ 4
      4
      m6
      3 ~ 20
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      2.5 ~ 4
      5
      m6
      3 ~ 20
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      2.5 ~ 4
      6
      m6
      3 ~ 20
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      1 ~ 1.95
      2
      p6
      2 ~ 15
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      1.5 ~ 2.95
      3
      p6
      3 ~ 15
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      2.5 ~ 4
      4
      p6
      3 ~ 20
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      2.5 ~ 4
      5
      p6
      3 ~ 20
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      2.5 ~ 4
      6
      p6
      3 ~ 20
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS304
      なし
      1 ~ 1.95
      2
      m6
      2 ~ 15
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      1.5 ~ 2.95
      3
      m6
      3 ~ 15
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      2.5 ~ 4
      4
      m6
      3 ~ 20
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      2.5 ~ 4
      5
      m6
      3 ~ 20
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      2.5 ~ 4
      6
      m6
      3 ~ 20
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      1 ~ 1.95
      2
      p6
      2 ~ 15
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      1.5 ~ 2.95
      3
      p6
      3 ~ 15
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      2.5 ~ 4
      4
      p6
      3 ~ 20
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      2.5 ~ 4
      5
      p6
      3 ~ 20
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      2.5 ~ 4
      6
      p6
      3 ~ 20
      SUS304
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

      クリーン洗浄品とは

      詳細情報

      基本情報

      プリント基板仕様の位置決めピン。基盤の薄さに対してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。

      ご注意

      • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ■小頭圧入
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式¥基準単価
      ①SUS304
      SFPMA
      SFPMP
      ②SUS440Cまたは
      13Crステンレス
      CFPMA
      CFPMP
      TypeD
      SFPMA(m6)
      SFPMP(p6)
      CFP
      MA(m6)
      CFPMP(p6)
      2610720
      3650770
      4710830
      5770900
      6810950
      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
      値引率基準単価5%10%23%お見積り
      出荷日通常
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

      ●材質No.①
       2 日目出荷
      ●材質No.②
       3 日目出荷

      ●2日目・3日目共通

          ご注文締切  
      ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

      ストークA

      翌日出荷500円/1本PM 6:00
      [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
      [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円


      出荷日については、こちらをご覧ください。

      概要・仕様

      使用例

      基板を傷付けないよう先端は球面に、
      突き抜けないようB寸を短く固定してあります。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      基板用位置決めピン 小頭圧入のレビュー
      5平均満足度:5.08件のレビュー
      プリント基板の位置決めとして
      5
      満足度:5.0
      プリント基板の位置決め用に購入しました。 ヘッドが丸いのでワークに傷もつかず、高精度で大変重宝しています。
      0人が参考にしています。
      治具
      5
      満足度:5.0
      この商品は、自社で使う治具に使用しました。希望の形状のものを検索した結果、この商品だけが合致しましたので購入することにし...もっと読む
      0人が参考にしています。
      生産治具の部品として使用
      5
      満足度:5.0
      基板位置決めには欠かせない部材です。 サイズのバリエーション・加工精度・納期 全てにおいてよい商品だと感じております。
      0人が参考にしています。
      古い測定器具へのレトロフィット部分として
      5
      満足度:5.0
      先端部分が球形状のものでφ4 のものが欲しかった探せば有りました!流石にミスミ以外ではまぁ無理な品、しかもネットで!素晴...もっと読む
      0人が参考にしています。
      基板の位置決めをする際に使用
      5
      満足度:5.0
      基板を位置決めする際に使用しておりますが 精度よく思った位置に決まるため、とても助かります。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      基板用位置決めピン 小頭圧入
      【クリーン洗浄品】基板用位置決めピン 小頭圧入
      基板用位置決めピン 大頭圧入
      基板用位置決めピン 小頭めねじ
      【クリーン洗浄品】基板用位置決めピン 大頭圧入
      【クリーン洗浄品】基板用位置決めピン 小頭めねじ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日2日目〜5日目〜2日目〜2日目〜5日目〜5日目
      特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
      材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
      基本形状小頭小頭大頭小頭大頭小頭
      導入側先端形状
      導入側先端タイプ球面球面球面球面球面球面

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング