17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 熱処理

    ~mm
  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [1.5-2/0.01mm単位]
      [2.5-6/0.01mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • 取付側公差

      ~mm
    • L(mm)

      ~mm
        [2-15/1mm単位]
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 2日以内
        • 3日以内

      基板用位置決めピン 大頭圧入

      chemSHERPA
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:2日目~3日目

      プリント基板仕様の位置決めピン。基盤の薄さに対してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。

      • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が12型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      ●大頭圧入

      D(P)≧3の場合
      a=1.0
      d=D-0.2
      [ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

      D(P)<3の場合
      a=0.5
      d=D-0.1

      基板用位置決めピン 大頭圧入:関連画像
      [ ! ]センター穴がつくので、P寸が小さい場合、球面部分があまり残りません。
      [ ! ]並目ねじPitch寸法>>こちら
      *導入部は公差m6・p6とも適用となります。
      [ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
      [ ! ]先端球面部は磨きがかかる場合がございます。
      材質No.[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度大頭
      圧入
      SUS304SFPLA(m6)
      SFPLP(p6)
      SUS440Cまたは
      13Crステンレス
      焼入硬度50〜55HRCCFPLA(m6)
      CFPLP(p6)

      規格表

      型式PL
         
      Type D
      SFPLA2P2.90L8
      ■大頭圧入
      型式P
      指定0.01mm単位
      L
      指定1mm単位
      BC1
      TypeDD寸公差
      m6p6
      SFPLA(m6)
      SFPLP(p6)
      CFPLA
      (m6)
      CFPLP(p6)
      1+0.008
      +0.002
      +0.012
      +0.006
      1.50〜2.002〜1010.10
      2+0.008
      +0.002
      +0.012
      +0.006
      2.50〜4.002〜1510.20
      3+0.008
      +0.002
      +0.012
      +0.006
      3.50〜6.003〜1520.21

      型番リスト

      表示件数

      詳細材質

      熱処理

      導入側外径 P

      (mm)

      取付側外径 D

      (mm)

      取付側公差

      L

      (mm)

      材質証明書:材質

      RoHS?最小発注数量
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      1.5 ~ 2
      1
      m6
      2 ~ 10
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      2.5 ~ 4
      2
      m6
      2 ~ 15
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      3.5 ~ 6
      3
      m6
      3 ~ 15
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      1.5 ~ 2
      1
      p6
      2 ~ 10
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      2.5 ~ 4
      2
      p6
      2 ~ 15
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      ズブ焼入
      3.5 ~ 6
      3
      p6
      3 ~ 15
      SUS440Cまたは13Crステンレス
      10
      1個
      SUS304
      なし
      1.5 ~ 2
      1
      m6
      2 ~ 10
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      2.5 ~ 4
      2
      m6
      2 ~ 15
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      3.5 ~ 6
      3
      m6
      3 ~ 15
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      1.5 ~ 2
      1
      p6
      2 ~ 10
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      2.5 ~ 4
      2
      p6
      2 ~ 15
      SUS304
      10
      1個
      SUS304
      なし
      3.5 ~ 6
      3
      p6
      3 ~ 15
      SUS304
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

      クリーン洗浄品とは

      詳細情報

      基本情報

      プリント基板仕様の位置決めピン。基盤の薄さに対してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。

      ご注意

      • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ■大頭圧入
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式¥基準単価
      ①SUS304
      SFPLA
      SFPLP
      ②SUS440Cまたは
      13Crステンレス
      CFPLA
      CFPLP
      TypeD
      SFPLA(m6)
      SFPLP(p6)
      CFPLA
      (m6)
      CFPLP(p6)
      11,5501,680
      2630720
      3660770
      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
      値引率基準単価5%10%23%お見積り
      出荷日通常
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

      ●材質 No.①
       2 日目出荷
      ●材質 No.②
       3 日目出荷
      ●2日目・3日目共通
          ご注文締切  
      ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

      ストークA

      翌日出荷500円/1本PM 6:00
      [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
      [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円


      出荷日については、こちらをご覧ください。

      概要・仕様

      使用例

      基板を傷付けないよう先端は球面に、突き抜けないようB寸を短く固定してあります。

      基板用位置決めピン 大頭圧入:関連画像

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      基板用位置決めピン 大頭圧入のレビュー
      5平均満足度:5.03件のレビュー
      生産治具の部品として使用
      5
      満足度:5.0
      サイズのバリエーション・加工精度・納期 全てにおいてよい商品だと感じております。 次回の治具の部品についても利用する予定...もっと読む
      0人が参考にしています。
      装置の位置決めに
      5
      満足度:5.0
      装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
      0人が参考にしています。
      基板位置決め用
      5
      満足度:5.0
      治具への基板位置決めに使用しました。 球面が滑らかで引っかかりもなく使いやすいです。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      基板用位置決めピン 大頭圧入
      【クリーン洗浄品】基板用位置決めピン 大頭圧入
      基板用位置決めピン 小頭圧入
      基板用位置決めピン 大頭おねじ
      【クリーン洗浄品】基板用位置決めピン 小頭圧入
      【クリーン洗浄品】基板用位置決めピン 大頭おねじ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日2日目〜5日目〜2日目〜2日目〜5日目〜5日目〜
      特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
      材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
      基本形状大頭大頭小頭大頭小頭大頭
      導入側先端形状
      導入側先端タイプ球面球面球面球面球面球面
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング