メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ヘッド部を樹脂にし、抜き差し時ワークに傷がつきにくいタイプです。めねじでの取り付けとなります。
●めねじ
a=1.0
d=D-0.2

[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
| 材質No. | ピン | ヘッド | Type | D公差・形状記号 | |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]樹脂材質 | |||
| ① | SKS3相当 | 焼入硬度60〜63HRC | MCナイロン | JPPH | TA(めねじ・g6) |
| ② | SUS304 | − | SJPPH | ||
| ③ | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 焼入硬度50〜55HRC | CJPPH | ||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| CJPPH | TA | 16 | − | P25.00 | − | L22 | − | B13.0 | ||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | m | x | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | |||
| Type | 形状記号 | D | D寸公差 g6 | ||||||||
| JPPH SJPPH CJPPH | TA | 5 | −0.004 −0.012 | 5.50〜8.00 | 5〜10 | 2.0〜10.0 | 5 | 4 | M2 | − | 3 |
| 6 | 6.50〜10.00 | 6〜12 | 2.0〜12.0 | M3 | 98 | 5 | |||||
| 8 | −0.005 −0.014 | 9.00〜13.00 | 8〜16 | 2.0〜15.0 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 10 | 11.00〜15.00 | 10〜20 | 3.0〜20.0 | ||||||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 13.00〜16.00 | 12〜24 | ||||||||
| 13 | 14.00〜18.00 | 13〜26 | 5.0〜20.0 | M6 | 784 | 9 | |||||
| 16 | 17.00〜25.00 | 16〜32 | 6 | 5 | |||||||
| 20 | −0.007 −0.020 | 22.00〜30.00 | 20〜40 | ||||||||
| 5 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||
| RC | 首下R加工を追加![]() | 首下の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]P-D≧2の場合に適用 | SJPPHTA10-P15.00-L12-B6.4-RC | 300 | |||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]D≧6に適用
レンチ穴寸法
| SJPPHTA10-P15.00-L12-B6.4-LAC | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ヘッド部を樹脂にし、抜き差し時ワークに傷がつきにくいタイプです。めねじでの取り付けとなります。
| 型式 | ¥基準単価 | ||||
| Type | 形状記号 | D | ①SKS3焼 JPPHTA | ②SUS304 SJPPHTA | ③SUS440Cまたは 13Crステンレス CJPPHTA |
| JPPH SJPPH CJPPH | TA | 5 | 1,430 | 1,650 | 2,140 |
| 6 | 1,550 | 1,940 | 2,060 | ||
| 8 | 1,640 | 2,050 | 2,160 | ||
| 10 | 1,680 | 2,110 | 2,240 | ||
| 12 | 1,770 | 2,250 | 2,320 | ||
| 13 | 1,830 | 2,310 | 2,440 | ||
| 16 | 2,180 | 2,840 | 3,060 | ||
| 20 | 2,600 | 3,430 | 3,700 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 21~50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~