17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

ヘッド部を樹脂にし、抜き差し時ワークに傷がつきにくいタイプです。圧入での取り付けとなります。おねじでの...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●おねじ

a=1.0
d=D-0.2

位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ:関連画像

[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
[ ! ]L=0の場合、ニゲ加工はございません。追加工NNCをご指定ください。

材質No.ピンヘッドTypeD公差・形状記号
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]樹脂材質
SKS3相当焼入硬度60〜63HRCMCナイロンJPPHNA(おねじ・g6)
SUS304SJPPH
SUS440Cまたは
13Crステンレス
焼入硬度50〜55HRCCJPPH
[ ! ]MCナイロンの特性値>>こちら
[ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはL寸が短い場合を除き、D部の任意の位置に識別用の溝がつきます。
[ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
[ ! ]L<Pitch×2の場合、不完全ねじ部(Pitch×2)はM×1.5に含まれます。
並目ねじPitch寸法>>こちら

規格表

型式PLB
  
Type 形状 D
JPPH NA 8P10.00L10B5.5
■おねじ
型式P
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
B
指定0.1mm単位
mxM
(並目)
締付トルク
N・cm
Type形状記号DD寸公差
g6
JPPH
SJPPH
CJPPH
NA 5−0.004
−0.012
5.50〜8.000〜102.0〜10.054M5461
 66.50〜10.000〜102.0〜12.0M6784
 8−0.005
−0.014
9.00〜13.000〜102.0〜15.0M81911
1011.00〜15.000〜153.0〜20.0M103783
12−0.006
−0.017
13.00〜16.000〜15M126605
1617.00〜25.000〜205.0〜20.065M1616366
20−0.007
−0.020
22.00〜30.000〜20M2032928
[ ! ]全ねじ形状の場合、SUS440Cの識別溝はつきません。
[ ! ]全ねじ形状の場合、首下の研磨は無しになります。
*焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ >> こちら参照) ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。

追加工

 5 日目出荷
[ NG ]ストークB適用不可
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
RC首下R加工を追加
位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ:関連画像
首下の逃げをR0.5に変更します。
[ ! ]P-D≧2の場合に適用
SJPPHNA10-P15.00-L12-B6.4-RC300
LACレンチ穴を追加
位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ:関連画像
[ ! ]D≧6に適用
DB 適用寸法
65.0〜
8
10
12
16
20
レンチ穴寸法
PQ
6.50〜9.992
10.00〜16.993.5
17.00〜5
SJPPHNA10-P15.00-L12-B6.4-LAC300
NNCねじ元ニゲ加工を追加
位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ:関連画像
[ ! ]L=0の場合に適用
[ ! ]RCとの併用不可
SJPPHNA10-P15.00-L0-B6.4-NNC100

型番リスト

表示件数

材質

詳細材質

熱処理

導入側外径 P

(mm)

取付側外径 D

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
ステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
ズブ焼入
5.5 ~ 8
5
2 ~ 10
0 ~ 10
ピン:SUS440Cまたは13Crステンレス|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
ズブ焼入
6.5 ~ 10
6
2 ~ 12
0 ~ 10
ピン:SUS440Cまたは13Crステンレス|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
ズブ焼入
9 ~ 13
8
2 ~ 15
0 ~ 10
ピン:SUS440Cまたは13Crステンレス|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
ズブ焼入
11 ~ 15
10
3 ~ 20
0 ~ 15
ピン:SUS440Cまたは13Crステンレス|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
ズブ焼入
13 ~ 16
12
3 ~ 20
0 ~ 15
ピン:SUS440Cまたは13Crステンレス|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
ズブ焼入
17 ~ 25
16
5 ~ 20
0 ~ 20
ピン:SUS440Cまたは13Crステンレス|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
ズブ焼入
22 ~ 30
20
5 ~ 20
0 ~ 20
ピン:SUS440Cまたは13Crステンレス|ヘッド:MCナイロン
10
1個
スチール
SKS3(相当含む)
ズブ焼入
5.5 ~ 8
5
2 ~ 10
0 ~ 10
ピン:SKS3相当|ヘッド:MCナイロン
10
1個
スチール
SKS3(相当含む)
ズブ焼入
6.5 ~ 10
6
2 ~ 12
0 ~ 10
ピン:SKS3相当|ヘッド:MCナイロン
10
1個
スチール
SKS3(相当含む)
ズブ焼入
9 ~ 13
8
2 ~ 15
0 ~ 10
ピン:SKS3相当|ヘッド:MCナイロン
10
1個
スチール
SKS3(相当含む)
ズブ焼入
11 ~ 15
10
3 ~ 20
0 ~ 15
ピン:SKS3相当|ヘッド:MCナイロン
10
1個
スチール
SKS3(相当含む)
ズブ焼入
13 ~ 16
12
3 ~ 20
0 ~ 15
ピン:SKS3相当|ヘッド:MCナイロン
10
1個
スチール
SKS3(相当含む)
ズブ焼入
17 ~ 25
16
5 ~ 20
0 ~ 20
ピン:SKS3相当|ヘッド:MCナイロン
10
1個
スチール
SKS3(相当含む)
ズブ焼入
22 ~ 30
20
5 ~ 20
0 ~ 20
ピン:SKS3相当|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
5.5 ~ 8
5
2 ~ 10
0 ~ 10
ピン:SUS304|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
6.5 ~ 10
6
2 ~ 12
0 ~ 10
ピン:SUS304|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
9 ~ 13
8
2 ~ 15
0 ~ 10
ピン:SUS304|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
11 ~ 15
10
3 ~ 20
0 ~ 15
ピン:SUS304|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
13 ~ 16
12
3 ~ 20
0 ~ 15
ピン:SUS304|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
17 ~ 25
16
5 ~ 20
0 ~ 20
ピン:SUS304|ヘッド:MCナイロン
10
1個
ステンレス
SUS304
なし
22 ~ 30
20
5 ~ 20
0 ~ 20
ピン:SUS304|ヘッド:MCナイロン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

ヘッド部を樹脂にし、抜き差し時ワークに傷がつきにくいタイプです。圧入での取り付けとなります。おねじでの取り付けとなります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■おねじ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
Type形状記号D①SKS3焼
JPPHNA
②SUS304
SJPPHNA
③SUS440Cまたは
13Crステンレス
CJPPHNA
JPPH
SJPPH
CJPPH
NA 51,6001,8402,170
 61,6702,1702,210
 81,7602,2902,320
101,8102,3602,420
121,9002,5002,480
162,3503,1803,290
202,7903,8603,990
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1415~1921~5051〜
値引率基準価格5%10%10%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
大 口
出荷日
+7日目出荷数量
21~50
[ ! ]ストーク対応不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
傷つけたくない場所での位置決め
5
満足度:5.0
アルミをこすって傷が付くのが嫌な部分に使っています。他社さんで同じ部品が少ないので重宝しています。
1人が参考にしています。
ワークの位置決め
4
満足度:4.0
品物に傷をつけたくないので樹脂ヘッドを選定しました。 樹脂の部分が取れやすい為★ー1です。
0人が参考にしています。
機械組み付け時の位置決め
5
満足度:5.0
ミスミの旋削品は非常に精度良く作られており、また位置決めピンは種類も豊富で、自作するぐらいなら買いです。
0人が参考にしています。
位置決めピン
5
満足度:5.0
先端にだけ樹脂なので、ワークの位置決めの際、こすれ等のキズ防止になっています。
0人が参考にしています。
冶具
5
満足度:5.0
位置決めピンの先端にぶつけてワークに傷がつくことが良くあります。 そういうときに非常に便利な商品です。 今のところぶつけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ
位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- めねじ
位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- 圧入
位置決めピン 大頭フラットタイプ -おねじ-
位置決めピン ツバ付タイプ -テーパ角度/DP公差選択・おねじ-
位置決めピン -エアベント付おねじタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-----300 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし-該当なし
基本形状大頭大頭大頭大頭ツバ付ストレート/エアーベント付
導入側先端形状-
導入側先端タイプテーパテーパテーパフラットテーパテーパ
導入側仕様なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング