メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
●おねじ
D<3の場合
a=0.5
d=D-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D≧3の場合
a=1.0
d=D-0.2

[ ! ]m=
+R1
[ ! ]m寸法は研磨加工前の数値となります。実際にはセンター穴がつく為、若干短くなります。
| 材質No. | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | Type | 形状記号 |
| SKS3相当 | − | 焼入硬度60〜63HRC | FPCH | NA(おねじ) | |
| SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV〜 | GFPCH | ||
| SKS3相当 | − | − | BFPCH | ||
| SUS304 | − | − | SFPCH | ||
| SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV〜 | HFPCH | ||
| SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | CFPCH |
| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| FPCH | NA | 3 | − | P4.20 | − | L6 | − | B2.0 | ||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R1 | M (並目) | *締付トルク N・cm | |||
| Type | 形状記号 | D | D寸公差g6 | ||||||
| FPCH GFPCH BFPCH SFPCH HFPCH CFPCH | NA | 3 | −0.002 −0.008 | 3.50〜6.00 | 2〜10 | 1.0〜5.0 | 1 | M3 | 98 |
| 4 | −0.004 −0.012 | 4.50〜7.00 | M4 | 225 | |||||
| 5 | 5.50〜8.00 | 3〜10 | M5 | 461 | |||||
| 6 | 6.50〜10.00 | M6 | 784 | ||||||
| 8 | −0.005 −0.014 | 9.00〜13.00 | M8 | 1911 | |||||
| 10 | 11.00〜15.00 | 2 | M10 | 3783 | |||||
| 5 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| DRC | ドライバー溝を追加![]() | [ ! ]幅0.8mm 深さ1mm [ ! ]おねじのに適用 [ ! ]B≧2.0の場合に適用 | CFPCHNA3-P6.00-L4-B4.0-DRC | 100 |
| RC | 首下R加工を追加![]() | 首下の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]P-D≧2の場合に適用 [ NG ]L=2は適用不可 | CFPCHNA3-P6.00-L4-B4.0-RC | 300 |
| TC | 先端長さを変更![]() | 先端の長さを変更します。指定1mm単位 [ ! ]P/2≦TC≦P | CFPCHNA3-P6.00-L4-B4.0-TC4 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
ワークを抜き差ししやすくする為に、B寸を短く設定し導入部を砲弾形状にしました。L寸も短く設定できるコンパクトタイプです。
| D | ¥基準単価 | |||||
| ①SKS3焼 FPCHNA | ②SKS3硬質 GFPCHNA | ③SKS3 BFPCHNA | ④SUS304 SFPCHNA | ⑤SUS304硬質 HFPCHNA | ⑥SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPCHNA | |
| 3 | 1,340 | 1,610 | 1,070 | 1,610 | 2,120 | 1,870 |
| 4 | 1,470 | 1,750 | 1,180 | 1,790 | 2,340 | 2,080 |
| 5 | 1,600 | 1,920 | 1,310 | 1,950 | 2,530 | 2,270 |
| 6 | 1,640 | 1,960 | 1,340 | 2,020 | 2,610 | 2,350 |
| 8 | 1,700 | 2,040 | 1,400 | 2,090 | 2,720 | 2,440 |
| 10 | 1,740 | 2,090 | 1,430 | 2,180 | 2,840 | 2,540 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||
スペースがあまり無い場所にも取付可能です。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4