メカニカル部品技術窓口
導入部と位置決め部の境界が小さく、位置決め対象の傷付きを防止します。また、外観やすべりを向上させた「バ...
詳細を確認
部のみです。

D<3の場合 a=0.5 d=D-0.1 | D≧3の場合 a=1.0 d=D-0.2 |
| 材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | Type |
| ① | SKS3相当 | − | 焼入硬度 60〜63HRC | JPRBNB |
| ② | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV〜 | GJPRBNB |
| ③ | SUS304 | − | − | SJPRBNB |
| ④ | SUS440Cまたは13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | CJPRBNB |
| ⑤ | SKS3相当 | バフ研磨 | 焼入硬度 60〜63HRC | MJPRBNB |
| 型式 | − | P |
| JPRBNB10 | − | 12 |
| 型式 | P選択 | L | B | E | M (並目) | *締付トルク N・cm | |||||||||||||
| Type | D | D寸公差g6 | |||||||||||||||||
| JPRBNB GJPRBNB SJPRBNB CJPRBNB (バフ研磨品) MJPRBNB [ ! ]D≧5に適用 | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | M3 | 98 | |||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 6 | 4 | M4 | 225 | ||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | M5 | 461 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 5 | M6 | 784 | |||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | M8 | 1911 | ||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 3783 | |||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 6 | M12 | 6605 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 22 | 7 | M16 | 23226 | |||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | M20 | 32928 | ||||||||||||
| 型式 | − | P | − | (DRC・RC) |
| JPRBNB10 | − | 12 | − | RC |
| 5 | 日目出荷 |
| Alteration | ドライバー溝追加工 | 首下R加工 |
![]() | ![]() | |
| Code | DRC | RC |
| Spec. | 幅0.8mm | 首下の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC [ ! ]P-D≧2の場合 |
| ¥/1Code | 100 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
導入部と位置決め部の境界が小さく、位置決め対象の傷付きを防止します。また、外観やすべりを向上させた「バフ研磨品」もお選び頂けます。
| D | ¥基準単価 | ||||
| ①SKS3焼 JPRBNB | ②SKS3硬質 GJPRBNB | ③SUS304 SJPRBNB | ④SUS440Cまたは 13CrステンレスC CJPRBNB | ⑤SKS3焼+バフ MJPRBNB | |
| 3 | 670 | 920 | 870 | 920 | − |
| 4 | 700 | 960 | 900 | 960 | − |
| 5 | 750 | 1,020 | 960 | 1,020 | 980 |
| 6 | 770 | 1,050 | 990 | 1,060 | 1,000 |
| 8 | 780 | 1,060 | 1,010 | 1,090 | 1,010 |
| 10 | 810 | 1,090 | 1,060 | 1,120 | 1,050 |
| 12 | 840 | 1,120 | 1,090 | 1,130 | 1,090 |
| 16 | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 1,490 | 1,330 |
| 20 | 1,210 | 1,630 | 1,660 | 1,800 | 1,570 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| ■表面形状測定結果(参考) | |||||||
| <試験名> | 表面形状測定 | ||||||
| <測定器> | 東京精密SURFCOM1800D-22 | ||||||
| <サンプル> | ⓐ JPBB8-12(こちら大頭テーパタイプ) ⓑ JPRBB8-12(大頭ラウンドテーパタイプ バフ研磨なし) ⓒ MJPRBB8-12(大頭ラウンドテーパタイプ バフ研磨品) | ||||||
| <試験条件> |
| ||||||
| <測定部> サンプルⓐ | ![]() |
| サンプルⓑⓒ | ![]() |
| 測定結果<サンプルⓐ> | 測定結果<サンプルⓑ> | 測定結果<サンプルⓒ> |
![]() | ![]() | ![]() |
| 従来のテーパタイプ:エッジが残ります。 | ラウンドテーパタイプ:エッジがありません。 | バフ研磨品:エッジがなく、さらに表面がなめらかです。 |