17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 詳細材質

  • 熱処理

    ~mm
  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [10-30/0.01mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • B(mm)

      ~mm
        [2-40/0.1mm単位]
      • L(mm)

        ~mm
          [6-40/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内
          • 5日以内

        位置決めピン横当て対応タイプ -圧入-

        chemSHERPA
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目~5日目

        横方向からの荷重加わるシーンを想定して研磨逃げ溝形状を変更し、折損しにくい形状でご用意しました。

        • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が14型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        ●圧入 研磨逃げ溝
        材質
        No.
        [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度Type
        圧入
        SCM415浸炭焼入
        55HRC〜(深度0.7〜0.8)
        FPYT
        SUS304SFPYT

        規格表

        型式PLB
        FPYT10P15.00L15B10.0
        ■圧入
        型式P
        指定0.01mm単位
        L
        指定1mm単位
        B
        指定0.1mm単位
        C
        TypeDD寸公差m6
        FPYT
        SFPYT
        6+0.012
        +0.004
        10.00〜13.006〜122.0〜15.01
        8+0.015
        +0.006
        12.00〜15.008〜163.0〜20.01.5
        10+0.015
        +0.006
        14.00〜16.0010〜203.0〜30.02
        12+0.018
        +0.007
        16.00〜18.0012〜245.0〜30.02
        13+0.018
        +0.007
        17.00〜20.0013〜265.0〜30.02
        16+0.018
        +0.007
        20.00〜25.0016〜325.0〜35.03
        20+0.021
        +0.008
        24.00〜30.0020〜405.0〜40.03
        材質静的降伏荷重(KN)
        逃シR1
        SCM415浸炭焼入18.821.3
        [ ! ]数値は代表値であり、保証値ではありません。

        型番リスト

        表示件数

        材質

        詳細材質

        熱処理

        導入側外径 P

        (mm)

        取付側外径 D

        (mm)

        B

        (mm)

        L

        (mm)

        材質証明書:材質

        RoHS?最小発注数量
        スチール
        SCM415
        浸炭焼入
        10 ~ 13
        6
        2 ~ 15
        6 ~ 12
        SCM415
        10
        1個
        スチール
        SCM415
        浸炭焼入
        12 ~ 15
        8
        3 ~ 20
        8 ~ 16
        SCM415
        10
        1個
        スチール
        SCM415
        浸炭焼入
        14 ~ 16
        10
        3 ~ 30
        10 ~ 20
        SCM415
        10
        1個
        スチール
        SCM415
        浸炭焼入
        16 ~ 18
        12
        5 ~ 30
        12 ~ 24
        SCM415
        10
        1個
        スチール
        SCM415
        浸炭焼入
        17 ~ 20
        13
        5 ~ 30
        13 ~ 26
        SCM415
        10
        1個
        スチール
        SCM415
        浸炭焼入
        20 ~ 25
        16
        5 ~ 35
        16 ~ 32
        SCM415
        10
        1個
        スチール
        SCM415
        浸炭焼入
        24 ~ 30
        20
        5 ~ 40
        20 ~ 40
        SCM415
        10
        1個
        ステンレス
        SUS304
        なし
        10 ~ 13
        6
        2 ~ 15
        6 ~ 12
        SUS304
        10
        1個
        ステンレス
        SUS304
        なし
        12 ~ 15
        8
        3 ~ 20
        8 ~ 16
        SUS304
        10
        1個
        ステンレス
        SUS304
        なし
        14 ~ 16
        10
        3 ~ 30
        10 ~ 20
        SUS304
        10
        1個
        ステンレス
        SUS304
        なし
        16 ~ 18
        12
        5 ~ 30
        12 ~ 24
        SUS304
        10
        1個
        ステンレス
        SUS304
        なし
        17 ~ 20
        13
        5 ~ 30
        13 ~ 26
        SUS304
        10
        1個
        ステンレス
        SUS304
        なし
        20 ~ 25
        16
        5 ~ 35
        16 ~ 32
        SUS304
        10
        1個
        ステンレス
        SUS304
        なし
        24 ~ 30
        20
        5 ~ 40
        20 ~ 40
        SUS304
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        横方向からの荷重加わるシーンを想定して研磨逃げ溝形状を変更し、折損しにくい形状でご用意しました。

        ご注意

        • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ■圧入
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式¥基準単価
        TypeD①SCM415浸炭焼
        FPYT
        ②SUS304
        SFPYT
        FPYT
        SFPYT
        61,1701,560
        81,2201,640
        101,2801,720
        121,3301,730
        131,4001,880
        161,8602,340
        202,3502,500
        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
        値引率基準単価5%10%23%お見積り
        出荷日通常
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

        ●SUS304  ご注文締切  
         3 日目出荷 

        ストーク A早割

        翌日出荷300円/1明細行PM3:00迄>>こちら

        ストークA

        翌日出荷500円/1本PM 6:00

        [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円

        [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

         
        ●SCM415浸炭焼入  ご注文締切  
         5 日目出荷 

        ストークB  

        3日目出荷500円/1本  PM8:00迄>>こちら
         

        [ ! ]3本以上で1明細行当り一律1,350円

         

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        仕様・概要

        試験方法
        ■静的せん断破壊データ

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        位置決めピン横当て対応タイプ -圧入-のレビュー
        5平均満足度:5.01件のレビュー
        装置の位置決めに
        5
        満足度:5.0
        装置の位置決めに、ネジで止めるタイプなので後からも簡単に取り外しができ、汎用装置に便利です。
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        位置決めピン横当て対応タイプ -圧入-
        【クリーン洗浄品】位置決めピン横当て対応タイプ -圧入-
        位置決めピン横当て対応タイプ -めねじ-
        位置決めピン横当て対応タイプ -おねじ-
        【クリーン洗浄品】位置決めピン横当て対応タイプ -めねじ-
        【クリーン洗浄品】位置決めピン横当て対応タイプ -おねじ-
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目〜6日目3日目〜3日目〜6日目6日目
        特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
        基本形状大頭大頭大頭大頭大頭大頭
        導入側先端形状
        導入側先端タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
        導入側仕様なしなしなしなしなしなし
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング