17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が200型番あります。

位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ おねじ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

従来の高硬度ステンレス、SUS316Lに加え、より硬度の高い高強度ステンレスを材質追加しました。SUS...

詳細を確認
  • 【新材質】2025年9月より高強度ステンレス(55HRC~)、SUS316Lを追加しました!

  • おねじタイプ:ねじ部に逃げ溝をご希望の場合、追加工「NNC」をご指定下さい。
  • E寸法指定の場合、E寸法はP寸法に応じて最大値が異なるため、寸法範囲はWOSでご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。

詳細を確認
未確定:候補が200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

●おねじ
(丸) (ダイヤ) 位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ - おねじ -:関連画像
[ ! ]B+E>20mmの場合、P寸公差0-0.02となります。
[ ! ]P-2EtanA≧0.73(先端径φ0.73以上) 参考: tan15°≒0.267 tan30°≒0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732
[ ! ]SUS316LはD部の任意の箇所に識別用の溝がつきます。
[ M ]材質[ H ]硬度ピン
形状
おねじ特徴
D公差
g6h7g6h7
P寸・L寸・B寸
指定タイプ
P寸・L寸・B寸・ML寸
指定タイプ
高強度ステンレス55HRC~ZFPNAZFPNHAZFPNALZFPNHALSUS440Cと同等の硬度(55HRC~)でSUS440Cよりも耐食性が優れたマルテンサイト系ステンレスです。
ダイヤZFPNDZFPNHDZFPNDLZFPNHDL
高硬度ステンレス*35HRC〜AFPNAAFPNHAAFPNALAFPNHAL硬度(35HRC~)と耐食性を兼ね備えた低コストでバランスの取れたオーステナイト系ステンレスです。
ダイヤAFPNDAFPNHDAFPNDLAFPNHDL
SUS316LXFPNAXFPNHAXFPNALXFPNHALSUS304の上位互換材質です。ローカーボンでよりサビにくく、非磁性のオーステナイト系ステンレスです。
ダイヤXFPNDXFPNHDXFPNDLXFPNHDL
*径がØ10を超える場合、中心硬度が30HRC~となる場合があります。
●外観
高強度ステンレス
(55HRC~)
高硬度ステンレス
(35HRC~)
SUS316L
■塩水噴霧試験結果(オーステナイト系)
 高硬度ステンレス
(35HRC~)
SUS316LSUS304
試験前
24hr
48hr
168hr
試験方法:JISZ2371:2015 塩水噴霧試験方法に準ずる
■塩水噴霧試験結果(マルテンサイト系)
 高強度ステンレス
(55HRC~)
SUS440C相当SKS3相当(参考)
試験前
24hr
48hr
168hr
■せん断試験結果
材質せん断荷重硬度
高強度ステンレス33kN55HRC~
高硬度ステンレス26kN35HRC~
SUS30420kN10~20HRC
SKS3相当33kN60~63HRC
SUS440C31kN50~55HRC
※治具に位置決めピン(JPBB6-8と同サイズ)をセットして、
万能試験機で負荷をかけせん断時の荷重を測定
・イメージ図

規格表

Type DPLBMLE
AFPNA 6P8.00L5B4.0    
AFPNHDL 10P15.00L12B12.0ML12E3.0
■P寸・L寸・B寸指定タイプ
型式P
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
B
指定0.1mm単位
ML
(M2x1.5)
EM2
(並目)
*締付トルク
N・cm
(W)
TypeD指定なし指定0.1mm単位
高強度ステンレス
(55HRC~)
<丸>
ZFPNA(g6)
ZFPNHA(h7)
[ ! ]D≦12に適用
<ダイヤ>
ZFPND(g6)
ZFPNHD(h7)
[ ! ]D≦12に適用
高硬度ステンレス
(35HRC~)
<丸>
AFPNA(g6)
AFPNHA(h7)

<ダイヤ>
AFPND(g6)
AFPNHD(h7)
SUS316L
<丸>

XFPNA(g6)
XFPNHA(h7)

<ダイヤ>
XFPND(g6)
XFPNHD(h7)
33.50~8.000~121.0~20.04.50.50.5~10.0M31471.5
44.50~8.001.0~30.0(20.0)61.0M43331.8
55.50~8.000~157.52.0M56762.2
66.50~12.0093.0M611563.0
88.50~15.00123.0M828033.5
1010.50~16.000~20154.0M1055574.0
1212.50~17.50184.0M1297025.0
1617.00~25.000~24245.0M16241087.0
2022.00~25.500~30305.0M20469429.0
■公差
DまたはP※g6h7
1.00
~3.00
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01
~6.00
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~10.00
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~18.00
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~25.50
-0.007
-0.020
0
-0.021

※P寸の公差は追加工指定無き場合は
P(-0.01~0)です。(外形図参照)
追加工[P寸公差変更]指定時は
上記表を参照ください。

■P寸・L寸・B寸・ML寸指定タイプ
型式P
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
B
指定0.1mm単位
ML
指定1mm単位
EM2
(並目)
*締付トルク
N・cm
(W)
TypeD指定なし指定0.1mm単位
高強度ステンレス
(55HRC~)
<丸>
ZFPNAL(g6)
ZFPNHAL(h7)
[ ! ]D≦12に適用
<ダイヤ>
ZFPNDL(g6)
ZFPNHDL(h7)
[ ! ]D≦12に適用
高硬度ステンレス
(35HRC~)
<丸>
AFPNAL(g6)
AFPNHAL(h7)

<ダイヤ>
AFPNDL(g6)
AFPNHDL(h7)
SUS316L
<丸>

XFPNAL(g6)
XFPNHAL(h7)

<ダイヤ>
XFPNDL(g6)
XFPNHDL(h7)
33.50~8.000~121.0~20.03~90.50.5~10.0M31471.5
44.50~8.001.0~30.0(20.0)4~121.0M43331.8
55.50~8.000~155~152.0M56762.2
66.50~12.006~183.0M611563.0
88.50~15.008~243.0M828033.5
1010.50~16.000~2010~304.0M1055574.0
1212.50~17.5012~304.0M1297025.0
1617.00~25.000~2416~405.0M16241087.0
2022.00~25.500~3020~405.0M20469429.0
[ ! ]L<Pitch×2の場合、不完全ねじ部(Pitch×2)はMLに含まれます。並目ねじPitch寸法>>こちら[ ! ]B寸( )はダイヤ形状に適用 
[ ! ]全ねじ形状をご希望の場合、L=0かつ追加工NNCをご指定ください。
[ ! ]E寸指定する場合は追加工・オプションより指定してください。
[ ! ]高強度ステンレスはD寸12mm以下に適用となります。
*締付トルク(参考値)は、技術デ-タ>>こちらの締付トルクの強度区分(10.9)になります。ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。
並目ねじピッチ
M2pitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5

追加工

 5 日目出荷
(P寸公差変更、テーパ角度変更は3日目出荷・ストーク適用可)
Type DPLBMLE(LAC・RAC・・・etc.)
AFPNHDL 10P15.00L12B12.0ML12E3.0LAC
[ NG ]LAC・RAC併用不可
追加工
コード
追加工内容適用条件\/1Code
LACレンチ穴を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-:関連画像

[ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
垂直にあきますが、方向は任意となります。

[ ! ]D≧6に適用
適用寸法レンチ穴寸法
PBQ
~9.995.0~ 9.92
10.0~30.02.5
10.00~5.0~ 7.92
8.0~11.92.5
12.0~30.03.5
300
RAC六角穴を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-:関連画像

[ ! ]S+3≦P-2×E×tanA°
( )はめねじに適用

D適用寸法六角穴寸法
BSe
6~76.5(11.0)~32
8~97.0(12.0)~42.5
10~118.0(13.0)~53
12~159.0(13.0)~64
16~1915.0~64
2015.0~64
600
追加工
コード
追加工内容適用条件\/1Code
DRCドライバー溝を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-:関連画像
幅0.8mm 深さ1mm
[ ! ]おねじのみ適用100
NNCねじ元にニゲを追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-:関連画像
[ ! ]L=0の場合に適用
[ ! ]おねじのみ適用
100
PM/PP
PG/PH
P寸の公差を変更
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-:関連画像
[ NG ]B+E>20適用不可
[ ! ]3日目出荷
[ ! ]数量スライド適用します
指定公差
PMm6
PPp6
PGg6
PHh7
100
Aテーパー角度を変更
位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-:関連画像
[ ! ]3日目出荷
[ ! ]数量スライド適用します
指定角度
A3030°
A4545°
A6060°
100

型番リスト

表示件数
型番

詳細材質

導入側先端形状

熱処理

導入側外径 P

(mm)

取付側外径 D

(mm)

取付側公差

ねじ径M

(mm)

ねじ長さ ML

(mm)

寸法指定タイプ

B

(mm)

L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3.5 ~ 8
3
g6
3
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
4.5 ~ 8
4
g6
4
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5.5 ~ 8
5
g6
5
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6.5 ~ 12
6
g6
6
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
8.5 ~ 15
8
g6
8
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
10.5 ~ 16
10
g6
10
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
12.5 ~ 17.5
12
g6
12
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
17 ~ 25
16
g6
16
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
22 ~ 25.5
20
g6
20
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3.5 ~ 8
3
g6
3
3 ~ 9
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 12
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
4.5 ~ 8
4
g6
4
4 ~ 12
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 12
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5.5 ~ 8
5
g6
5
5 ~ 15
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6.5 ~ 12
6
g6
6
6 ~ 18
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
8.5 ~ 15
8
g6
8
8 ~ 24
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
10.5 ~ 16
10
g6
10
10 ~ 30
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
12.5 ~ 17.5
12
g6
12
12 ~ 30
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
17 ~ 25
16
g6
16
16 ~ 40
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
22 ~ 25.5
20
g6
20
20 ~ 40
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3.5 ~ 8
3
g6
3
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
4.5 ~ 8
4
g6
4
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5.5 ~ 8
5
g6
5
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6.5 ~ 12
6
g6
6
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
8.5 ~ 15
8
g6
8
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
10.5 ~ 16
10
g6
10
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
12.5 ~ 17.5
12
g6
12
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
17 ~ 25
16
g6
16
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
22 ~ 25.5
20
g6
20
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3.5 ~ 8
3
g6
3
3 ~ 9
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 12
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
4.5 ~ 8
4
g6
4
4 ~ 12
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 12
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5.5 ~ 8
5
g6
5
5 ~ 15
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6.5 ~ 12
6
g6
6
6 ~ 18
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
8.5 ~ 15
8
g6
8
8 ~ 24
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
10.5 ~ 16
10
g6
10
10 ~ 30
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
12.5 ~ 17.5
12
g6
12
12 ~ 30
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
17 ~ 25
16
g6
16
16 ~ 40
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
22 ~ 25.5
20
g6
20
20 ~ 40
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3.5 ~ 8
3
h7
3
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
4.5 ~ 8
4
h7
4
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5.5 ~ 8
5
h7
5
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6.5 ~ 12
6
h7
6
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
8.5 ~ 15
8
h7
8
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
10.5 ~ 16
10
h7
10
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
12.5 ~ 17.5
12
h7
12
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
17 ~ 25
16
h7
16
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
22 ~ 25.5
20
h7
20
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 30
0 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3.5 ~ 8
3
h7
3
3 ~ 9
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 20
0 ~ 12
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
4.5 ~ 8
4
h7
4
4 ~ 12
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 12
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5.5 ~ 8
5
h7
5
5 ~ 15
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6.5 ~ 12
6
h7
6
6 ~ 18
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
8.5 ~ 15
8
h7
8
8 ~ 24
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 15
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
10.5 ~ 16
10
h7
10
10 ~ 30
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
12.5 ~ 17.5
12
h7
12
12 ~ 30
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
17 ~ 25
16
h7
16
16 ~ 40
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 24
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
22 ~ 25.5
20
h7
20
20 ~ 40
P寸・L寸・B寸・ML寸指定
1 ~ 30
0 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3.5 ~ 8
3
h7
3
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
4.5 ~ 8
4
h7
4
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5.5 ~ 8
5
h7
5
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6.5 ~ 12
6
h7
6
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
8.5 ~ 15
8
h7
8
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
10.5 ~ 16
10
h7
10
-
P寸・L寸・B寸指定
1 ~ 20
0 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

従来の高硬度ステンレス、SUS316Lに加え、より硬度の高い高強度ステンレスを材質追加しました。
SUS316L:ローカーボンで腐食に強く、従来品よりもお求めやすい価格帯で提供します。
高強度ステンレス:SUS440Cと同等の硬度でSUS440Cよりも錆びにくい新材質です。

ご注意

  • 【新材質】2025年9月より高強度ステンレス(55HRC~)、SUS316Lを追加しました!

  • おねじタイプ:ねじ部に逃げ溝をご希望の場合、追加工「NNC」をご指定下さい。
  • E寸法指定の場合、E寸法はP寸法に応じて最大値が異なるため、寸法範囲はWOSでご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。

納期・価格

価格表

■P寸・L寸・B寸指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
高強度ステンレス高硬度ステンレスSUS316L
TypeD<丸形状><ダイヤ形状><丸形状><ダイヤ形状><丸形状><ダイヤ形状>
高強度ステンレス
(55HRC~)
<丸>
ZFPNA(g6)
ZFPNHA(h7)

<ダイヤ>
ZFPND(g6)
ZFPNHD(h7)
高硬度ステンレス
(35HRC~)
<丸>
AFPNA(g6)
AFPNHA(h7)

<ダイヤ>
AFPND(g6)
AFPNHD(h7)
SUS316L

<丸>
XFPNA(g6)
XFPNHA(h7)

<ダイヤ>
XFPND(g6)
XFPNHD(h7)
31,1101,3208601,0208601,020
41,1301,3308701,0308701,030
51,1801,3909101,0709101,070
61,2701,4609801,1309801,130
81,3301,5401,0301,1901,0301,190
101,4001,6101,0801,2401,0801,240
121,4801,7001,1401,3101,1401,310
16--1,5101,6801,5101,680
20--1,8502,0201,8502,020

■P寸・L寸・B寸・ML寸指定タイプ
(表中基準単価はM×1≦ML<M×1.5の場合。価格算出方法は右表参照)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
高強度ステンレス高硬度ステンレスSUS316L
TypeD<丸形状><ダイヤ形状><丸形状><ダイヤ形状><丸形状><ダイヤ形状>
高強度ステンレス
(55HRC~)
<丸>
ZFPNAL(g6)
ZFPNHAL(h7)

<ダイヤ>
ZFPNDL(g6)
ZFPNHDL(h7)
高硬度ステンレス
(35HRC~)
<丸>
AFPNAL(g6)
AFPNHAL(h7)

<ダイヤ>
AFPNDL(g6)
AFPNHDL(h7)
SUS316L

<丸>
XFPNAL(g6)
XFPNHAL(h7)

<ダイヤ>
XFPNDL(g6)
XFPNHDL(h7)
31,1701,280800940800940
41,1901,300810950810950
51,2301,350840990840990
61,3301,4309001,0509001,050
81,4001,5009501,1009501,100
101,4701,5601,0001,1401,0001,140
121,5501,6501,0601,2101,0601,210
16--1,4001,5501,4001,550
20--1,7101,8601,7101,860

P寸・L寸・B寸・ML寸指定タイプの価格
価格はML長さによって決定します。
ML¥価格(1円単位切り捨て)
M2 ×1 ≦ML<M2 ×1.5表中基準単価
M2 ×1.5≦ML<M2 ×2表中基準単価×1.05
M2 ×2 ≦ML<M2 ×2.5表中基準単価×1.1
M2 ×2.5≦ML<M2 ×3表中基準単価×1.15
価格計算例:AFPNAL10-P12.00-L5-B5-ML20
(ML=M2×2)
1,050(AFPNAL10)×1.1=1,150円

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1920~4950~100101~500501~10001001以上
値引率基準単価5%15%20%30%50%お見積り
出荷日通常+2日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ NG ]高強度ステンレスはストーク不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ おねじのレビュー
4.4平均満足度:4.421件のレビュー
治具の位置決めに
5
満足度:5.0
精度の必要な治具の位置決めに使用。 段取り替えも早くなるので一石二鳥。
1人が参考にしています。
位置決めピンとして
5
満足度:5.0
アルミパイプの穴部分にピンを入れて使用 先面取りもしてありスムーズに穴に入り位置決めができています サイズも豊富にあり...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決め
5
満足度:5.0
高精度品との事なので、他社品と比較してみました。 これまで使用していた商品と繰り返し精度も遜色なくしようできてます。
0人が参考にしています。
装置の位置決めに使用
4
満足度:4.0
メーカー装置の位置決めに使用したく購入しました。 かなり、こだわった作りに出来るので助かります。
0人が参考にしています。
購入品への部品取り付け
5
満足度:5.0
購入品へ部品を取りつけるのに再現性を持たせたかったため 購入品のネジ穴を利用して本品を取り付けました。 狙い通りの再現性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ おねじ
【クリーン洗浄品】位置決めピン 高硬度ステンレス 大頭テーパ -おねじ-
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ めねじ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭球面 おねじ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭フラット おねじ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目6日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
基本形状大頭大頭大頭大頭大頭大頭
導入側先端タイプテーパテーパテーパ球面フラットテーパ
導入側仕様なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング