17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ブッシュ PTFE樹脂タイプ ストレート

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
3301,210
税込単価
3631,331
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買いで最大10%オフ!食品衛生法に適合しており、耐薬品性が高い材質:樹脂タイプの規格です。ストレ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


TFZB(ストレートタイプ)
[ M ]材質 PTFE樹脂
     潤滑剤及び特殊充てん剤入 耐熱温度 −200〜200℃


規格表

型式L
TFZB1215
型式LD*ハウジング径圧入後内径*軸径面取寸法
Typed(圧入前の公差)基準寸法許容差(H7)公差(参考値)基準寸法許容差(g6)a
ストレートタイプ
TFZB
3+0.179
+0.129
35       6+0.090
+0.040
6+0.012
0
+0.120
+0.070
3−0.002
−0.008
C0.3
4+0.179
+0.129
358      7+0.090
+0.040
7+0.015
0
+0.122
+0.072
4−0.004
−0.012
C0.3
5+0.179
+0.129
 5810     8+0.090
+0.040
8+0.015
0
+0.122
+0.072
5−0.004
−0.012
C0.3
6+0.182
+0.132
 5810     9+0.090
+0.040
9+0.015
0
+0.125
+0.075
6−0.004
−0.012
C0.3
8+0.197
+0.147
  8101215   12+0.100
+0.050
12+0.018
0
+0.131
+0.081
8−0.005
−0.014
C0.5
10+0.210
+0.160
  8101215   14+0.100
+0.050
14+0.018
0
+0.144
+0.094
10−0.005
−0.014
C0.5
12+0.212
+0.162
   10121520  16+0.100
+0.050
16+0.018
0
+0.146
+0.196
12−0.006
−0.017
C0.5
16+0.239
+0.169
    12152025 22+0.100
+0.050
22+0.021
0
+0.175
+0.105
16−0.006
−0.017
C0.5
20+0.303
+0.183
     1520253026+0.110
+0.060
26+0.021
0
+0.229
+0.109
20−0.007
−0.020
C0.8
[ ! ]寸法公差は+25℃での測定値です。dの公差はハウジングに圧入前の値です。               *ハウジング径と軸径は推奨寸法です。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
3
10
1個
3
6
5
10
1個
4
7
3
10
1個
4
7
5
10
1個
4
7
8
10
1個
5
8
5
10
1個
5
8
8
10
1個
5
8
10
10
1個
6
9
5
10
1個
6
9
8
10
1個
6
9
10
10
1個
8
12
8
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
10
14
8
10
1個
10
14
10
10
1個
10
14
12
10
1個
10
14
15
10
1個
12
16
10
10
1個
12
16
12
10
1個
12
16
15
10
1個
12
16
20
10
1個
16
22
12
10
1個
16
22
15
10
1個
16
22
20
10
1個
16
22
25
10
1個
20
26
15
10
1個
20
26
20
10
1個
20
26
25
10
1個
20
26
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買いで最大10%オフ!
食品衛生法に適合しており、耐薬品性が高い材質:樹脂タイプの規格です。ストレート形状の規格です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedL3L5L8L10L12L15L20L25L30
TFZB3270290
4270290330
5290330340
6300340340
8350360370380
10370380390400
12430430450530
16540570660720
206808408901,010
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応
小口
数 量1〜4950〜7475〜200
値引率基準単価5%10%
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

*L寸公差… 8≧L 0/−0.2
10≦L 0/−0.25
[ ! ]ブッシュの固定は圧入を推奨します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ PTFE樹脂タイプ ストレートのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
公差シャフトでの調整用での使用
4
満足度:4.0
樹脂製なので挿入しやすい。耐熱性で200℃まで使用出来る。 無給油製でメンテが楽だ。
5人が参考にしています。
自動車部品の修理
5
満足度:5.0
ワイパー軸受が片べりしたので この部品に交換修理しました。軸のガタ月もなく 円滑に動作する様になりました。価格も適正で御...もっと読む
5人が参考にしています。
現有品の交換部品
4
満足度:4.0
現状設備のローラー摩耗して回りが悪く、軸を交換したら穴がガタガタで 穴径を仕上げこのブッシュを挿入、現状回復致しました。...もっと読む
4人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ PTFE樹脂タイプ ストレート
無給油ブッシュ PTFE樹脂タイプ ツバ付
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ストレート
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ツバ付
イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ
無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ストレート 推奨相手軸h7
メーカーミスミミスミミスミミスミイグスミスミ
通常価格330-400 -300 -300 -382 -380 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性低発塵 / 非磁性低発塵 / 非磁性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
種類ストレートツバ付ストレートツバ付スリーブ型ストレート
樹脂系樹脂タイプ(四ふっ化エチレン樹脂)樹脂タイプ(四ふっ化エチレン樹脂)樹脂タイプ(ポリアセタール)樹脂タイプ(ポリアセタール)高性能ポリマー系ポリフェニレンサルファイド
環境食品食品--標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.00.3~1.02.1~5.02.1~5.01.1~2.00.3~1.0

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング