17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金 センターフランジ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,74013,760
税込単価
1,91415,136
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フランジが一体となった規格のため、組付工数が削減できます。インロー:無給油ブッシュ取り付けの反対側に無...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


センターフランジタイプ 丸フランジ MPCZ 二面フランジ MPCTZ d=8~13 B部詳細 d=16~30
[ M ]材 質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込
[ A ]付属品 低頭六角穴付ボルト
(取付穴数分)

規格表

型式L
MPCZ1630
型式LDh7DaL1HTtd1d2P.C.D.FA付属品
低頭六角穴付きボルト
TypedF7
センターフランジタイプ
MPCZ
MPCTZ
8+0.028
+0.013
20         120
-0.018
11.552742.23.5619-19M3-10×2
10 2530       1413.56292121
12+0.034
+0.016
 2530       1817.53653.04.57.52626M4-12×2
13   35      190
-0.021
18.5372727
16 25303540     2221.540301824M4-12×4
20+0.041
+0.020
  30354050    2827.584963.75.59.0382231M5-12×4
25      60   330
-0.025
32.554432535
30       70  3837.5106384.26.611.0503040M6-20×4
35+0.050
+0.025
       70  4443.569563643
40        80 5049.51382105.29.014.0663854M8-25×4
50         100620
-0.030
61.594785060

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

取り付け種類

RoHS?最小発注数量
8
12
20
二面フランジ
10
1個
10
14
25
二面フランジ
10
1個
10
14
30
二面フランジ
10
1個
12
18
25
二面フランジ
10
1個
12
18
30
二面フランジ
10
1個
13
19
35
二面フランジ
10
1個
16
22
25
二面フランジ
10
1個
16
22
30
二面フランジ
10
1個
16
22
35
二面フランジ
10
1個
16
22
40
二面フランジ
10
1個
20
28
30
二面フランジ
10
1個
20
28
35
二面フランジ
10
1個
20
28
40
二面フランジ
10
1個
20
28
50
二面フランジ
10
1個
25
33
60
二面フランジ
10
1個
30
38
70
二面フランジ
10
1個
35
44
70
二面フランジ
10
1個
40
50
80
二面フランジ
10
1個
50
62
100
二面フランジ
10
1個
8
12
20
丸フランジ
10
1個
10
14
25
丸フランジ
10
1個
10
14
30
丸フランジ
10
1個
12
18
25
丸フランジ
10
1個
12
18
30
丸フランジ
10
1個
13
19
35
丸フランジ
10
1個
16
22
25
丸フランジ
10
1個
16
22
30
丸フランジ
10
1個
16
22
35
丸フランジ
10
1個
16
22
40
丸フランジ
10
1個
20
28
30
丸フランジ
10
1個
20
28
35
丸フランジ
10
1個
20
28
40
丸フランジ
10
1個
20
28
50
丸フランジ
10
1個
25
33
60
丸フランジ
10
1個
30
38
70
丸フランジ
10
1個
35
44
70
丸フランジ
10
1個
40
50
80
丸フランジ
10
1個
50
62
100
丸フランジ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,280
( 3,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,810
( 4,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,730
( 4,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,900
( 5,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,170
( 6,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,990
( 8,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,940
( 8,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,060
( 11,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,760
( 15,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,920
( 5,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,380
( 7,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,350
( 6,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,040
( 9,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,380
( 13,618 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジが一体となった規格のため、組付工数が削減できます。インロー:無給油ブッシュ取り付けの反対側に無給油ブッシュがはみ出ないため、取り付けの反対側のスペース性に優れた規格です。センター:無給油ブッシュ本体の中心付近でワークを取り付け出来るため、フランジの両側にバランスよく荷重、スペースが分散されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d−L¥基準単価
MPCZMPCTZ
8−201,6602,080
10−251,7902,250
302,1302,680
12−252,0702,590
302,2102,770
13−352,4203,020
16−252,2702,860
302,4203,020
352,4803,120
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d−L¥基準単価
MPCZMPCTZ
16−402,9003,630
20−302,6803,370
352,8203,550
402,9503,720
503,7204,670
25−604,6905,880
30−706,0807,610
35-706,3507,940
40-809,04010,060
50-10012,38013,760
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2930〜3435〜3940〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長:フランジが一体となった規格のため、組付工数が削減できます。
無給油ブッシュ本体の中心付近でワークを取り付け出来るため、フランジの両側にバランスよく荷重、スペースが分散されます。
[ ! ]推奨相手軸
 d8:一般用(高負荷)
 e7:一般用(軽負荷)
 f8 :高精度用
 g6:高精度用(間欠運転)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金 センターフランジのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販品摺動機構付帯部品として使用
4
満足度:4.0
ミスミのC-VALUE部品利用のメリットとしては、多様なラインアップを豊富に有していることで用途や使用環境に見合う廉価版...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金 センターフランジ
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金 インローフランジ
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ内径F7タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スラストスタンダードタイプ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付薄肉タイプ
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 丸フランジ型ハウジングユニット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,740-1,740 -1,050 -1,130 -910 -1,450 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性
種類フランジ一体型フランジ一体型フランジ一体型ツバ付ツバ付ハウジングユニット
金属系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系特殊青銅鋳物
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.02.1~5.01.1~2.02.1~5.02.1~5.01.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.651.65/1.65~3.251.651.65 / 1.65~3.251.651.65
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング