メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)止めねじ用溝...
詳細を確認
ストレート両端溝タイプ
片端おねじタイプ
ストレート片端溝タイプ
片端おねじ・軸径同径タイプ
片端めねじタイプ
●溝部図面
[ ! ]D部面粗度はメッキ品
メッキ無し品は
です。
[ ! ]L、F寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]片端おねじ・軸同径タイプのL部は不完全ねじ部を含みません。
| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | ||||
| ストレート 両端溝 | ストレート 片端溝 | 片端めねじ | 片端おねじ | 片端おねじ 軸径同寸 | ||||
| SFJQ | SFJS | SFTS | SFNS | SFQS | g6 | SUJ2相当 | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − |
| SSFJQ | SSFJS | SSFTS | SSFNS | SSFQS | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | |||
| PSFJQ | PSFJS | PSFTS | PSFNS | PSFQS | SUJ2相当 | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | ||
| PSSFJQ | PSSFJS | PSSFTS | PSSFNS | PSSFQS | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | |||
| RSFJQ | RSFJS | RSFTS | RSFNS | RSFQS | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | ||
| RSSFJQ | RSSFJS | RSSFTS | RSSFNS | RSSFQS | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | |||
| PSGJQ | PSGJS | PSGTS | PSGNS | PSGQS | f8 | S45C相当 | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚10μ以上 |
| PSSGJQ | PSSGJS | PSSGTS | PSSGNS | PSSGQS | SUS304 | |||
| D公差 | ||
| D | g6 | f8 |
| 6 | −0.004 −0.012 | −0.010 −0.028 |
| 8 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 |
| 10 | ||
| 12 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 |
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | −0.009 −0.025 | −0.025 −0.064 |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 型式 | − | L | − | M | − | F | − | B | − | P | − | V | − | K | − | G | − | Q |
| SFJQ16 | − | 100 | − | V10 | − | K5 | − | G10 | − | Q5 | ||||||||
| SSFTS20 | − | 500 | − | M10 | − | G10 | − | Q7 | ||||||||||
| PSFNS8 | − | 650 | − | F10 | − | B8 | − | P4 | − | G20 | − | Q4 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 片端めねじ選択 | 溝寸法 | C | |||||||||||||||||
| Type | D | M(並目) | V・G(1mm単位) | K・Q(選択) | D1 | ||||||||||||||||
| ストレート両端溝タイプ D公差g6 D公差f8 SFJQ PSGJQ SSFJQ PSSGJQ PSFJQ PSSFJQ RSFJQ RSSFJQ ストレート片端溝タイプ D公差g6 D公差f8 SFJS PSGJS SSFJS PSSGJS PSFJS PSSFJS RSFJS RSSFJS 片端めねじタイプ D公差g6 D公差f8 SFTS PSGTS SSFTS PSSGTS PSFTS PSSFTS RSFTS RSSFTS [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 ◦ストレート両端溝・片端溝タイプ:D≦30、Y≦500 ◦片端めねじタイプ:D≦30、Y≦1000 | 6 | 20〜900 | 3 | 5〜18 | 4 | 5 | 0.5 以下 | ||||||||||||||
| 8 | 20〜1100 | 3 | 4 | 5 | 5〜24 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 10 | 20〜1200 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5〜30 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 12 | 20〜1400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5〜36 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 13 | 25〜1400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5〜39 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 15 | 25〜1400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5〜45 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||
| 16 | 30〜1400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5〜48 | 5 | 6 | 14 | |||||||||||
| 18 | 30〜1400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜54 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||
| 20 | 30〜1400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6〜60 | 6 | 7 | 18 | 1.0 以下 | |||||||||
| 25 | 35〜1400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6〜75 | 6 | 7 | 23 | |||||||||
| 30 | 35〜1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6〜90 | 7 | 28 | |||||||||||
| 35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6~105 | 7 | 9 | 33 | ||||||||||
| 40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~120 | 7 | 9 | 38 | ||||||||||
| 50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~150 | 7 | 9 | 48 | |||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 溝寸法 | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B(おねじタイプ) | B(おねじ・軸径同寸タイプ) | P(並目) | G(1mm単位) | Q(選択) | D1 | |||||||||||||||||
| おねじタイプ D公差g6 D公差f8 SFNS PSGNS SSFNS PSSGNS PSFNS PSSFNS RSFNS RSSFNS おねじ・軸径同寸タイプ D公差g6 D公差f8 SFQS PSGQS SSFQS PSSGQS PSFQS PSSFQS RSFQS RSSFQS [ ! ]軸径同寸タイプは *印サイズのみ [ ! ]低温黒色クロムメッキ品はD≦30、Y≦500です。 | *6 | 25〜898 | 2≦F≦P×5 | (P≦6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | Pitch×3≦B≦M×5 [ ! ]軸径同寸タイプは L寸法を優先します ので、ねじ有効長さは B−(Pitch×2)と なります。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5〜18 | 4 | 5 | 900 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | |||||||||||
| *8 | 25〜1098 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5〜24 | 4 | 5 | 7 | 1100 | |||||||||||||||
| *10 | 25〜1198 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5〜30 | 4 | 5 | 9 | 1200 | ||||||||||||||
| *12 | 25〜1398 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜36 | 5 | 11 | 1400 | ||||||||||||||
| 13 | 25〜1398 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜39 | 5 | 11 | 1400 | |||||||||||||||
| 15 | 25〜1398 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜45 | 5 | 6 | 13 | 1400 | ||||||||||||||
| *16 | 25〜1398 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5〜48 | 5 | 6 | 14 | 1400 | |||||||||||||
| 18 | 25〜1398 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5〜54 | 5 | 6 | 16 | 1400 | ||||||||||||||
| *20 | 25〜1398 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6〜60 | 6 | 7 | 18 | 1400 | 1.0 以下 | ||||||||||||
| 25 | 25〜1398 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6〜75 | 6 | 7 | 23 | 1400 | |||||||||||||
| *30 | 25〜1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6〜90 | 7 | 28 | 1500 | ||||||||||||||
| 35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~105 | 7 | 9 | 33 | 1500 | ||||||||||||||
| 40 | 25~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~120 | 7 | 9 | 38 | 1500 | |||||||||||||||
| 50 | 25~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~150 | 7 | 9 | 48 | 1500 | ||||||||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
| 3 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L<200→L±0.03 ・200≦L<500→L±0.05 ・L≧500→L±0.1 | [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 [ NG ]片端おねじタイプにてD-P≦2の場合は適用不可 [ NG ]片端おねじ・軸径同寸タイプは適用不可 | PSFNS8-650-F10-B8-P4-G18-Q4-LKC | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | スパナ溝1箇所追加 |
| [ ! ]SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 [ NG ]ストレートタイプは適用不可 | PSFNS8-650-F10-B8-P4-G18-Q4-SC5 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]D≦30:FC≦5×D、 D≧35:FC≦3×D [ ! ]E=0またはE≧2 | PSFNS8-650-F10-B8-P4-G18-Q4-FC10-E8 | 200 |
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

■真直度測定方法

| D | 真円度 M | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 5 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 30 | 0.006 |
| D | L | 真直度 K | |
|---|---|---|---|
| 6~30 | L≦100 | 0.01以下 | |
| L>100 | (L/100)×0.01以下 | ||
| L | L寸法 公差 | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 19 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 1500 | ±1.2 |
■同軸度・直角度



■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度

■焼なましによる硬度低下加工部
・止めねじ用溝 ・おねじ ・スパナ溝 ・平面取り
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 6~10 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
■規格外品サービスのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
規格外品サービスによくある質問
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)止めねじ用溝付タイプタイプになります。
【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| Type | D | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | L801 〜 1000 | L1001 〜 1200 | L1201 〜 1500 |
| SFJQ | 6 | 1,220 | 1,300 | 1,400 | 1,480 | 1,710 | 1,860 | 2,050 | 2,240 | 2,650 | 3,140 | - | - |
| 8 | 1,220 | 1,310 | 1,400 | 1,490 | 1,730 | 1,870 | 2,090 | 2,290 | 2,700 | 3,180 | 3,760 | - | |
| 10 | 1,230 | 1,320 | 1,420 | 1,510 | 1,750 | 1,910 | 2,120 | 2,330 | 2,770 | 3,300 | 3,930 | - | |
| 12・13 | 1,250 | 1,370 | 1,470 | 1,560 | 1,840 | 2,000 | 2,240 | 2,470 | 3,540 | 4,010 | 4,560 | 5,190 | |
| 15・16 | 1,260 | 1,380 | 1,470 | 1,590 | 1,860 | 2,040 | 2,270 | 2,510 | 3,590 | 4,080 | 4,690 | 5,400 | |
| 18・20 | 1,270 | 1,390 | 1,500 | 1,620 | 1,910 | 2,100 | 2,350 | 2,610 | 3,720 | 4,230 | 4,760 | 5,470 | |
| 25 | 1,320 | 1,470 | 1,630 | 1,760 | 2,130 | 2,370 | 2,710 | 3,020 | 4,260 | 4,920 | 5,590 | 6,340 | |
| 30 | 1,370 | 1,540 | 1,700 | 1,870 | 2,290 | 2,540 | 2,920 | 3,300 | 4,620 | 5,390 | 6,880 | 7,290 | |
| 35 | 1,890 | 2,110 | 2,270 | 2,450 | 2,870 | 3,290 | 3,720 | 4,150 | 5,520 | 6,370 | 7,340 | 8,890 | |
| 40 | 1,970 | 2,240 | 2,460 | 2,670 | 3,200 | 3,740 | 4,270 | 4,810 | 6,440 | 7,540 | 8,570 | 10,310 | |
| 50 | - | 2,550 | 2,850 | 3,130 | 3,830 | 4,540 | 5,250 | 5,960 | 7,930 | 9,380 | 10,750 | 13,010 | |
| SSFJQ | 6 | 1,350 | 1,500 | 1,660 | 1,810 | 2,050 | 2,170 | 2,460 | 2,740 | 3,360 | 4,130 | - | - |
| 8 | 1,400 | 1,580 | 1,750 | 1,930 | 2,210 | 2,330 | 2,710 | 3,110 | 3,800 | 4,650 | 5,700 | - | |
| 10 | 1,400 | 1,580 | 1,750 | 1,930 | 2,210 | 2,330 | 2,710 | 3,110 | 3,800 | 4,650 | 5,700 | - | |
| 12・13 | 1,490 | 1,700 | 1,930 | 2,140 | 2,490 | 2,650 | 3,140 | 3,630 | 4,730 | 5,700 | 6,890 | 8,330 | |
| 15・16 | 1,600 | 1,870 | 2,140 | 2,430 | 2,930 | 3,200 | 3,550 | 3,870 | 5,090 | 6,150 | 7,170 | 8,370 | |
| 18・20 | 1,670 | 1,950 | 2,270 | 2,570 | 3,120 | 3,390 | 3,770 | 4,150 | 5,750 | 6,650 | 8,100 | 9,450 | |
| 25 | 1,720 | 2,080 | 2,430 | 2,760 | 3,440 | 3,820 | 4,260 | 4,700 | 6,210 | 7,600 | 9,320 | 11,450 | |
| 30 | 1,820 | 2,230 | 2,610 | 3,000 | 3,780 | 4,200 | 4,690 | 5,180 | 6,920 | 8,510 | 10,490 | 11,800 | |
| 35 | 2,310 | 2,710 | 3,080 | 3,440 | 4,190 | 4,920 | 5,790 | 6,640 | 8,550 | 10,250 | 11,960 | 14,550 | |
| 40 | 2,650 | 3,220 | 3,760 | 4,310 | 5,060 | 5,820 | 6,900 | 7,970 | 10,400 | 12,540 | 14,690 | 17,980 | |
| 50 | - | 3,870 | 4,610 | 5,330 | 6,490 | 7,640 | 9,150 | 10,650 | 14,180 | 17,270 | 20,350 | 25,020 | |
| PSFJQ | 6 | 1,270 | 1,390 | 1,490 | 1,610 | 1,870 | 2,040 | 2,290 | 2,530 | 3,010 | 3,590 | - | - |
| 8 | 1,280 | 1,390 | 1,510 | 1,620 | 1,900 | 2,070 | 2,330 | 2,590 | 3,090 | 3,680 | 4,380 | - | |
| 10 | 1,290 | 1,400 | 1,520 | 1,640 | 1,940 | 2,120 | 2,370 | 2,630 | 3,170 | 3,830 | 4,640 | - | |
| 12・13 | 1,310 | 1,440 | 1,580 | 1,700 | 2,040 | 2,230 | 2,520 | 2,800 | 4,130 | 4,700 | 5,370 | 6,120 | |
| 15・16 | 1,320 | 1,450 | 1,590 | 1,720 | 2,060 | 2,260 | 2,550 | 2,860 | 4,200 | 4,810 | 5,570 | 6,450 | |
| 18・20 | 1,340 | 1,480 | 1,620 | 1,760 | 2,120 | 2,330 | 2,670 | 2,990 | 4,360 | 4,990 | 5,640 | 6,540 | |
| 25 | 1,400 | 1,600 | 1,770 | 1,950 | 2,420 | 2,690 | 3,090 | 3,490 | 5,030 | 5,840 | 6,680 | 7,640 | |
| 30 | 1,450 | 1,670 | 1,870 | 2,080 | 2,600 | 2,900 | 3,370 | 3,830 | 5,470 | 6,420 | 8,260 | 9,020 | |
| 35 | 1,950 | 2,220 | 2,420 | 2,610 | 3,120 | 3,610 | 4,130 | 4,640 | 6,300 | 7,320 | 8,800 | 10,610 | |
| 40 | 2,090 | 2,360 | 2,630 | 2,880 | 3,520 | 4,160 | 4,800 | 5,430 | 7,380 | 8,690 | 9,920 | 12,010 | |
| 50 | - | 2,720 | 3,070 | 3,400 | 4,250 | 5,100 | 5,960 | 6,810 | 9,180 | 10,900 | 12,550 | 15,260 | |
| PSSFJQ | 6 | 1,490 | 1,720 | 1,950 | 2,160 | 2,530 | 2,710 | 2,790 | 2,880 | 3,590 | 4,480 | - | - |
| 8 | 1,560 | 1,820 | 2,070 | 2,330 | 2,730 | 2,930 | 3,510 | 4,070 | 5,080 | 6,340 | 7,920 | - | |
| 10 | 1,560 | 1,820 | 2,070 | 2,330 | 2,730 | 2,930 | 3,510 | 4,070 | 5,080 | 6,340 | 7,920 | - | |
| 12・13 | 1,690 | 2,020 | 2,330 | 2,660 | 3,160 | 3,390 | 4,120 | 4,840 | 6,460 | 7,890 | 9,640 | 11,790 | |
| 15・16 | 1,860 | 2,260 | 2,670 | 3,070 | 3,820 | 4,220 | 4,700 | 5,210 | 6,980 | 8,550 | 10,050 | 11,820 | |
| 18・20 | 1,950 | 2,390 | 2,840 | 3,290 | 4,080 | 4,500 | 5,050 | 5,600 | 7,960 | 9,270 | 11,400 | 13,420 | |
| 25 | 2,030 | 2,540 | 3,060 | 3,560 | 4,560 | 5,090 | 5,760 | 6,430 | 8,610 | 10,660 | 13,190 | 16,330 | |
| 30 | 2,160 | 2,770 | 3,350 | 3,920 | 5,060 | 5,680 | 6,390 | 7,120 | 9,670 | 11,990 | 14,910 | 17,340 | |
| 35 | 2,660 | 3,230 | 3,780 | 4,330 | 5,440 | 6,550 | 7,810 | 9,080 | 11,930 | 14,450 | 16,980 | 20,820 | |
| 40 | 3,140 | 3,980 | 4,780 | 5,570 | 6,700 | 7,810 | 9,410 | 10,980 | 14,540 | 17,700 | 20,870 | 25,690 | |
| 50 | - | 4,890 | 5,960 | 7,020 | 8,730 | 10,430 | 12,630 | 14,830 | 20,010 | 24,550 | 29,070 | 35,920 | |
| RSFJQ | 6 | 2,220 | 2,270 | 2,310 | 2,360 | 2,480 | 2,770 | 2,900 | - | - | - | - | - |
| 8 | 2,220 | 2,270 | 2,390 | 2,510 | 2,630 | 2,920 | 3,200 | ||||||
| 10 | 2,220 | 2,280 | 2,460 | 2,570 | 2,950 | 3,240 | 3,530 | ||||||
| 12 | 2,240 | 2,450 | 2,590 | 2,710 | 3,150 | 3,610 | 4,060 | ||||||
| 13 | 2,240 | 2,450 | 2,590 | 2,710 | 3,150 | 3,610 | 4,060 | ||||||
| 15 | 2,240 | 2,460 | 2,800 | 3,020 | 3,630 | 4,250 | 4,850 | ||||||
| 16 | 2,240 | 2,460 | 2,800 | 3,020 | 3,630 | 4,250 | 4,850 | ||||||
| 18 | 2,440 | 2,810 | 3,170 | 3,550 | 4,330 | 5,120 | 5,910 | ||||||
| 20 | 2,440 | 2,810 | 3,170 | 3,550 | 4,330 | 5,120 | 5,910 | ||||||
| 25 | 2,760 | 3,470 | 4,000 | 4,700 | 5,610 | 6,890 | 8,010 | ||||||
| 30 | 2,950 | 3,980 | 4,820 | 5,360 | 7,010 | 8,040 | 9,560 | ||||||
| RSSFJQ | 6 | 2,350 | 2,470 | 2,570 | 2,690 | 2,810 | 3,090 | 3,310 | - | - | - | - | - |
| 8 | 2,390 | 2,530 | 2,750 | 2,810 | 3,100 | 3,380 | 3,820 | ||||||
| 10 | 2,430 | 2,580 | 2,790 | 2,940 | 3,400 | 3,660 | 4,120 | ||||||
| 12 | 2,480 | 2,780 | 2,950 | 3,290 | 3,800 | 4,260 | 4,970 | ||||||
| 13 | 2,480 | 2,780 | 2,950 | 3,290 | 3,800 | 4,260 | 4,970 | ||||||
| 15 | 2,570 | 2,950 | 3,480 | 3,860 | 4,700 | 5,420 | 6,130 | ||||||
| 16 | 2,570 | 2,950 | 3,480 | 3,860 | 4,700 | 5,420 | 6,130 | ||||||
| 18 | 2,840 | 3,380 | 3,940 | 4,500 | 5,530 | 6,420 | 7,330 | ||||||
| 20 | 2,840 | 3,380 | 3,940 | 4,500 | 5,530 | 6,420 | 7,330 | ||||||
| 25 | 3,160 | 4,070 | 4,800 | 5,700 | 6,920 | 8,340 | 9,570 | ||||||
| 30 | 3,400 | 4,660 | 5,730 | 6,490 | 8,510 | 9,700 | 11,330 | ||||||
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | D | 最短L 〜 100 | L101 〜 200 | L201 〜 400 | L401 〜 600 | L601 〜 800 | L801 〜 1000 | L1001 〜 1200 | L1201 〜 1500 |
| PSGJQ | 6 | 1,190 | 1,480 | 2,130 | 2,550 | 3,550 | 4,280 | - | - |
| 8 | 1,190 | 1,500 | 2,190 | 2,630 | 3,630 | 4,380 | 5,220 | - | |
| 10 | 1,200 | 1,510 | 2,250 | 2,660 | 3,730 | 4,570 | 5,430 | - | |
| 12・13 | 1,310 | 1,690 | 2,390 | 2,770 | 4,070 | 5,060 | 5,650 | 6,440 | |
| 15・16 | 1,320 | 1,700 | 2,420 | 2,790 | 4,340 | 5,330 | 5,820 | 6,620 | |
| 18・20 | 1,340 | 1,740 | 2,550 | 3,050 | 4,430 | 5,460 | 6,060 | 6,880 | |
| 25 | 1,690 | 1,920 | 2,670 | 3,180 | 4,820 | 5,720 | 6,940 | 7,830 | |
| 30 | 1,730 | 2,000 | 2,740 | 3,340 | 4,980 | 5,900 | 7,170 | 8,100 | |
| 35 | 2,110 | 2,460 | 3,330 | 4,220 | 6,360 | 7,310 | 8,610 | 10,460 | |
| 40 | 2,250 | 2,680 | 3,790 | 4,890 | 7,050 | 8,140 | 9,400 | 11,450 | |
| 50 | 2,480 | 3,000 | 4,310 | 5,610 | 7,820 | 9,060 | 10,500 | 12,800 | |
| PSSGJQ | 6 | 1,580 | 1,970 | 2,810 | 3,530 | 4,760 | 5,800 | - | - |
| 8 | 1,810 | 2,270 | 3,400 | 3,980 | 4,850 | 6,010 | 7,460 | - | |
| 10 | 1,820 | 2,290 | 3,500 | 4,060 | 5,000 | 6,280 | 7,920 | - | |
| 12・13 | 1,860 | 2,380 | 3,690 | 4,350 | 6,600 | 7,730 | 9,020 | 10,540 | |
| 15・16 | 1,870 | 2,400 | 3,740 | 4,410 | 6,730 | 7,910 | 9,270 | 11,060 | |
| 18・20 | 1,910 | 2,460 | 3,860 | 4,630 | 7,000 | 8,210 | 9,470 | 11,220 | |
| 25 | 2,250 | 2,840 | 4,100 | 5,020 | 7,480 | 8,890 | 9,880 | 12,750 | |
| 30 | 2,360 | 3,010 | 4,350 | 5,380 | 8,070 | 9,670 | 12,310 | 15,810 | |
| 35 | 2,960 | 3,890 | 5,750 | 7,910 | 10,360 | 12,520 | 14,670 | 19,690 | |
| 40 | 3,660 | 5,050 | 6,940 | 9,700 | 12,830 | 15,580 | 18,330 | 22,530 | |
| 50 | 4,920 | 7,210 | 10,980 | 15,700 | 21,150 | 25,990 | 30,810 | 38,100 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| Type | D | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | L801 〜 1000 | L1001 〜 1200 | L1201 〜 1500 |
| SFJS | 6 | 690 | 780 | 870 | 960 | 1,190 | 1,330 | 1,520 | 1,710 | 2,110 | 2,600 | - | - |
| 8 | 690 | 790 | 870 | 970 | 1,210 | 1,340 | 1,560 | 1,760 | 2,170 | 2,690 | 3,330 | - | |
| 10 | 700 | 800 | 890 | 990 | 1,230 | 1,390 | 1,600 | 1,810 | 2,250 | 2,800 | 3,510 | - | |
| 12・13 | 720 | 840 | 950 | 1,040 | 1,310 | 1,470 | 1,710 | 1,940 | 3,010 | 3,490 | 4,040 | 4,690 | |
| 15・16 | 740 | 850 | 950 | 1,060 | 1,330 | 1,510 | 1,740 | 1,980 | 3,070 | 3,560 | 4,170 | 4,880 | |
| 18・20 | 750 | 860 | 980 | 1,090 | 1,390 | 1,580 | 1,830 | 2,090 | 3,190 | 3,710 | 4,230 | 4,970 | |
| 25 | 800 | 950 | 1,100 | 1,240 | 1,610 | 1,850 | 2,180 | 2,500 | 3,740 | 4,400 | 5,060 | 5,830 | |
| 30 | 840 | 1,020 | 1,180 | 1,340 | 1,760 | 2,020 | 2,390 | 2,770 | 4,100 | 4,860 | 6,350 | 7,810 | |
| 35 | 1,370 | 1,590 | 1,740 | 1,920 | 2,340 | 2,760 | 3,190 | 3,620 | 5,000 | 5,850 | 6,810 | 8,370 | |
| 40 | 1,450 | 1,710 | 1,930 | 2,140 | 2,680 | 3,210 | 3,750 | 4,280 | 5,910 | 7,010 | 8,040 | 9,790 | |
| 50 | - | 2,030 | 2,320 | 2,600 | 3,310 | 4,010 | 4,730 | 5,440 | 7,400 | 8,850 | 10,230 | 12,480 | |
| SSFJS | 6 | 830 | 980 | 1,130 | 1,280 | 1,520 | 1,650 | 1,930 | 2,220 | 2,810 | 3,580 | - | - |
| 8 | 870 | 1,050 | 1,230 | 1,410 | 1,680 | 1,810 | 2,180 | 2,580 | 3,280 | 4,160 | 5,280 | - | |
| 10 | 870 | 1,050 | 1,230 | 1,410 | 1,680 | 1,810 | 2,180 | 2,580 | 3,280 | 4,160 | 5,280 | - | |
| 12・13 | 970 | 1,180 | 1,410 | 1,620 | 1,960 | 2,120 | 2,610 | 3,110 | 4,200 | 5,180 | 6,380 | 7,880 | |
| 15・16 | 1,070 | 1,340 | 1,620 | 1,900 | 2,400 | 2,680 | 3,020 | 3,350 | 4,570 | 5,630 | 6,650 | 7,850 | |
| 18・20 | 1,140 | 1,430 | 1,740 | 2,050 | 2,590 | 2,870 | 3,240 | 3,620 | 5,230 | 6,120 | 7,570 | 8,950 | |
| 25 | 1,200 | 1,550 | 1,900 | 2,240 | 2,920 | 3,300 | 3,740 | 4,180 | 5,680 | 7,080 | 8,800 | 10,940 | |
| 30 | 1,290 | 1,700 | 2,090 | 2,480 | 3,260 | 3,680 | 4,170 | 4,650 | 6,390 | 7,980 | 9,960 | 12,330 | |
| 35 | 1,790 | 2,180 | 2,550 | 2,920 | 3,660 | 4,400 | 5,260 | 6,110 | 8,020 | 9,720 | 11,430 | 14,030 | |
| 40 | 2,120 | 2,700 | 3,230 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,370 | 7,440 | 9,870 | 12,010 | 14,160 | 17,450 | |
| 50 | - | 3,350 | 4,080 | 4,810 | 5,960 | 7,120 | 8,620 | 10,120 | 13,650 | 16,750 | 19,820 | 24,500 | |
| PSFJS | 6 | 750 | 860 | 970 | 1,080 | 1,340 | 1,510 | 1,760 | 2,010 | 2,490 | 3,100 | - | - |
| 8 | 760 | 860 | 990 | 1,090 | 1,380 | 1,540 | 1,810 | 2,070 | 2,560 | 3,180 | 3,960 | - | |
| 10 | 770 | 870 | 1,000 | 1,110 | 1,420 | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 2,650 | 3,340 | 4,220 | - | |
| 12・13 | 790 | 910 | 1,050 | 1,180 | 1,510 | 1,700 | 2,000 | 2,280 | 3,600 | 4,180 | 4,850 | 5,640 | |
| 15・16 | 800 | 920 | 1,060 | 1,200 | 1,530 | 1,730 | 2,030 | 2,330 | 3,680 | 4,280 | 5,040 | 5,930 | |
| 18・20 | 820 | 960 | 1,090 | 1,240 | 1,600 | 1,810 | 2,140 | 2,470 | 3,830 | 4,460 | 5,110 | 6,030 | |
| 25 | 870 | 1,070 | 1,250 | 1,430 | 1,890 | 2,160 | 2,560 | 2,960 | 4,500 | 5,310 | 6,150 | 7,130 | |
| 30 | 920 | 1,140 | 1,340 | 1,550 | 2,080 | 2,370 | 2,850 | 3,310 | 4,950 | 5,890 | 7,740 | 9,540 | |
| 35 | 1,430 | 1,690 | 1,890 | 2,090 | 2,590 | 3,090 | 3,600 | 4,120 | 5,780 | 6,790 | 8,270 | 10,080 | |
| 40 | 1,560 | 1,840 | 2,100 | 2,350 | 2,990 | 3,630 | 4,270 | 4,900 | 6,860 | 8,170 | 9,400 | 11,490 | |
| 50 | - | 2,190 | 2,540 | 2,880 | 3,730 | 4,580 | 5,440 | 6,290 | 8,650 | 10,370 | 12,020 | 14,730 | |
| PSSFJS | 6 | 970 | 1,200 | 1,430 | 1,640 | 2,010 | 2,180 | 2,270 | 2,350 | 3,020 | 3,900 | - | - |
| 8 | 1,040 | 1,290 | 1,540 | 1,810 | 2,210 | 2,400 | 2,980 | 3,550 | 4,560 | 5,860 | 7,540 | - | |
| 10 | 1,040 | 1,290 | 1,540 | 1,810 | 2,210 | 2,400 | 2,980 | 3,550 | 4,560 | 5,860 | 7,540 | - | |
| 12・13 | 1,170 | 1,490 | 1,810 | 2,130 | 2,640 | 2,870 | 3,590 | 4,320 | 5,930 | 7,360 | 9,140 | 11,340 | |
| 15・16 | 1,330 | 1,730 | 2,140 | 2,540 | 3,300 | 3,700 | 4,180 | 4,680 | 6,460 | 8,020 | 9,520 | 11,310 | |
| 18・20 | 1,430 | 1,870 | 2,310 | 2,760 | 3,560 | 3,980 | 4,530 | 5,070 | 7,430 | 8,750 | 10,880 | 12,930 | |
| 25 | 1,500 | 2,020 | 2,530 | 3,030 | 4,030 | 4,570 | 5,240 | 5,900 | 8,090 | 10,130 | 12,660 | 15,830 | |
| 30 | 1,640 | 2,250 | 2,820 | 3,390 | 4,540 | 5,160 | 5,870 | 6,590 | 9,150 | 11,470 | 14,390 | 17,860 | |
| 35 | 2,130 | 2,710 | 3,260 | 3,800 | 4,910 | 6,030 | 7,290 | 8,560 | 11,400 | 13,920 | 16,450 | 20,300 | |
| 40 | 2,610 | 3,450 | 4,250 | 5,040 | 6,170 | 7,290 | 8,880 | 10,460 | 14,020 | 17,180 | 20,350 | 25,170 | |
| 50 | - | 4,370 | 5,440 | 6,500 | 8,200 | 9,900 | 12,110 | 14,300 | 19,490 | 24,020 | 28,550 | 35,400 | |
| RSFJS | 6 | 1,690 | 1,740 | 1,790 | 1,840 | 1,950 | 2,250 | 2,370 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1,690 | 1,740 | 1,870 | 1,980 | 2,100 | 2,390 | 2,680 | ||||||
| 10 | 1,690 | 1,750 | 1,930 | 2,000 | 2,430 | 2,720 | 3,000 | ||||||
| 12 | 1,710 | 1,920 | 1,960 | 2,180 | 2,630 | 3,090 | 3,540 | ||||||
| 13 | 1,710 | 1,920 | 1,960 | 2,180 | 2,630 | 3,090 | 3,540 | ||||||
| 15 | 1,710 | 1,930 | 2,280 | 2,500 | 3,110 | 3,730 | 4,330 | ||||||
| 16 | 1,710 | 1,930 | 2,280 | 2,500 | 3,110 | 3,730 | 4,330 | ||||||
| 18 | 1,910 | 2,290 | 2,650 | 3,020 | 3,800 | 4,600 | 5,390 | ||||||
| 20 | 1,910 | 2,290 | 2,650 | 3,020 | 3,800 | 4,600 | 5,390 | ||||||
| 25 | 2,240 | 2,940 | 3,480 | 4,180 | 5,080 | 6,360 | 7,490 | ||||||
| 30 | 2,430 | 3,450 | 4,290 | 4,830 | 6,490 | 7,520 | 9,030 | ||||||
| RSSFJS | 6 | 1,830 | 1,940 | 2,050 | 2,160 | 2,290 | 2,560 | 2,780 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1,870 | 2,010 | 2,230 | 2,290 | 2,570 | 2,860 | 3,300 | ||||||
| 10 | 1,940 | 2,060 | 2,270 | 2,420 | 2,880 | 3,140 | 3,590 | ||||||
| 12 | 1,950 | 2,260 | 2,430 | 2,760 | 3,280 | 3,740 | 4,440 | ||||||
| 13 | 1,950 | 2,260 | 2,430 | 2,760 | 3,280 | 3,740 | 4,440 | ||||||
| 15 | 2,050 | 2,430 | 2,950 | 3,340 | 4,180 | 4,890 | 5,610 | ||||||
| 16 | 2,050 | 2,430 | 2,950 | 3,340 | 4,180 | 4,890 | 5,610 | ||||||
| 18 | 2,310 | 2,860 | 3,410 | 3,980 | 5,010 | 5,890 | 6,800 | ||||||
| 20 | 2,310 | 2,860 | 3,410 | 3,980 | 5,010 | 5,890 | 6,800 | ||||||
| 25 | 2,640 | 3,550 | 4,270 | 5,180 | 6,390 | 7,810 | 9,040 | ||||||
| 30 | 2,880 | 4,140 | 5,210 | 5,960 | 7,980 | 9,180 | 10,800 | ||||||
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | D | 最短L 〜 100 | L101 〜 200 | L201 〜 400 | L401 〜 600 | L601 〜 800 | L801 〜 1000 | L1001 〜 1200 | L1201 〜 1500 |
| PSGJS | 6 | 660 | 960 | 1,610 | 2,030 | 3,020 | 3,760 | - | - |
| 8 | 660 | 980 | 1,670 | 2,100 | 3,110 | 3,850 | 4,690 | - | |
| 10 | 670 | 990 | 1,720 | 2,130 | 3,200 | 4,040 | 4,900 | - | |
| 12・13 | 790 | 1,170 | 1,870 | 2,250 | 3,550 | 4,540 | 5,120 | 5,910 | |
| 15・16 | 800 | 1,180 | 1,890 | 2,270 | 3,810 | 4,810 | 5,290 | 6,090 | |
| 18・20 | 820 | 1,220 | 2,030 | 2,520 | 3,910 | 4,940 | 5,530 | 6,350 | |
| 25 | 1,170 | 1,400 | 2,140 | 2,660 | 4,290 | 5,200 | 6,420 | 7,310 | |
| 30 | 1,210 | 1,470 | 2,220 | 2,810 | 4,450 | 5,380 | 6,650 | 7,570 | |
| 35 | 1,590 | 1,930 | 2,800 | 3,700 | 5,840 | 6,780 | 8,090 | 9,930 | |
| 40 | 1,720 | 2,150 | 3,270 | 4,370 | 6,520 | 7,610 | 8,870 | 10,920 | |
| 50 | 1,950 | 2,480 | 3,780 | 5,080 | 7,300 | 8,540 | 9,980 | 12,270 | |
| PSSGJS | 6 | 1,050 | 1,450 | 2,290 | 3,000 | 4,230 | 5,270 | - | - |
| 8 | 1,280 | 1,740 | 2,880 | 3,450 | 4,330 | 5,480 | 6,930 | - | |
| 10 | 1,290 | 1,760 | 2,970 | 3,540 | 4,470 | 5,750 | 7,390 | - | |
| 12・13 | 1,330 | 1,860 | 3,160 | 3,820 | 6,080 | 7,200 | 8,490 | 10,020 | |
| 15・16 | 1,340 | 1,880 | 3,210 | 3,890 | 6,210 | 7,380 | 8,750 | 10,530 | |
| 18・20 | 1,390 | 1,930 | 3,340 | 4,110 | 6,480 | 7,690 | 8,950 | 10,700 | |
| 25 | 1,720 | 2,310 | 3,570 | 4,490 | 6,950 | 8,370 | 9,360 | 12,220 | |
| 30 | 1,840 | 2,490 | 3,820 | 4,850 | 7,550 | 9,150 | 11,780 | 15,290 | |
| 35 | 2,440 | 3,360 | 5,230 | 7,380 | 9,840 | 11,990 | 14,140 | 19,160 | |
| 40 | 3,140 | 4,530 | 6,420 | 9,180 | 12,310 | 15,060 | 17,810 | 22,010 | |
| 50 | 4,400 | 6,690 | 10,460 | 15,170 | 20,620 | 25,460 | 30,280 | 37,580 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| Type | D | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | L801 〜 1000 | L1001 〜 1200 | L1201 〜 1500 |
| SFTS | 6 | 830 | 1,000 | 1,140 | 1,300 | 1,520 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,700 | 3,370 | - | - |
| 8 | 820 | 970 | 1,110 | 1,250 | 1,480 | 1,580 | 1,850 | 2,100 | 2,610 | 3,270 | 4,080 | - | |
| 10 | 830 | 980 | 1,120 | 1,270 | 1,500 | 1,600 | 1,810 | 2,010 | 2,490 | 3,100 | 3,860 | - | |
| 12・13 | 840 | 1,000 | 1,160 | 1,310 | 1,540 | 1,660 | 1,870 | 2,090 | 3,050 | 3,480 | 3,970 | 4,540 | |
| 15・16 | 860 | 1,030 | 1,190 | 1,350 | 1,620 | 1,750 | 1,970 | 2,180 | 3,180 | 3,630 | 4,260 | 5,010 | |
| 18・20 | 870 | 1,050 | 1,230 | 1,400 | 1,670 | 1,800 | 2,040 | 2,280 | 3,300 | 3,790 | 4,260 | 5,010 | |
| 25 | 920 | 1,140 | 1,330 | 1,540 | 1,890 | 2,060 | 2,360 | 2,670 | 3,800 | 4,430 | 5,040 | 5,730 | |
| 30 | 960 | 1,200 | 1,430 | 1,640 | 2,030 | 2,230 | 2,570 | 2,930 | 4,170 | 4,850 | 5,590 | 6,850 | |
| 35 | 1,890 | 2,070 | 2,240 | 2,420 | 2,840 | 3,240 | 3,680 | 4,110 | 5,480 | 6,320 | 7,170 | 8,570 | |
| 40 | 1,970 | 2,210 | 2,420 | 2,630 | 3,160 | 3,700 | 4,230 | 4,770 | 6,380 | 7,490 | 8,510 | 10,240 | |
| 50 | - | 2,570 | 2,870 | 3,150 | 3,850 | 4,550 | 5,270 | 5,970 | 7,940 | 9,380 | 10,750 | 13,010 | |
| SSFTS | 6 | 1,070 | 1,330 | 1,610 | 1,880 | 2,240 | 2,370 | 2,850 | 3,310 | 4,250 | 5,470 | - | - |
| 8 | 1,050 | 1,300 | 1,560 | 1,820 | 2,180 | 2,330 | 2,780 | 3,220 | 4,140 | 5,310 | 6,830 | - | |
| 10 | 1,050 | 1,300 | 1,560 | 1,820 | 2,180 | 2,330 | 2,720 | 3,130 | 3,980 | 5,070 | 6,470 | - | |
| 12・13 | 1,100 | 1,410 | 1,690 | 1,980 | 2,400 | 2,600 | 3,100 | 3,580 | 4,680 | 5,680 | 6,900 | 8,380 | |
| 15・16 | 1,250 | 1,620 | 1,970 | 2,340 | 2,970 | 3,310 | 3,630 | 3,970 | 5,180 | 6,260 | 7,400 | 8,760 | |
| 18・20 | 1,420 | 1,850 | 2,280 | 2,730 | 3,290 | 3,510 | 3,870 | 4,240 | 5,850 | 6,710 | 8,150 | 9,640 | |
| 25 | 1,400 | 1,870 | 2,310 | 2,760 | 3,610 | 4,060 | 4,520 | 4,970 | 6,490 | 7,840 | 9,560 | 11,640 | |
| 30 | 1,490 | 2,020 | 2,510 | 3,000 | 3,950 | 4,450 | 4,950 | 5,450 | 7,200 | 8,800 | 10,730 | 13,280 | |
| 35 | 2,280 | 2,680 | 3,050 | 3,410 | 4,150 | 4,890 | 5,750 | 6,600 | 8,520 | 10,220 | 11,930 | 14,520 | |
| 40 | 2,610 | 3,190 | 3,730 | 4,270 | 5,030 | 5,790 | 6,870 | 7,940 | 10,360 | 12,510 | 14,660 | 17,930 | |
| 50 | - | 3,900 | 4,630 | 5,360 | 6,510 | 7,670 | 9,170 | 10,660 | 14,190 | 17,270 | 20,350 | 25,010 | |
| PSFTS | 6 | 910 | 1,120 | 1,320 | 1,510 | 1,790 | 1,900 | 2,260 | 2,590 | 3,290 | 4,170 | - | - |
| 8 | 930 | 1,130 | 1,330 | 1,530 | 1,840 | 1,970 | 2,330 | 2,700 | 3,410 | 4,320 | 5,460 | - | |
| 10 | 950 | 1,140 | 1,350 | 1,560 | 1,860 | 2,000 | 2,280 | 2,560 | 3,230 | 4,080 | 5,170 | - | |
| 12・13 | 960 | 1,170 | 1,390 | 1,600 | 1,930 | 2,090 | 2,370 | 2,670 | 3,990 | 4,580 | 5,260 | 6,050 | |
| 15・16 | 990 | 1,230 | 1,450 | 1,680 | 2,030 | 2,180 | 2,520 | 2,840 | 4,170 | 4,830 | 5,680 | 6,690 | |
| 18・20 | 1,000 | 1,240 | 1,480 | 1,710 | 2,090 | 2,280 | 2,610 | 2,940 | 4,340 | 5,010 | 5,680 | 6,690 | |
| 25 | 1,070 | 1,350 | 1,640 | 1,920 | 2,390 | 2,640 | 3,050 | 3,480 | 5,050 | 5,890 | 6,730 | 7,700 | |
| 30 | 1,120 | 1,440 | 1,750 | 2,060 | 2,590 | 2,870 | 3,350 | 3,830 | 5,520 | 6,470 | 7,470 | 9,220 | |
| 35 | 1,950 | 2,170 | 2,370 | 2,570 | 3,080 | 3,570 | 4,080 | 4,600 | 6,250 | 7,260 | 8,730 | 10,520 | |
| 40 | 2,060 | 2,330 | 2,590 | 2,850 | 3,490 | 4,130 | 4,770 | 5,400 | 7,350 | 8,660 | 9,890 | 11,970 | |
| 50 | - | 2,740 | 3,090 | 3,420 | 4,270 | 5,110 | 5,970 | 6,840 | 9,190 | 10,910 | 12,560 | 15,270 | |
| PSSFTS | 6 | 1,330 | 1,720 | 2,120 | 2,530 | 3,030 | 3,240 | 3,940 | 4,610 | 5,960 | 7,720 | - | - |
| 8 | 1,280 | 1,670 | 2,040 | 2,430 | 2,940 | 3,170 | 3,750 | 4,330 | 5,600 | 7,250 | 9,390 | - | |
| 10 | 1,280 | 1,670 | 2,040 | 2,430 | 2,940 | 3,170 | 3,750 | 4,330 | 5,600 | 7,250 | 9,390 | - | |
| 12・13 | 1,380 | 1,810 | 2,230 | 2,660 | 3,290 | 3,560 | 4,280 | 5,010 | 6,630 | 8,090 | 9,870 | 12,050 | |
| 15・16 | 1,600 | 2,120 | 2,660 | 3,200 | 4,140 | 4,620 | 5,090 | 5,580 | 7,360 | 8,950 | 10,640 | 12,650 | |
| 18・20 | 1,820 | 2,470 | 3,120 | 3,760 | 4,570 | 4,910 | 5,450 | 5,990 | 8,350 | 9,610 | 11,730 | 13,950 | |
| 25 | 1,810 | 2,500 | 3,160 | 3,810 | 5,060 | 5,720 | 6,380 | 7,050 | 9,280 | 11,280 | 13,810 | 16,920 | |
| 30 | 1,940 | 2,710 | 3,430 | 4,170 | 5,550 | 6,300 | 7,020 | 7,760 | 10,340 | 12,660 | 15,510 | 19,270 | |
| 35 | 2,630 | 3,200 | 3,750 | 4,370 | 5,700 | 6,600 | 7,790 | 9,050 | 11,900 | 14,420 | 16,950 | 20,790 | |
| 40 | 3,110 | 3,950 | 4,750 | 5,540 | 6,670 | 7,780 | 9,380 | 10,950 | 14,510 | 17,670 | 20,840 | 25,660 | |
| 50 | - | 4,910 | 5,990 | 7,050 | 8,750 | 10,440 | 12,640 | 14,840 | 20,020 | 24,560 | 29,070 | 35,920 | |
| RSFTS | 6 | 1,640 | 1,720 | 1,820 | 2,020 | 2,140 | 2,450 | 2,650 | 3,190 | 3,620 | 4,480 | - | - |
| 8 | 1,790 | 1,890 | 1,950 | 2,120 | 2,330 | 2,630 | 2,970 | 3,410 | 4,110 | 5,000 | |||
| 10 | 1,790 | 1,890 | 2,120 | 2,230 | 2,650 | 2,950 | 3,290 | 3,910 | 4,500 | 5,580 | |||
| 12 | 1,810 | 2,070 | 2,260 | 2,420 | 2,860 | 3,330 | 3,780 | 4,420 | 5,420 | 6,370 | |||
| 13 | 1,810 | 2,070 | 2,260 | 2,420 | 2,860 | 3,330 | 3,780 | 4,420 | 5,420 | 6,370 | |||
| 15 | 1,820 | 2,080 | 2,470 | 2,740 | 3,350 | 3,990 | 4,600 | 5,470 | 6,220 | 7,330 | |||
| 16 | 1,820 | 2,080 | 2,470 | 2,740 | 3,350 | 3,990 | 4,600 | 5,470 | 6,220 | 7,330 | |||
| 18 | 2,030 | 2,460 | 2,860 | 3,290 | 4,050 | 4,870 | 5,660 | 6,370 | 7,730 | 9,160 | |||
| 20 | 2,030 | 2,460 | 2,860 | 3,290 | 4,050 | 4,870 | 5,660 | 6,370 | 7,730 | 9,160 | |||
| 25 | 2,350 | 3,120 | 3,690 | 4,460 | 5,370 | 6,650 | 7,780 | 9,030 | 10,950 | 13,290 | |||
| 30 | 2,540 | 3,630 | 4,530 | 5,100 | 6,770 | 7,820 | 9,350 | 11,740 | 14,370 | 17,440 | |||
| RSSFTS | 6 | 1,960 | 2,140 | 2,360 | 2,700 | 2,960 | 3,310 | 3,710 | 4,340 | 5,360 | 6,800 | - | - |
| 8 | 2,020 | 2,230 | 2,400 | 2,780 | 3,030 | 3,380 | 3,910 | 4,540 | 5,630 | 7,050 | |||
| 10 | 2,040 | 2,260 | 2,560 | 3,020 | 3,330 | 3,690 | 4,200 | 5,030 | 6,000 | 7,550 | |||
| 12 | 2,070 | 2,480 | 2,690 | 3,300 | 3,720 | 4,270 | 5,010 | 5,910 | 7,060 | 8,580 | |||
| 13 | 2,070 | 2,480 | 2,690 | 3,300 | 3,720 | 4,270 | 5,010 | 5,910 | 7,060 | 8,580 | |||
| 15 | 2,210 | 2,670 | 3,260 | 3,730 | 4,700 | 5,540 | 6,260 | 7,260 | 8,210 | 9,950 | |||
| 16 | 2,210 | 2,670 | 3,260 | 3,730 | 4,700 | 5,540 | 6,260 | 7,260 | 8,210 | 9,950 | |||
| 18 | 2,570 | 3,260 | 3,910 | 4,620 | 5,670 | 6,580 | 7,500 | 8,340 | 10,280 | 12,080 | |||
| 20 | 2,570 | 3,260 | 3,910 | 4,620 | 5,670 | 6,580 | 7,500 | 8,340 | 10,280 | 12,080 | |||
| 25 | 2,820 | 3,840 | 4,660 | 5,680 | 7,090 | 8,650 | 9,930 | 11,330 | 13,640 | 16,710 | |||
| 30 | 3,080 | 4,450 | 5,610 | 6,470 | 8,690 | 10,050 | 11,720 | 14,260 | 17,410 | 21,390 | |||
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | D | 最短L 〜 100 | L101 〜 200 | L201 〜 400 | L401 〜 600 | L601 〜 800 | L801 〜 1000 | L1001 〜 1200 | L1201 〜 1496 |
| PSGTS | 6 | 780 | 1,310 | 2,130 | 2,260 | 3,710 | 3,890 | - | - |
| 8 | 790 | 1,320 | 2,230 | 2,290 | 3,760 | 3,940 | 4,340 | - | |
| 10 | 800 | 1,340 | 2,260 | 2,390 | 3,870 | 4,070 | 4,470 | - | |
| 12・13 | 960 | 1,530 | 2,380 | 2,730 | 4,560 | 4,780 | 5,260 | 5,730 | |
| 15・16 | 990 | 1,610 | 2,500 | 2,810 | 4,700 | 4,940 | 5,430 | 5,920 | |
| 18・20 | 990 | 1,650 | 2,660 | 3,050 | 4,920 | 5,160 | 5,650 | 6,150 | |
| 25 | 1,610 | 1,810 | 2,900 | 3,210 | 5,300 | 6,430 | 7,230 | 8,030 | |
| 30 | 1,650 | 1,880 | 2,970 | 3,300 | 5,450 | 6,590 | 7,420 | 8,240 | |
| 35 | 2,120 | 2,480 | 3,410 | 4,180 | 6,600 | 7,530 | 8,600 | 10,530 | |
| 40 | 2,260 | 2,700 | 3,750 | 4,840 | 7,220 | 8,300 | 9,280 | 11,380 | |
| 50 | 2,510 | 3,030 | 4,340 | 5,650 | 7,880 | 9,060 | 10,160 | 12,460 | |
| PSSGTS | 6 | 1,280 | 1,980 | 3,030 | 3,840 | 5,600 | 7,090 | - | - |
| 8 | 1,580 | 2,350 | 3,840 | 4,460 | 5,760 | 7,430 | 8,660 | - | |
| 10 | 1,600 | 2,390 | 3,890 | 4,530 | 5,850 | 7,540 | 8,780 | - | |
| 12・13 | 1,610 | 2,450 | 4,040 | 4,650 | 6,430 | 7,890 | 9,210 | 10,740 | |
| 15・16 | 1,670 | 2,560 | 4,240 | 4,820 | 7,050 | 8,330 | 9,800 | 11,350 | |
| 18・20 | 1,680 | 2,610 | 4,370 | 5,010 | 7,330 | 8,630 | 10,150 | 11,880 | |
| 25 | 2,030 | 2,880 | 4,540 | 5,340 | 8,090 | 9,580 | 11,140 | 13,200 | |
| 30 | 2,250 | 3,090 | 4,700 | 5,650 | 8,770 | 10,400 | 12,210 | 15,840 | |
| 35 | 2,990 | 3,950 | 6,130 | 7,840 | 10,970 | 12,450 | 15,550 | 20,110 | |
| 40 | 3,720 | 4,990 | 6,880 | 9,640 | 12,760 | 15,510 | 18,260 | 22,460 | |
| 50 | 4,910 | 7,200 | 10,960 | 15,680 | 21,130 | 25,960 | 30,780 | 38,060 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| Type | D | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | L801 〜 1000 | L1001 〜 1200 | L1201 〜 1498 |
| SFNS SFQS | *6 | 950 | 1,160 | 1,350 | 1,580 | 1,810 | 1,900 | 2,250 | 2,580 | 3,240 | 4,080 | - | - |
| *8 | 960 | 1,170 | 1,400 | 1,610 | 1,830 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,890 | 3,630 | 4,580 | - | |
| *10 | 960 | 1,170 | 1,400 | 1,610 | 1,830 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,890 | 3,630 | 4,580 | - | |
| *12・13 | 970 | 1,200 | 1,430 | 1,640 | 1,890 | 1,960 | 2,180 | 2,380 | 3,340 | 3,780 | 4,280 | 4,860 | |
| 15・*16 | 1,260 | 1,640 | 2,010 | 2,370 | 2,640 | 2,660 | 2,880 | 3,120 | 4,100 | 4,560 | 5,080 | 5,670 | |
| 18・*20 | 1,280 | 1,660 | 2,040 | 2,420 | 2,690 | 2,710 | 2,950 | 3,200 | 4,220 | 4,700 | 5,180 | 5,790 | |
| 25 | 1,330 | 1,750 | 2,160 | 2,560 | 2,910 | 2,960 | 3,290 | 3,590 | 4,740 | 5,330 | 5,950 | 6,650 | |
| *30 | 1,380 | 1,810 | 2,240 | 2,660 | 3,050 | 3,140 | 3,500 | 3,840 | 5,080 | 5,780 | 6,440 | 7,930 | |
| 35 | 1,910 | 2,090 | 2,350 | 2,720 | 3,140 | 3,360 | 3,950 | 4,530 | 5,950 | 7,100 | 8,240 | 10,030 | |
| 40 | 2,000 | 2,220 | 2,510 | 2,910 | 3,390 | 3,770 | 4,310 | 4,960 | 6,520 | 7,800 | 9,070 | 11,060 | |
| 50 | 2,720 | 2,720 | 3,010 | 3,340 | 4,000 | 4,690 | 5,410 | 6,120 | 8,090 | 9,520 | 10,900 | 13,160 | |
| SSFNS SSFQS | *6 | 1,120 | 1,430 | 1,710 | 2,020 | 2,550 | 2,820 | 3,400 | 3,980 | 5,150 | 6,660 | - | - |
| *8 | 1,170 | 1,480 | 1,810 | 2,110 | 2,550 | 2,740 | 3,330 | 3,940 | 5,080 | 6,560 | 8,480 | - | |
| *10 | 1,170 | 1,480 | 1,810 | 2,110 | 2,550 | 2,740 | 3,330 | 3,940 | 5,080 | 6,560 | 8,480 | - | |
| *12・13 | 1,250 | 1,620 | 1,970 | 2,340 | 2,750 | 2,890 | 3,470 | 4,040 | 5,210 | 6,710 | 8,650 | 11,160 | |
| 15・*16 | 1,350 | 1,770 | 2,180 | 2,610 | 2,950 | 3,030 | 3,640 | 4,260 | 5,490 | 6,760 | 8,000 | 9,470 | |
| 18・*20 | 1,510 | 2,020 | 2,510 | 3,000 | 3,380 | 3,430 | 4,120 | 4,800 | 6,160 | 7,540 | 8,880 | 10,520 | |
| 25 | 1,600 | 2,120 | 2,660 | 3,190 | 3,610 | 3,690 | 4,450 | 5,230 | 6,760 | 8,310 | 9,870 | 11,740 | |
| *30 | 1,680 | 2,280 | 2,850 | 3,420 | 3,930 | 4,040 | 4,920 | 5,820 | 7,570 | 9,290 | 11,060 | 13,680 | |
| 35 | 2,350 | 2,750 | 3,120 | 3,580 | 4,220 | 4,970 | 5,830 | 6,680 | 8,590 | 10,290 | 12,000 | 14,600 | |
| 40 | 2,690 | 3,270 | 3,800 | 4,350 | 5,100 | 5,860 | 6,930 | 8,010 | 10,430 | 12,580 | 14,720 | 18,010 | |
| 50 | 4,040 | 4,040 | 4,780 | 5,500 | 6,660 | 7,810 | 9,310 | 10,800 | 14,330 | 17,420 | 20,500 | 25,170 | |
| PSFNS PSFQS | *6 | 1,080 | 1,350 | 1,630 | 1,910 | 2,250 | 2,360 | 2,820 | 3,280 | 4,210 | 5,420 | - | - |
| *8 | 1,070 | 1,340 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 2,480 | 2,970 | 3,470 | 4,450 | 5,720 | 7,360 | - | |
| *10 | 1,070 | 1,340 | 1,620 | 1,900 | 2,280 | 2,430 | 2,940 | 3,470 | 4,440 | 5,700 | 7,330 | - | |
| *12・13 | 1,140 | 1,460 | 1,760 | 2,090 | 2,450 | 2,560 | 3,050 | 3,550 | 4,550 | 5,850 | 7,530 | 9,690 | |
| 15・*16 | 1,250 | 1,610 | 1,970 | 2,330 | 2,610 | 2,670 | 3,210 | 3,730 | 4,790 | 5,870 | 6,950 | 8,230 | |
| 18・*20 | 1,380 | 1,810 | 2,230 | 2,660 | 2,970 | 3,020 | 3,610 | 4,190 | 5,380 | 6,530 | 7,700 | 9,120 | |
| 25 | 1,430 | 1,900 | 2,350 | 2,800 | 3,180 | 3,240 | 3,900 | 4,560 | 5,870 | 7,190 | 8,550 | 10,160 | |
| *30 | 1,520 | 2,020 | 2,520 | 3,020 | 3,450 | 3,550 | 4,310 | 5,060 | 6,570 | 8,040 | 9,560 | 11,370 | |
| 35 | 1,970 | 2,190 | 2,550 | 2,950 | 3,420 | 3,680 | 4,340 | 4,990 | 6,600 | 7,890 | 9,350 | 11,390 | |
| 40 | 2,080 | 2,400 | 2,730 | 3,170 | 3,720 | 4,200 | 4,840 | 5,470 | 7,420 | 8,740 | 10,150 | 12,390 | |
| 50 | 2,890 | 2,890 | 3,230 | 3,640 | 4,420 | 5,270 | 6,130 | 6,980 | 9,350 | 11,060 | 12,720 | 15,410 | |
| PSSFNS PSSFQS | *6 | 1,400 | 1,840 | 2,280 | 2,700 | 3,500 | 3,900 | 4,740 | 5,590 | 7,310 | 9,570 | - | - |
| *8 | 1,460 | 1,930 | 2,390 | 2,870 | 3,560 | 3,890 | 4,840 | 5,790 | 7,560 | 9,880 | 12,920 | - | |
| *10 | 1,460 | 1,930 | 2,390 | 2,870 | 3,510 | 3,780 | 4,650 | 5,530 | 7,200 | 9,380 | 12,210 | - | |
| *12・13 | 1,600 | 2,120 | 2,660 | 3,190 | 3,790 | 3,990 | 4,830 | 5,680 | 7,400 | 9,610 | 12,470 | 16,200 | |
| 15・*16 | 1,750 | 2,360 | 2,970 | 3,590 | 4,100 | 4,190 | 5,100 | 6,020 | 7,830 | 9,670 | 11,520 | 13,720 | |
| 18・*20 | 1,980 | 2,700 | 3,430 | 4,160 | 4,730 | 4,800 | 5,800 | 6,800 | 8,820 | 10,800 | 12,800 | 15,260 | |
| 25 | 2,090 | 2,870 | 3,650 | 4,440 | 5,060 | 5,170 | 6,300 | 7,430 | 9,670 | 11,930 | 14,260 | 17,050 | |
| *30 | 2,230 | 3,090 | 3,940 | 4,790 | 5,510 | 5,680 | 6,990 | 8,300 | 10,880 | 13,410 | 15,980 | 19,860 | |
| 35 | 2,700 | 3,750 | 4,780 | 5,400 | 6,220 | 6,590 | 7,860 | 9,120 | 11,970 | 14,490 | 17,020 | 20,860 | |
| 40 | 3,180 | 4,020 | 4,820 | 5,610 | 6,730 | 7,850 | 9,440 | 11,030 | 14,580 | 17,750 | 20,920 | 25,730 | |
| 50 | 5,060 | 5,060 | 6,130 | 7,190 | 8,890 | 10,590 | 12,790 | 14,990 | 20,180 | 24,710 | 29,230 | 36,070 | |
| RSFNS [ ! ]RSFQS | *6 | 1,790 | 1,930 | 2,050 | 2,310 | 2,670 | 2,960 | 3,730 | - | - | - | - | - |
| *8 | 1,960 | 2,040 | 2,150 | 2,460 | 2,820 | 3,120 | 3,900 | ||||||
| *10 | 2,030 | 2,090 | 2,370 | 2,570 | 2,970 | 3,290 | 4,110 | ||||||
| *12 | 2,140 | 2,260 | 2,550 | 2,720 | 3,170 | 3,650 | 4,380 | ||||||
| 13 | 2,140 | 2,260 | 2,550 | 2,720 | 3,170 | 3,650 | 4,380 | ||||||
| 15 | 2,280 | 2,630 | 3,150 | 3,600 | 4,190 | 4,840 | 5,460 | ||||||
| *16 | 2,280 | 2,630 | 3,150 | 3,600 | 4,190 | 4,840 | 5,460 | ||||||
| 18 | 2,420 | 3,030 | 3,600 | 4,220 | 4,990 | 5,810 | 6,620 | ||||||
| *20 | 2,420 | 3,030 | 3,600 | 4,220 | 4,990 | 5,810 | 6,620 | ||||||
| 25 | 2,700 | 3,760 | 4,340 | 5,250 | 6,090 | 7,390 | 8,530 | ||||||
| *30 | 2,870 | 4,250 | 5,130 | 5,860 | 7,530 | 8,560 | 10,070 | ||||||
| RSSFNS [ ! ]RSSFQS | *6 | 2,070 | 2,210 | 2,510 | 2,750 | 3,110 | 3,520 | 4,370 | - | - | - | - | - |
| *8 | 2,130 | 2,260 | 2,560 | 2,910 | 3,300 | 3,710 | 4,600 | ||||||
| *10 | 2,240 | 2,400 | 2,780 | 3,050 | 3,700 | 4,130 | 4,830 | ||||||
| *12 | 2,320 | 2,680 | 2,940 | 3,420 | 4,030 | 4,580 | 5,410 | ||||||
| 13 | 2,320 | 2,680 | 2,940 | 3,420 | 4,030 | 4,580 | 5,410 | ||||||
| 15 | 2,500 | 2,760 | 3,330 | 3,840 | 4,500 | 5,220 | 6,230 | ||||||
| *16 | 2,500 | 2,760 | 3,330 | 3,840 | 4,500 | 5,220 | 6,230 | ||||||
| 18 | 2,860 | 3,390 | 4,070 | 4,810 | 5,680 | 6,530 | 7,780 | ||||||
| *20 | 2,860 | 3,390 | 4,070 | 4,810 | 5,680 | 6,530 | 7,780 | ||||||
| 25 | 2,960 | 4,130 | 4,830 | 5,880 | 6,790 | 8,120 | 9,690 | ||||||
| *30 | 3,170 | 4,730 | 5,740 | 6,630 | 8,410 | 9,460 | 11,500 | ||||||
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | D | 最短L 〜 100 | L101 〜 200 | L201 〜 400 | L401 〜 600 | L601 〜 800 | L801 〜 1000 | L1001 〜 1200 | L1201 〜 1496 |
| PSGNS [ ! ]PSGQS | *6 | 960 | 1,620 | 2,680 | 2,770 | 4,560 | 4,780 | - | - |
| *8 | 1,000 | 1,720 | 2,790 | 2,900 | 4,760 | 4,990 | 5,490 | - | |
| *10 | 1,000 | 1,720 | 2,790 | 2,990 | 4,840 | 5,090 | 5,590 | - | |
| *12・13 | 1,140 | 1,950 | 3,010 | 3,280 | 5,460 | 5,720 | 6,300 | 6,870 | |
| 15・*16 | 1,250 | 2,180 | 3,220 | 3,560 | 5,960 | 6,250 | 6,880 | 7,500 | |
| 18・*20 | 1,370 | 2,320 | 3,410 | 4,200 | 6,510 | 6,830 | 7,510 | 8,190 | |
| 25 | 2,100 | 2,430 | 3,520 | 4,330 | 7,210 | 8,740 | 9,830 | 10,920 | |
| *30 | 2,230 | 2,600 | 3,740 | 4,450 | 7,350 | 8,900 | 10,020 | 11,130 | |
| 35 | 2,610 | 2,920 | 4,270 | 4,800 | 7,760 | 9,280 | 10,410 | 12,110 | |
| 40 | 2,720 | 3,100 | 4,440 | 4,960 | 8,100 | 9,570 | 10,670 | 12,880 | |
| 50 | 3,190 | 3,690 | 4,910 | 6,150 | 9,490 | 10,900 | 12,040 | 14,640 | |
| PSSGNS [ ! ]PSSGQS | *6 | 1,520 | 2,450 | 3,820 | 4,810 | 7,160 | 9,220 | - | - |
| *8 | 1,810 | 2,860 | 4,490 | 5,380 | 7,410 | 9,750 | 12,880 | - | |
| *10 | 1,820 | 2,950 | 4,660 | 5,500 | 7,560 | 9,930 | 13,010 | - | |
| *12・13 | 1,930 | 3,120 | 5,110 | 5,830 | 7,680 | 10,080 | 13,180 | 13,520 | |
| 15・*16 | 2,110 | 3,490 | 5,470 | 6,150 | 8,090 | 10,430 | 13,420 | 14,620 | |
| 18・*20 | 2,320 | 3,600 | 5,810 | 6,500 | 9,080 | 11,260 | 14,180 | 16,200 | |
| 25 | 2,680 | 3,860 | 6,160 | 6,850 | 9,440 | 11,620 | 14,490 | 17,080 | |
| *30 | 2,790 | 3,980 | 6,430 | 7,140 | 10,460 | 12,810 | 15,140 | 19,220 | |
| 35 | 3,330 | 4,640 | 7,140 | 8,580 | 12,590 | 15,230 | 17,730 | 22,880 | |
| 40 | 3,830 | 5,070 | 7,910 | 9,710 | 14,080 | 17,050 | 19,910 | 25,650 | |
| 50 | 5,060 | 7,350 | 11,120 | 15,830 | 21,290 | 26,130 | 30,960 | 38,260 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 25% | 出荷日・価格 共にお見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||