17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が197型番あります。

シャフト ストレートタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】ストレートタイプタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャ...

詳細を確認
  • 精密洗浄・電解研磨を行ったシャフト ストレートタイプを新発売いたしました。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が197型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図


[ ! ]D部面粗度はメッキ品メッキ無し品はです。
[ ! ]L寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。

[ ! ]低温黒色クロムメッキの特長>>こちら
[ ! ]L寸公差・ 真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 >> こちら
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレス規格については>>こちら
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
D公差g6D公差h5D公差f8
SFJSFUSUJ2相当高周波焼入
有効硬化層深さ>>こちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
ZSFJ
SSFJSSFUSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
PSFJPSFUSUJ2相当硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
PSSFJPSSFUSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
RSFJSUJ2相当低温黒色クロムメッキ
RSSFJSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
PSFGS45C 相当硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上
PSSFGSUS304
[ ! ]D≦5のとき、全体焼入れとなる場合があります。
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照
[ ! ]硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
・硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません
・下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。

例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
 

///部:メッキ残部

シャフト ストレートタイプ:関連画像


規格表

型式L
SFJ2075
D公差
Dg6h5f8
3−0.002
−0.008
0
−0.004
4−0.004
−0.012
0
−0.005
5
6−0.010
−0.028
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
25
30
35−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
40
50
型式L
指定1mm単位
C
TypeD
D公差g6
SFJ
SSFJ
PSFJ
PSSFJ
RSFJ

RSSFJ
D公差h5
SFU
SSFU
PSFU
PSSFU

 
D公差f8
PSFG
PSSFG



 
310〜4000.2以下
410〜400
510〜400
6159000.5以下
8151100
10151200
12151400
13151400
15151400
1630〜1400
1830〜1400
2030〜14001.0以下
2535〜1400
3035〜1500
3535〜1500
4050〜1500
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品はD≦30、L≦500です。5065〜1500
型式L
固定寸
C
TypeD
ZSFJ101000.5以下
12100
300
202001.0以下
300
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。


追加工詳細

■出荷日

 3 日目出荷

●KC・WKCのみ
 5 日目出荷
(RSFJは8日目出荷)
 

[ NG ]ストークT適用不可
[ NG ]ZSFJ(在庫品)は、追加工適用不可

 

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
 ※追加工は下記L寸以上必要です。 D3~12:L≧20、D13~15:L≧25(LKCは除く)
 ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

追加工
コード
追加工内容固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
LKC

L寸法・公差を
精密に変更
シャフト ストレートタイプ:関連画像

・L<200→L±0.03
・200≦L<500→L±0.05
・L≧500→L±0.1
・L寸単位0.1mm指定可SFJ30-250.5-LKC400
SC

スパナ溝1箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

DWℓ1
658
87
108
121010
1311
1513
1614
1816
2017
2522
302715
3530
403620
5041
[ ! ]SC=指定1mm単位
[ ! ]SC+ℓ1≦L
[ ! ]SC≧0

・D=6以上適用
[ NG ]WSCとの併用不可
SFJ30-250-SC5400
WSC

スパナ溝2箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

[ ! ]WSC, X =指定1mm単位
[ ! ]WSC+X+ℓ1×2<L
[ ! ]WSC(X)≧0

・D=6以上適用
[ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、
同一平面上にはなりません。
[ NG ]SCとの併用不可
SFJ30-250-WSC12-X8800
FC

平面取り1箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

D
3~50.5
6~181
20~402
503
[ ! ]FC,A=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:FC≦5×D、
D≧35:FC≦3×D
[ ! ]A=0またはA≧2

[ NG ]WFCとの併用不可
SFJ30-250-FC10-A8200
WFC

平面取り2箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

D
3~50.5
6~181
20~402
503
[ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:WFC≦5×D、
D≧35:WFC≦3×D
[ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2

[ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、
同一平面上にはなりません。
[ NG ]FCとの併用不可
SFJ30-250-WFC10-A8-E20400
RC

90度平面取り1箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]RC=指定1mm単位
[ ! ]RC+b1≦L
[ ! ]RC≧2

・D=10~30適用
[ NG ]WRCとの併用不可
SFJ30-250-RC10500
WRC

90度平面取り2箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]WRC=指定1mm単位
[ ! ]WRC+b1≦L
[ ! ]WRC(Y)≧2

・D=10~30適用
[ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、
同一平面上にはなりません。
[ NG ]RCとの併用不可
SFJ30-250-WRC10-Y101,000
VC

V溝1箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

シャフト ストレートタイプ:関連画像

 
D(W)
6・82
10~184
20~256
30~358
40~5012
WVC寸法公差
寸法区分
公差
(㎜)
を超え
以下
0.5
6
±0.1
6
30
±0.2
30
120
±0.3
120
400
±0.5
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
[ ! ]VC=指定1mm単位
[ ! ]VC>W

・D=6以上適用
[ NG ]WVCとの併用不可
[ NG ]パイプシャフトのVCとは異なります。
SFJ30-250-VC10200
WVC

V溝2箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

[ ! ]WVC,F=指定1mm単位
[ ! ]F>W

・D=6以上適用
[ NG ]VCとの併用不可
[ NG ]パイプシャフトのWVCとは異なります。
SFJ30-250-WVC180-F10400
KC

キー溝1箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

軸径btr
基準寸法許容差(N9)基準寸法許容差
1240
-0.03
2.5+0.1
0
0.08~0.16
1653.00.16~0.25
2063.5
2580
-0.036
4.0+0.2
0
30

KC+G≧Lの場合、
キー溝は下図の形状になります。

Ex.)

KC+G≧Lの場合、
キー溝は下図の形状になります。

Ex.)

[ ! ]KC・G=指定1mm単位
[ ! ]b≦G≦30、G≦L/3
[ ! ]L>500:2≦KC≦L/3
L<500:2≦KC≦500
[ ! ]M×2<KC+F

・D=12・16・20・25・30のみ適用
SFJ30-250-KC10-G10500
WKC

キー溝2箇所追加
シャフト ストレートタイプ:関連画像

[ ! ]KC・WKC・G・C=指定1mm単位
[ ! ]b≦G(C)≦30、G(C)≦L/3
[ ! ]L>500:2≦KC(WKC) ≦L/3
L<500:2≦KC(WKC)≦500
[ ! ]G+C≦L/3
[ ! ]M×2<KC+F

・D=12・16・20・25・30のみ適用
[ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、
同一平面上にはなりません。
SFJ30-250-KC10-G10-WKC10-C81,000

・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度

シャフト ストレートタイプ 関連画像1_直角度
■真直度測定方法

軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。

■真円度 M

外径g6・h5のシャフト(焼き入れ)
D真円度 M
を超え以下
2130.004
13200.005
20400.006
40500.007
単位:mm
外径f8のシャフト(焼きなし)
D真円度 M
を超え以下
5100.011
10180.014
18300.017
30500.020
単位:mm
 
 

■真直度 K

外径g6・h5のシャフト(焼き入れ)
DL真直度 K
3・4条件なし(L/100)×0.05以下
5条件なし(L/100)×0.03以下
6~50L≦1000.01以下
L>100(L/100)×0.01以下
単位:mm
外径f8のシャフト(焼きなし)
L真直度 K
L≦1000.025以下
L>100(L/100)×0.025以下
単位:mm
 

■L寸法公差

外径g6・h5のシャフト(焼き入れ)
LL寸法
公差
を超え以下
930±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
外径f8のシャフト(焼きなし)
LL寸法
公差
を超え以下
930±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
 

硬度・表面処理の注意点

■加工部の硬度低下について

・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。

※低下後硬度:10~40HRC程度

 

■硬度低下範囲

・加工部から10mm程度

 
(例)
シャフト ストレートタイプ:関連画像
 
 

■焼なましによる硬度低下加工部

・スパナ溝 ・キー溝 ・平面取り ・90度平面取り ・V溝

 

■焼き入れの有効硬化層深さ

焼き入れの硬度は外形寸法や公差の違いにより硬化層の深さが異なります。

外径 D有効硬化層深さ
SUJ2相当SUS440C/
13Cr系ステンレス
30.5以上0.5以上
4
5
6~10
12・130.7以上
15~200.7以上
25~501.0以上
 

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層ついて

  • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません
  • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。
 

例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

///部:メッキ残部

シャフト ストレートタイプ:関連画像
 

シャフトと回転軸の違い

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較

 

■基本仕様の違い

仕様シャフト回転軸
材質SUJ2相当
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
S45C相当
SUS304
S45C相当
SUS304
SCM435
焼き入れ高周波焼き入れ--硬度30~35HRC
外径公差 g6/h5f8h9/h7g6
表面処理メッキ無
硬質クロムメッキ
低温黒色クロムメッキ
無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ)
硬質クロムメッキメッキ無
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ

※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください

 

■追加工の違い

追加工名称シャフト回転軸
L寸公差変更 L<200⇒L±0.03
200≦L<500⇒L±0.05
L≧500⇒L±0.1
L<500⇒L±0.05
L≧500⇒L±0.1
L≧800は適用不可
スパナ溝追加工2箇所まで指定可能1箇所まで指定可能
平面取り 2箇所まで指定可能3箇所まで指定可能
2面取り追加工2箇所まで指定可能
角度指定:固定
1箇所まで指定可能
角度指定:15度単位で指定可能
V溝追加工 2箇所まで指定可能
キー溝2箇所まで指定可能
段部への加工:不可
3箇所以上は規格外サービス
4箇所まで指定可能
段部への加工:可
5箇所以上は規格外サービス
おねじ細目ねじ変更2種類1種類
めねじ細目ねじ変更1種類
逃げ溝追加M6~M30M3~M30
めねじ深さ変更可能可能
止め輪溝2箇所指定可能
(追加工ではなく止め輪付タイプとなります)
D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可
スリットカム用溝 1箇所まで指定可能
同軸度変更 可能
おねじ左ねじ変更 可能
すり割り溝追加1箇所まで指定可能
C面取り幅変更可能

関連リンク

■よくある質問

//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06

 

■規格外品サービスのご案内

ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

材質

詳細材質

熱処理

表面処理

軸径 D

(φ)

長さ L

(mm)

軸はめあい公差

硬度

材質証明書

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
6
15 ~ 900
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
8
15 ~ 1100
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
10
15 ~ 1200
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
16
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
35
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
40
50 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
50
65 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
3
10 ~ 400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
4
10 ~ 400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
5
10 ~ 400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
6
15 ~ 900
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
15 ~ 1100
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
15 ~ 1200
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 1400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 1400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 1400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
30 ~ 1400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 1400
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 1500
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
35 ~ 1500
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
50 ~ 1500
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
65 ~ 1500
g6
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
3
10 ~ 400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
4
10 ~ 400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
5
10 ~ 400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
6
15 ~ 900
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
15 ~ 1100
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
15 ~ 1200
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 1400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 1400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 1400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
30 ~ 1400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 1400
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 1500
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
35 ~ 1500
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
50 ~ 1500
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
65 ~ 1500
h5
高周波焼入(58HRC~)
対象外
-
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
6
15 ~ 900
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
8
15 ~ 1100
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
10
15 ~ 1200
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
35
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
対象
SUS304
硬質クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】ストレートタイプタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。L寸規格が拡張!さらに充実したラインナップでお求めいただける様になりました。

【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

ご注意

  • 精密洗浄・電解研磨を行ったシャフト ストレートタイプを新発売いたしました。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

50
L51

100
L101

150
L151

200
L201

250
L251

300
L301

350
L351

400
L401

450
L451

500
L501

550
L551

600
L601

650
L651

700
L701

750
L751

800
L801

850
L851

900
L901

950
L951

1000
L1001

1100
L1101

1200
L1201

1300
L1301

1400
L1401

1500
SFJ
[ ! ]SFU
32203404505708608601,0501,050
42203404505708608601,0501,050
52203404505708608601,0501,050
62202903704505306006707508309009801,0501,1101,1901,2501,3201,3901,450
82303003804505306106807608309009801,0501,1201,1901,2601,3201,4001,4601,5201,5901,710
102303003904605406106807708409109901,0601,1201,2001,2601,3301,4001,4601,5201,5901,7101,840
122403203904605506206907708409201,0001,0601,1301,2001,2701,3301,4101,4701,5301,6001,7201,8401,9602,090
132603604505406307208209101,0001,0901,1801,2501,3301,4201,4901,5801,6501,7301,8101,8802,0402,0802,3402,500
152803904906007108209201,0301,1201,2201,3101,4201,5001,6001,6801,7601,8601,9402,0402,1202,3002,4802,6602,840
162703804805806807908809901,0801,1701,2601,3401,4401,5201,6101,6901,7701,8601,9402,0302,1802,3502,5202,690
183004305506707909101,0301,1401,2501,3701,4701,5601,6701,7601,8701,9602,0702,1702,2702,3702,5702,7702,9703,170
203004305506707909101,0301,1401,2501,3701,4701,5601,6701,7601,8701,9602,0702,1702,2702,3702,5702,7702,9703,170
253505507108901,0501,2101,3501,5001,6501,7901,9302,0702,2102,3502,4902,6402,7702,9103,0603,1903,4803,7604,0404,330
303605707509501,2601,4301,6201,7201,9702,1502,3202,5002,6802,8503,0203,2003,3803,5503,7303,9104,2504,6104,9605,3105,660
353705807609601,4401,4401,7301,7302,1602,1602,6002,6004,0004,0004,0004,0004,8604,8604,8604,8605,7305,7307,1607,1607,160
404506909301,1601,7401,7402,1102,1102,6402,6403,1603,1604,7704,7704,7704,7705,8305,8305,8305,8306,8506,8508,5608,5608,560
509301,2401,5502,3202,3202,7902,7903,4903,4904,2004,2006,1206,1206,1206,1207,5507,5507,5507,5508,8908,89011,12011,12011,120
SSFJ
[ ! ]SSFU
33404906608201,2401,2401,4901,490
43004706207801,1701,1701,4101,410
53004706207801,1701,1701,4101,410
63204706408009601,1001,2501,4001,5301,6701,8001,9302,0702,2102,3302,4702,6002,740
83305006708501,0201,1901,3301,4901,6401,7701,9202,0702,2202,3502,5002,6502,7902,9303,0803,2203,510
103405307008801,0601,2301,4001,5401,7001,8502,0102,1502,3102,4602,6102,7602,9103,0703,2103,3703,6803,980
123806008101,0301,2301,4201,6001,7901,9602,1402,3202,5002,6902,8703,0503,2203,4003,5903,7703,9504,3104,6705,0305,400
133906208501,0801,2801,4901,6801,8702,0602,2602,4502,6402,8403,0203,2103,4003,6003,7903,9804,1804,3404,7005,3205,710
154307009801,2201,4601,6901,9102,1302,3602,5802,8103,0303,2603,4903,7103,9404,1604,3804,6104,8305,2805,7306,1806,630
164407201,0101,2701,5101,7501,9802,2202,4602,6902,9303,1603,4003,6303,8604,1104,3404,5704,8105,0405,5105,9906,4606,930
184807901,0901,3801,6501,9002,1602,4302,6902,9503,2103,4703,7303,9904,2504,5204,7805,0305,2905,5506,0806,5907,1207,640
204807901,0901,3801,6501,9002,1602,4302,6902,9503,2103,4703,7303,9904,2504,5204,7805,0305,2905,5506,0806,5907,1207,640
256701,1601,6002,0102,4302,8403,2603,5904,0804,5004,9105,3305,7406,1606,5806,9907,4107,8208,2408,6609,49010,32011,15011,980
307901,3201,7602,2202,9003,1003,6003,6004,5304,5305,4505,4506,9807,4907,5207,5209,0209,3709,3709,37011,20011,20014,02014,02014,020
358701,3301,7702,2303,1103,1103,6103,6104,5404,5405,4605,4607,5307,5307,5307,5309,3809,3809,3809,38011,21011,21014,03014,03014,030
401,2501,9202,5503,1904,0804,0804,4804,4805,6305,6306,7606,7609,3109,3109,3109,31011,60011,60011,60011,60013,88013,88017,35017,35017,350
502,5603,4204,2705,6305,6306,2906,2907,8907,8909,4709,47013,21013,21013,21013,21016,49016,49016,49016,49019,74019,74024,70024,70024,700
PSFJ
[ ! ]PSFU
32303504605808708701,0401,040
4220320430530800800960960
52203204305308308301,0301,030
62403404405406307208309201,0201,1001,2001,2801,3701,4601,5301,6201,7001,770
82403404405406307208309201,0201,1001,2001,2801,3201,4101,4801,5501,6401,7101,7901,8702,020
102503504405406307208309201,0201,1001,2001,2801,3301,4201,5001,5801,6501,7301,8101,8802,0402,190
122603604505506407408309201,0201,1001,2001,2801,3501,4401,5201,6001,6801,7501,8401,9102,0702,2302,4202,600
132804005006207408509601,0701,1701,2701,3801,4701,5601,6601,7501,8501,9402,0402,1302,2202,2902,4702,7802,970
153004405807108509901,1101,2301,3501,4701,5901,6901,8101,9202,0302,1402,2502,3602,4802,5802,8103,0303,2603,490
163004305606808109301,0501,1701,2801,4001,5001,6101,7101,8201,9202,0302,1302,2402,3402,4402,6502,8603,0703,280
183204505807108409701,0901,2101,3301,4501,5501,6601,7701,8801,9802,1002,2102,3102,4302,5302,7502,9703,1803,400
203505006608209801,1201,2701,4101,5401,6701,8101,9302,0702,1902,3302,4602,5902,7202,8502,9803,2403,5103,7704,030
254306408601,0701,2701,4601,6501,8302,0102,1802,3602,5502,7302,9103,0903,2803,4503,6303,8103,9904,3604,7105,0805,440
304607109601,1901,4801,7001,9202,1402,3602,5702,7903,0103,2303,4503,6603,8904,1104,3304,5504,7605,2005,6406,0706,5106,940
354707209701,2001,8001,8002,1402,1402,6902,6903,2303,2304,9904,9904,9904,9906,0806,0806,0806,0807,6307,6309,5609,5609,560
405708801,1701,4602,1802,1802,6302,6303,2803,2803,9303,9305,9205,9205,9205,9207,2807,2807,2807,2808,5408,54010,67010,67010,670
501,1701,5501,9302,9002,9003,4803,4804,3604,3605,2405,2407,6407,6407,6407,6409,4109,4109,4109,41011,11011,11013,87013,87013,870
PSSFJ
[ ! ]PSSFU
34807209801,2201,8301,8302,1802,180
44606809001,1401,7101,7102,0502,050
54606809001,1401,5501,5501,7501,750
63906208501,0701,2801,4901,6801,8702,0602,2502,4402,6302,8103,0003,1903,3803,5703,760
84006408701,1001,3101,5201,7201,9202,1102,3102,5002,7002,8903,0903,2803,4803,6603,8604,0504,2504,640
104206609101,1601,3801,6001,8102,0202,2202,4302,6302,8403,0303,2403,4503,6503,8604,0604,2704,4704,6805,300
124707801,0701,3401,6101,8602,1102,3502,6002,8603,1003,3503,6003,8504,1004,3504,5904,8405,0905,3305,8406,3306,8407,330
134808001,1001,3901,6501,9102,1602,4302,6802,9403,1903,4503,7103,9704,2204,4704,7404,9905,2505,5005,2305,6807,0507,560
155509201,2801,6201,9202,2402,5402,8603,1603,4803,7904,1004,4104,7105,0305,3305,6505,9606,2706,5806,2606,8008,4409,060
165709601,3201,6601,9802,3002,6302,9503,2803,5903,9204,2404,5604,8805,2105,5305,8506,1706,5006,8107,4708,1108,7609,400
186701,1601,5902,0002,4002,8003,2103,6204,0204,4304,8405,2405,6506,0506,4606,8707,2707,6808,0908,4809,30010,11010,92011,730
206701,1601,5902,0002,4002,8003,2103,6204,0204,4304,8405,2405,6506,0506,4606,8707,2707,6808,0908,4809,30010,11010,92011,730
258901,5402,1302,7203,3003,8904,4705,0505,6406,2306,8007,3907,9808,5609,1509,73010,31010,90011,49012,06013,24014,41015,57016,750
301,0301,7702,4703,1303,8504,4005,1105,1106,4206,4207,7207,7209,41010,11010,67010,67012,19012,88013,27013,27015,67015,88018,45019,83019,860
351,2201,8802,5103,1404,4104,4105,1205,1206,4306,4307,7307,73010,68010,68010,68010,68013,28013,28013,28013,28015,89015,89019,87019,87019,870
401,7502,7003,6104,5005,7905,7906,3406,3407,9707,9709,5909,59013,21013,21013,21013,21016,44016,44016,44016,44019,68019,68024,59024,59024,590
503,6304,8406,0507,9807,9808,9308,93011,17011,17013,42013,42018,72018,72018,72018,72023,36023,36023,36023,36027,98027,98034,99034,99034,990
[ ! ]D公差h5は、上記価格に¥410プラス。

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

50
L51

100
L101

150
L151

200
L201

300
L301

400
L401

500
RSFJ3・4・51,0101,1101,2301,3301,6101,770
69701,0401,1201,2101,4201,6701,840
89701,0501,1201,3301,5501,8002,110
109801,0601,2601,3501,8102,0602,360
129901,2001,5301,6301,9602,3402,780
139901,2201,4301,6402,1102,4902,930
151,1101,3401,5401,8802,3602,8703,420
161,1101,3401,6601,8802,5903,1003,650
181,1201,4701,8102,8202,8803,5004,190
201,3901,7902,3702,6803,2103,9604,230
251,4102,0102,6103,2003,9404,9405,700
301,6702,4203,2403,6005,0605,6106,580
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

50
L51

100
L101

150
L151

200
L201

300
L301

400
L401

500
RSSFJ3・4・51,0901,2501,4001,5401,9102,130
61,0601,2201,4001,5501,8502,2502,540
81,0601,2501,4201,7302,0502,4502,920
101,0801,2801,5801,7702,3302,7703,220
121,1101,4801,8302,1802,6503,2403,910
131,1101,4801,8302,1802,7603,3503,990
151,2601,6602,0302,5003,1103,8504,660
161,2801,6902,1802,5703,4204,2005,030
181,3001,8302,3502,8103,7404,6305,630
201,5602,1402,9203,3804,0705,0905,670
251,7302,6103,5004,3205,3106,8408,140
302,1003,1704,2604,8706,7007,5909,140
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

100
L101

200
L201

400
L401

600
L601

800
L801

1000
L1001

1200
L1201

1500
PSFG62103506901,0401,3702,000
82203607101,0701,4302,1302,860
102203707401,1001,4802,1302,860
122403908001,1902,0902,4903,1303,910
132404108101,2302,1302,5503,1303,910
15・162504308401,2502,1902,6003,1404,070
18・202704509001,3402,3002,7403,1904,200
253405601,1401,7002,7703,3503,9105,180
303906401,2901,9303,0803,7405,0206,280
354708001,5802,3703,6504,4605,2506,560
405809701,9202,8904,3605,3406,2707,830
507701,2802,5503,8305,6206,9108,15010,190
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

100
L101

200
L201

400
L401

600
L601

800
L801

1000
L1001

1200
L1201

1500
PSSFG64908101,2902,0902,7103,430
84908101,3202,1302,8603,5004,430
104908101,3202,1302,8603,5004,430
126201,0201,6602,6803,8104,8205,5506,950
136201,0201,6602,6803,8104,8205,5506,950
15・167701,2802,2302,9404,2005,2906,3408,600
18・208501,4202,4303,2004,8705,8107,3109,070
259601,5902,8703,7905,3406,7808,57010,190
301,0901,8303,2704,2806,0907,7309,79012,240
351,2402,0703,7405,6607,8009,71011,62014,540
401,7902,9804,6407,0109,67012,03014,40018,000
502,4003,9906,5209,82013,69017,09020,46025,600
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
固定寸
¥基準単価
TypeD
ZSFJ10100200
12100200
300550
20200420
300630
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦SUJ2相当 D公差g6 D6〜D12・D16・D20
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口はストーク対応なし。

◦ZSFJ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◦その他
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口はストーク対応なし。


納期

■ZSFJ

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

●D3~D30

 2 日目出荷
 

●D35~D50

 3 日目出荷
 

●低温黒色クロムメッキ品

 8 日目出荷
 

●2日目・3日目共通

    ご注文締切 
ストークT当日出荷1,600円/1本正午迄>>こちら
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフト ストレートタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.6259件のレビュー

高評価レビュー

固定軸
5
満足度:5.0
安価かつ短納期で入手できた為、大変助かりました。品質面も全く問題ありませんでした。
3人が参考にしています。
ピストンロッド用
5
満足度:5.0
一から作るより、メッキ付きシャフトのほうが、はるかに安いし、早いし、品質も良い。
30人が参考にしています。
出荷物件の組み立て
5
満足度:5.0
通常なら加工品に対して1枚毎に図面を書いて金属加工業者に見積もりを取ってからの発注になりこれだけでも数日間かかってしまう...もっと読む
12人が参考にしています。
軸受け
5
満足度:5.0
ベアリングの軸受けに使用 L寸・軸公差を選べること、価格・納期ともに満足です。
10人が参考にしています。
実験備品
5
満足度:5.0
性能も優れており価格的にもなっとくできる金額で購入してよかったです次回も購入したいです
9人が参考にしています。
リニアブッシュ用
2
満足度:2.0
今回Φ20のL2,000mmが欲しかったのですがありませんでした。 もう少し規格を増やしてください。

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。現体制ではご希望の規格の製造は難しい状況ですが、頂きましたご要望は今後の製造計画の参考とさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

7人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフト ストレートタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト ストレートタイプ
シャフト 片端めねじタイプ
シャフト 片端おねじタイプ
シャフト 両端めねじタイプ
シャフト 両端おねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜2日目〜3日目〜2日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
基本形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
軸端形状(左)加工なし加工なしめねじおねじめねじおねじ
軸端形状(右)加工なし加工なし加工なし加工なしめねじおねじ
軸端部直角度直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング