17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が771型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ストローク[L](mm)

    ~mm
  • モータアタッチメント無し

    ~mm
  • モータアタッチメント(サーボモータ用) [A]

    ~mm
  • モータアタッチメント(サーボモータ用) [E]

    ~mm
  • モータアタッチメント(ステッピングモータ用) [T]

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-

一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ストローク1000mmまでの軽量物搬送と位置決めが可能なベルト駆動タイプアクチュエータです。◆本体・精...

詳細を確認
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が771型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図

一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-:関連画像A-A基準位置
[ ! ]モータブラケットは左右どちらでも取付頂けます。
A25サーボ□25A38サーボ□38
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-:関連画像A-AB-B
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-:関連画像A-A
A40サーボ□40E40サーボ□40
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-:関連画像A-A
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-:関連画像A-A
T28ステッピング□28T42ステッピング□42
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-:関連画像A-AB-B
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-:関連画像A-AB-B
T56.4ステッピング□56.4
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-:関連画像A-A
[ A ]付属品[ M ]材質[ S ]表面処理個数備考
モータブラケットアルミ合金金色アルマイト1
スペーサアルミ合金黒色アルマイト2
六角穴付きボルト
M4×20
四三酸化鉄皮膜4モータブラケット
固定用
アタッチメントアルミ合金黒色アルマイト1
六角穴付きボルト
M3×8
四三酸化鉄皮膜4アタッチメント
固定用
[ ! ]納品時にはモータブラケット及びアタッチメントは取付けられておりません。[ ! ]モータブラケットは左右どちらでも取付頂けます。
[ ! ]使用グリース:昭和シェル製アルバニアグリースS No.2

規格表

型式ストロークモータアタッチメント
LST10500A25
型式ストローク
(mm)
モータアタッチメントLA質量(kg)穴数(N)プーリの
ピッチ円径(mm)
プーリ1回転あたり
移動量(mm)
ベース取付
LST10500(サーボモータ)
A25 A38
A40 E40
(ステッピングモータ)
T28 T42 T56.4
(アタッチメント無し)
N
7005003.31219.159.97ベース上面より
(ザグリ穴)
6008006003.714
7009007004.116
80010008004.518
90011009004.920
1000120010005.322
■精度基準
精度基準規格値
繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
走り平行度(mm)±0.05
[ ! ]精度規格値はレール固定後の値です。
 (レールねじ締結前の値ではありません。)
■ステッピングモータ適用表
型式フランジ
サイズ
メーカー名モータ型番種類推奨
カップリング
T28□28オリエンタルモーターPKP222相SCXW21
(こちら)
SCPW21
(こちら)
CPDW19
(こちら)
PKP525相
ASC3αステップ
T42□42PK242相
PKP24
RKS545相
PK54
ASC46,AR46αステップ
T56.4□56.4NEMA規格NEMA23CPDW19(こちら)
[ ! ]NEMA規格(National Electrical Manufacturers Association)とは、米国電気工業会によって標準化された規格です。
[ ! ]オリエンタルモーター製ギヤードタイプモーターには適用しません。

■サーボモータ適用表
型式フランジ
サイズ
メーカー名モータ型番ワット数推奨
カップリング
A25□25安川電機SGM7M-A110WSCXW21
(こちら)
SCPW21
(こちら)
CPDW19
(こちら)
SGM7M-A220W
SGM7M-A330W
三菱電機HG-AK013610W
HG-AK023620W
HG-AK033630W
A38□38PanasonicMSMD5A50W
MSME5A
MSMD01100W
MSME01
A40□40安川電機SGMJV-A550W
SGM7J-A5
SGM7A-A5
三菱電機HG-MR053
HG-KR053
山洋電気Q1AA04003D30W
Q1AA04005D50W
オムロンR88M-K05030
キーエンスMV-M05
SV-M005
E40□40SIEMENS1FK7011-550WCPDW19(こちら)
1FK7015-5100W
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。
[ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。各取付寸法をご確認ください。

追加工

型式
ストローク
モータアタッチメント
(Code)
LST10
500
A25
MP3
■フォトセンサタイプーセット部品仕様ー
Code
センサ種類
センサ
センサの種類・個数
ドグ取付け
センサ取付け
センサブラケット取付け
¥基準単価
備考
遮光時オン/オフ選択可
ドグ
ドグ
取付けねじ
センサ
取付けねじ
ブラケット
ブラケット
取付けねじ
ブラケット
取付けナット
センサ個数
1個
2個
3個
MP□
フォトマイクロセンサ
□個
専用
六角穴付ボルト
M3×6 2個
六角穴付ボルト
M3×6 2個
専用
六角穴付ボルト
M3×6 2個
六角ナット
2個
3,600
5,500
7,400
ケーブル
1m
[ ! ]□は個数(1~3)ただし、ストローク100以下は2個まで。

[ ! ]センサセット(センサ/ブラケット/ドグ/取り付けねじ・ナット)は追加工選択時のみのお取り扱いとなります。センサ単体は表中のリンクからご購入いただけます。

■近接センサタイプーセット部品仕様ー
Code
センサ種類
センサ
センサの種類・個数
ドグ取付け
センサ取付け
¥基準単価
備考
接近時ON
離れてON
ドグ
ドグ取付けねじ
センサ
取付けねじ
センサ
取付けナット
センサ個数
1個
2個
3個
PR□
近接センサ2線式
□個
専用
六角穴付ボルト
M3×6 2個
なべ小ねじ
M3×10
六角ナット
1個
3,100
4,500
5,900
ケーブル
1m
PRO□
近接センサ3線式N.O.
□個
2,900
4,100
5,300
PRC□
近接センサ3線式N.C.
□個
PRW1
近接センサ3線式
組合せ
1個
1個
PRW2
1個
2個
5,300
PRW3
2個
1個
[ ! ]□は個数(1~3)ただし、ストローク100以下は2個まで。

[ ! ]センサセット(センサ/ブラケット/ドグ/取り付けねじ・ナット)は追加工選択時のみのお取り扱いとなります。センサ単体は表中のリンクからご購入いただけます。

■フォトセンサ取付図■近接センサ取付図
[ ! ]センサは反対側にも同様につけることができます。
[ ! ]センサ向きは一例です。反対向き(ケーブル右出し)でも可能です。

関連リンク

◆寿命計算ツールのご案内◆
「LS寿命計算ソフト」はこちら
//jp.misumi-ec.com/fa/FA_WEB/unit/web/misumi_LS_ja.html

◆アクチュエータ選定情報のご案内◆
製造現場のための「アクチュエータ選定情報」はこちら
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/special/actuator_portal/

型番リスト

表示件数

ストローク[L]

(mm)

モータアタッチメント無し

モータアタッチメント(サーボモータ用) [A]

モータアタッチメント(サーボモータ用) [E]

モータアタッチメント(ステッピングモータ用) [T]
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
57,100
( 62,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,700
( 66,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,600
( 68,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,500
( 70,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,200
( 66,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,600
( 67,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,000
( 69,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,900
( 69,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,100
( 62,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,700
( 66,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,600
( 68,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,500
( 70,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,200
( 66,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,600
( 67,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,000
( 69,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,900
( 69,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,100
( 62,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,700
( 66,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,600
( 68,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,500
( 70,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,200
( 66,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,600
( 67,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,000
( 69,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,900
( 69,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,400
( 68,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,100
( 62,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,700
( 66,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,600
( 68,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,500
( 70,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,200
( 66,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,600
( 67,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,000
( 69,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,900
( 69,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,200
( 67,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストローク1000mmまでの軽量物搬送と位置決めが可能なベルト駆動タイプアクチュエータです。

◆本体
・精度:並級
・テーブル(ブロック):ロング1個
・モータ取付姿勢:折り返し
・カバー:あり
・グリース:標準
・モータ有無:なし(お客様にて組み込み)
・潤滑ユニット有無:なし
・リテーナ有無:なし
・テーブル長:50mm
・テーブル幅:62mm
・アンプ電圧:なし

◆付属品
・モータブラケット
  材質:アルミ合金、表面処理:金色アルマイト
・スペーサ
  材質:アルミ合金、表面処理:黒色アルマイト
・六角穴付きボルトM4×20
  材質:鉄、表面処理:ニッケルめっき
・アタッチメント
  材質:アルミ合金、表面処理:黒色アルマイト
・六角穴付きボルトM3×8
  材質:鉄、表面処理:ニッケルめっき

※アタッチメント無しタイプには付属品がありません。
※納品時にはモータブラケット及びアタッチメントは取付けられておりません。
※モータブラケットは左右どちらでも取付いただけます。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
型式ストロークモータアタッチメント
5006007008009001,000
LST1040,20043,00046,00048,90051,80054,700アタッチメント無し
42,60045,40048,40051,30054,20057,100サーボステッピング
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~23~
値引率基準単価15%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。[ ! ]同型式3台以上の場合、出荷日のお見積りをさせて頂きます。

納期

在庫品


出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
位置決め装置用に使用しています
5
満足度:5.0
社内用として製作している位置決め装置用に使用しています。こちらで準備したモーターとの取り付けも、アダプタがあり問題ありま...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送機構駆動用として
4
満足度:4.0
短納期で便利です。芯出し治具が無くてもモーターを取付けられるような工夫がなされていればなお良いです。
0人が参考にしています。
新規に計測した検査治具に使用しています
4
満足度:4.0
新規に製作した検査治具のプローグを移動するのに使用しています。気になる点は、仕様としてモーターの回転数とベルトの移動距離...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプーリ1回転あたりのベルト駆動量は何mmでしょうか?
A
約60mmです。(プーリのピッチ円径19.1mm×円周率3.14=59.97mm)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB5シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB6シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 半密閉型ベルト駆動タイプ E-MTB5シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目〜19日目〜19日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
モータ取付姿勢折り返しストレートストレート折り返し折り返し折り返し
カバーありありありありありあり
精度並級並級並級並級並級並級
テーブル(ブロック)ロング1個ロング1個ロング1個ロング1個ロング1個ロング1個

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング