メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・微小角度の繰り返し駆動に最適なゴニオステージです。


材 質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付属品 SCB4−10 4本


材 質 アルミ合金
表面処理 白アルマイト
付属品 SCB4−8 4本
| 型式 | − | センサ | − | ケーブル |
| GMPBG60−60 | − | L | − | N |
| 型式 | − | センサ | − | ケーブル |
| GMPBG70−70 | − | LA | − | N |
| 型式 | センサ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格 | ¥基準単価 | |||||
| Type | No. | カバー位置 | ステージ面 (mm) | 移動量(°) 上軸/下軸 | 自重 (㎏) | モーメント剛性("/N・cm) | ||||
| ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||||
| GMPBG | 60-50 | L(正勝手) R(勝手違い) | N (ケーブルなし:別売) 別売のケーブルについては こちらをご参照ください。 | 60×60 | ±8.5° | 0.52 | 0.3 | 0.10 | 0.11 | 155,520 |
| 60-75 | ±5.5° | |||||||||
| 60-100 | ±5° | |||||||||
| 60-125 | ±4° | |||||||||
| GMPBWG | 60-50 | 60×60 | ±8.5°/±5.5° | 1.04 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | 311,040 | ||
| 60-75 | ±5.5°/±5° | |||||||||
| 60-100 | ±5°/±4° | |||||||||
| 型式 | センサ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | No. | カバー位置 | 論理 | ステージ面 (mm) | 移動量(°) 上軸/下軸 | 自重 (kg) | モーメント剛性("/N・cm) | ||||
| ピッチング | ヨーイング | ローリング | |||||||||
| GMPBG | 70-70 | L(正勝手) R(勝手違い) | A(すべてN.C.) B(すべてN.O.) C(リミットスイッチはN.C. ORGセンサはN.O.). | N(ケーブルなし:別売) 別売のケーブルについては こちらをご参照ください。 | 70×70 | ±5° | 0.67 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 146,900 |
| 70-96 | ±4° | ||||||||||
| 70-122 | ±3° | ||||||||||
| GMPBWG | 70-70 | ±5°/±4° | 1.34 | 0.34 | 0.12 | 0.34 | 293,700 | ||||
| 70-96 | ±4°/±3° | ||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
155,520円 ( 171,072円 ) | 98日目 |
155,520円 ( 171,072円 ) | 98日目 |
155,520円 ( 171,072円 ) | 98日目 |
155,520円 ( 171,072円 ) | 98日目 |
155,520円 ( 171,072円 ) | 98日目 |
155,520円 ( 171,072円 ) | 98日目 |
155,520円 ( 171,072円 ) | 98日目 |
155,520円 ( 171,072円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
146,900円 ( 161,590円 ) | 98日目 |
311,040円 ( 342,144円 ) | 98日目 |
311,040円 ( 342,144円 ) | 98日目 |
311,040円 ( 342,144円 ) | 98日目 |
311,040円 ( 342,144円 ) | 98日目 |
311,040円 ( 342,144円 ) | 98日目 |
311,040円 ( 342,144円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
293,700円 ( 323,070円 ) | 98日目 |
【特長】・微小角度の繰り返し駆動に最適なゴニオステージです。

出荷日については、コチラをご覧ください。
| Type | GMPBG | GMPBWG | ||||||
| 軸数 | 1軸 | 2軸 | ||||||
| NO. | 60-50 | 60-75 | 60-100 | 60-125 | 60-50 | 60-75 | 60-100 | |
| 送りねじ | ボールねじφ6 | |||||||
| ガイド | クロスローラガイド | |||||||
| ステージ高さ | 25±0.2mm | 50±0.4mm | ||||||
| 回転中心高さ | 50±0.2mm | 75±0.2mm | 100±0.2mm | 125±0.2mm | 50±0.4mm | 75±0.4mm | 100±0.4mm | |
| 回転中心振れ精度 | 0.01mm以内 | - | ||||||
| 分解能 (パルス) | Full時 上側 | ≒0.0021° | ≒0.0014° | ≒0.0011° | ≒0.0009° | ≒0.0021° | ≒0.0014° | ≒0.0011° |
| Full時 下側 | ≒0.0014° | ≒0.0011° | ≒0.0009° | |||||
| MAX スピード* | 上側 | 31.4°/ sec[15kHz] | 21.5°/ sec[15kHz] | 16.4°/ sec[15kHz] | 13.2°/ sec[15kHz] | 31.4°/sec[15kHz] | 21.5°/sec[15kHz] | 16.4°/sec[15kHz] |
| 下側 | 21.5°/sec[15kHz] | 16.4°/sec[15kHz] | 13.2°/sec[15kHz] | |||||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.001°以内 | |||||||
| 耐荷重 | 49N | 44.1N | ||||||
| ロストモーション | 0.003°以内 | |||||||
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ0.75A/相オリエンタルモーター㈱ |
| 型式 | C005C-90215P-1 | |
| ステップ角 | 0.72° | |
| コネクタ | 型式 | HR10A-10J-12P(73) ヒロセ電機㈱ |
| 受側適合コネクタ | HR10A-10J-12S(73) ヒロセ電機㈱ | |
| センサ | リミットセンサ | 有 |
| 原点センサ (ORG) | 有 | |
| 型式 | フォトマイクロセンサ EE-SX4320(オムロン㈱) | |
| 電源電圧 | DC5~24V ±5% | |
| 消費電流 | 合計60mA以下 | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 10mA以下 残留電圧0.3V以下(負荷電流2mA時) | |
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) |
■コネクタピン配列
■結線図


CW方向 CCW方向 | ||||||
| 移動量(deg) | 原点スリット (検出)間隔S | 座標基準 | CWリミット | 原点 | 反端面 | CCWリミット |
| 60-50 | ― | 原点復帰位置 | 8.7 | 0 | 2.5 | 8.7 |
| 60-75 | ― | 原点復帰位置 | 5.7 | 0 | 1.8 | 5.7 |
| 60-100 | ― | 原点復帰位置 | 5.2 | 0 | 1.4 | 5.2 |
| 60-125 | ― | 原点復帰位置 | 4.2 | 0 | 1.1 | 4.2 |
| Type | GMPBG | GMPBWG | ||||
| 軸数 | 1軸 | 2軸 | ||||
| No. | 70-70 | 70-96 | 70-122 | 70-70 | 70-96 | |
| 送りねじ | ボールねじ φ6、リード1 | |||||
| ガイド | クロスローラガイド | |||||
| ステージ高さ | 26±0.2mm | 52±0.4mm | ||||
| 回転中心高さ | 70±0.2mm | 96±0.2mm | 122±0.2mm | 70±0.4mm | 96±0.4mm | |
| 回転中心振れ精度 | 0.01mm以内 | - | ||||
| 分解能 (パルス) | Full時 上側 | ≒0.0015° | ≒0.0011° | ≒0.0009° | ≒0.0015° | ≒0.0011° |
| Full時 下側 | ≒0.0011° | ≒0.0009° | ||||
| MAX スピード | 上側 | 22.6°/sec[15khz] | 16.9°/sec[15khz] | 13.4°/sec[15khz] | 22.6°/sec[15khz] | 16.9°/sec[15khz] |
| 下側 | 16.9°/sec[15khz] | 13.4°/sec[15khz] | ||||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.003°以内 | |||||
| 耐荷重 | 49N | 39.2N | ||||
| ロストモーション | 0.003°以内 | |||||
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 オリエンタルモーター(株) |
| 型式 | C005C-90215P-1 | |
| ステップ角 | 0.72° | |
| コネクタ | 型式 | HR10A-10J-12P(73) ヒロセ電機(株) |
| 受側適合コネクタ | HR10A-10P-12S(73) ヒロセ電機(株) | |
| センサ | リミットセンサ | 有 |
| 原点センサ (ORG) | 有 | |
| 型式 | フォトマイクロセンサ:EE-SX4320 オムロン㈱ | |
| 電源電圧 | DC5~24V ±5% | |
| 消費電流 | 60mA以下 | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 10mA以下 | |
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) |
| タイプ | CWLS | ORG | CCWLS |
| A | NC | NC | NC |
| B | NO | NO | NO |
| C | NC | NO | NC |
■コネクタピン配列
■結線図


CW方向 CCW方向 | |||||
| 移動量(deg) | 座標基準 | CWリミット | 原点 | 反端面 | CCWリミット |
| 70-70 | 原点復帰位置 | 5.3 | 0 | 2.1 | 5.3 |
| 70-96 | 原点復帰位置 | 4.2 | 0 | 1.5 | 4.2 |
| 70-122 | 原点復帰位置 | 3.2 | 0 | 1.3 | 3.2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ
0通常価格(税別):5,820円~

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

ミスミ
【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-
0通常価格(税別):244,800円~

駿河精機
DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)
0通常価格(税別):5,000円

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

駿河精機
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
0通常価格(税別):118,680円~

駿河精機
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)
0通常価格(税別):5,000円

中央精機
2軸コントローラドライバ QTシリーズ
0通常価格(税別):238,843円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~