メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】360°高速回転させたい場合に最適な自動回転ステージです。
| 型式 | − | ケーブル | − | 基板 |
| RMDG40 | − | N | − | N |
| 型式 | ケーブル | 基板 | 機械規格 | 精度規格 | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | ステージ面 (mm) | 移動量 (°) | 自重 (kg) | モーメント剛性("/N・cm) | |||
| RMDG | 40 | N(ケーブルなし、別売) 別売のケーブルについては こちらのMSCB□選定をご参照ください。 | N(なし) | φ39 | 360° | 0.3 | 2.5 | 65,900 |
| V(24V対応センサ アンプ基板) | 70,900 | |||||||
【特長】360°高速回転させたい場合に最適な自動回転ステージです。

出荷日については、こちらをご覧ください。
■24V対応センサアンプ基板
24V対応センサアンプ基板は、当社のコントローラを使わずに、モーションコントロールボードやプログラマブルロジックコントローラ(PLC)を用いて、EE-SX1103センサ使用の自動ステージを駆動する際に必要となります。一般に、これらの制御機器のセンサ入力回路にはフォトカプラが使用され、10mA程度の動作電流が必要となります。また、センサ電流はDC24Vとなります。しかし、EE-SX1103センサ内蔵の当社自動ステージはDC5Vで動作し、出力電流は1mA程度しか流すことができないため、直接、これらの制御機器に接続することができません。このような場合、24V対応センサアンプ基板をセンサアンプとして組み込んで頂ければ、電源電圧はDC24Vとなり、出力電流も最大500mAまで流すことが可能となります。


| 外形寸法 | 50(W)×50(D)×16(H)mm |
| コネクタ型式 | 171825-6タイコエレクトロニクスジャパン(同) |
| 適合コネクタ | 171822-6(付属品) |
| 電源電圧 | DC24V±10% |
| 消費電流 | 30mA以下 |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC24V 500mA以下 |
| 使用環境 | 0~40℃,20~80%RH(非結露) |
| 付属品 | コネクタ2個 171822-6タイコエレクトロニクスジャパン(同) 接触子12個 170204-1タイコエレクトロニクスジャパン(同) |
コネクタの加工はお客様で行ってください。なお配線には0.2m㎡以上の太さの電線を用いてください。基板取付用ねじはお客様でご用意ください。
■共通仕様
| No. | 40 |
| 送り方式 | ダイレクトドライブモータ |
| ガイド | 深溝玉軸受 |
| 分解能(パルス) | 0.72°(Full) |
| 0.36°(Half) | |
| MAXスピード | 72°/sec [100Hz] |
| 耐荷重 | 9.8N |
| ロストモーション | 0.05°以内 |
| 平行度 | 100μm以内 |
| 面振れ量 | 50μm以内 |
■電気仕様
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 |
| 型式 | 特別仕様 | |
| ステップ角度 | 0.72° | |
| コネクタ | 型式 | HR10A-10J-12P(73)ヒロセ電機㈱ |
| 受側適合コネクタ | HR10A-10P-12S(73)ヒロセ電機㈱ | |
| センサ | リミットセンサ | 無 |
| 原点センサ (ORG1) | 有 | |
| スリット原点センサ (ORG2) | 無 | |
| 型式 | フォトマイクロセンサ EE-SX1103オムロン㈱ | |
| 電源電圧 | DC5V | |
| 消費電流 | 25mA以下 | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC5V以下1.2mA以下 残留電圧0.4V以下(負荷電流0.3mA時) | |
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) |

| 原点検出範囲[°] | |
| RMDG40 | 0~11° |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-
0通常価格(税別):244,800円~

駿河精機
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
0通常価格(税別):118,680円~

中央精機
自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ
0通常価格(税別):5,820円~

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

中央精機
2軸コントローラドライバ QTシリーズ
0通常価格(税別):238,843円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~