メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

この商品は土祝含まず4日目出荷品となります単軸ロボット用回生装置です ※RSH4/5及び、RSF4を...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

■接続図
コントローラ
[ ! ]お客様ご用意
ブレーキ付ロボットをご選択の場合は、
電流容量1Aの電源が必要です。
ロボット本体 RSHシリーズ(スライダタイプ)
注意!!
RSH4/RSH5/RSF4を
垂直使用時、ストローク
が700mmを超える場合

| 型式 | EXRS-RGT |
| 外形寸法 | W30×H142×D118mm(取付ステイ含まず) |
| 本体質量 | 470g |
| 回生吸収動作電圧 | 約420V以上 |
| 回生吸収停止電圧 | 約380V以上 |
| 必須使用機種 | RSH4(P.99)/RSH5(P.101)/RSF4(P.103) |
| 必須使用条件 | RSH4/RSH5/RSF4を垂直使用時、ストロークが700mmを超える場合 |
| 対応コントローラ | EXRS-C21A/C21B/C22A/C22B |
[ ! ]必ずご使用のコントローラの近隣に間隔をあけて設置して下さい。推奨間隔:20mm程度
[ ! ]コントローラとの接触は、必ず付属の専用接続ケーブルをご使用下さい。
[ A ]付属品
コントローラとの専用接続ケーブル(300mm)
この商品は土祝含まず4日目出荷品となります
単軸ロボット用回生装置です
※RSH4/5及び、RSF4をストローク700mm以上で垂直使用する場合は必須です
【本体と一括購入でお買い得!!】
・本製品はロボット本体と一括購入(型式選択[RGT])で、導入コストを抑えることが可能です
・本型式は補修用途等でご検討の際に選択下さい
ミスミRSはモータ付き一軸アクチュエータ(電動アクチュエータ)の中でも産業用ロボットのカテゴリに属する商品となります
確実短納期のミスミRSは、他社電動シリンダ・ロボシリンダからの置換えが可能です
◆アクチュエータ総合情報サイトのご案内◆
ミスミアクチュエータの総合情報はこちら
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/special/actuator_portal/
| 型式 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1コ | 2, 3コ | 4, 5コ | |
| EXRS−RGT | 25,900 | 25,600 | 25,200 |
出荷日については、こちらをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):104,400円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0