メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

単軸ロボット デイジーチェーン接続用ケーブル

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:4日目

この商品は土祝含まず4日目出荷品となります複数台のコントローラを接続するためのシリアル通信用ケーブルで...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

EXRS-CD1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EXRS-CD1の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
周辺部品
対象型式
EXRS-P1/C1/C21/C22
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

規格表

型式EXRS−CD1
ケーブル長300mm
対応コントローラEXRS−C1/P1/C21/C22
型式¥基準単価¥スライド単価
1本2,3本4,5本
EXRS−CD14,7004,2003,900

* 複数台のコントローラを接続するためのケーブルです。最大16台まで接続可能。

型番リスト

表示件数
型番
EXRS-CD1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
4日目

詳細情報

基本情報

この商品は土祝含まず4日目出荷品となります

複数台のコントローラを接続するためのシリアル通信用ケーブルです。 最大16台まで接続可能

【コントローラ対応スペック】
 ・コントローラソフトウェアバージョン(Ver.1.05.110以降)

【ご検討時の注意!!】
 デイジーチェーン接続には
  ・サポートソフト(RS-Manager_Ver1.2.0以降)
  ・ハンディーターミナル(Ver1.17以降)
  のいずれかが必要となります。

【本体と一括購入でお買い得!!】
 ・本製品はロボット本体と一括購入(追加工型式[C])で、導入コストを抑えることが可能です
 ・本型式は補修用途等でご検討の際に選択下さい


◆アクチュエータ総合情報サイトのご案内◆
 ミスミアクチュエータの総合情報はこちら
 https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/special/actuator_portal/

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 5 日目出荷

[ ! ]本体ご購入時に追加工としてご購入いただくと、
単品でのご購入よりお安くお求めいただけます。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単軸ロボット デイジーチェーン接続用ケーブルの型番EXRS-CD1のページです。 型番EXRS-CD1に関する仕様情報を記載しております。
単軸ロボット デイジーチェーン接続用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単軸ロボット デイジーチェーン接続用ケーブル
単軸ロボット 通信ケーブル
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
単軸ロボットRSシリーズ用 給脂用ノズル
単軸ロボット コントローラEXRS-CT用動力・信号一体型ケーブル(耐屈曲)
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,8009,700 -17,900 -9,2007,200 -40,100 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体/周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品
対象型式EXRS-P1/C1/C21/C22EXRS-P1/C1/C21/C22EXRS-P1/C1/C21/C22RSD1/RSDG1(モータ上側取付:U)EXRS-C1/P1EXRS-C1/C21/C22

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング