17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームNo.

    ~mm
  • 対応フレームサイズ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ

通常単価(税別)
144161
税込単価
158177
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ツバ付きのフレットフレーム用のフレームキャップです。【材質】ポリアミド

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ:関連画像 HFCFIN5-1020 HFCFIN6-1530
[ M ]材  質 ポリアミド(黒)

規格表

型式
HFCFIN51020B
[ ! ]フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価対応フレーム
Typeフレーム1〜8コ9〜200
HFCFIN51020B
(黒)
138133HFSFIN5−1020
HFSFIN5−1044
HFSFIN5−1074
HFSFIN5−10104
HFSFIL5−3020
HFCFIN61530154149HFSFIN6−1530
HFSFIN6−1554
HFSFIN6−1584
HFSFIN6−15114

型番リスト

表示件数

フレームNo.

対応フレームサイズ

RoHS?最小発注数量
5
1020
10
1個
6
1530
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ツバ付きのフレットフレーム用のフレームキャップです。【材質】ポリアミド

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~8
9~200
201~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
フレームキャップ
5
満足度:5.0
スライドレールとして買った商品のキャップとして購入したが、他のキャップと同じでしっかり固定できるし、はずしたいときも簡単...もっと読む
0人が参考にしています。
フレームのキャップ
4
満足度:4.0
キャップがないとケガの原因になるので取り付けた方が良い。 付けたり外したりを繰り返すと緩くなっていつの間にか取れているこ...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの端面
5
満足度:5.0
アルミフレームの端面に使用しました。 しっかりと挿入固定でき問題ないです。
0人が参考にしています。
アルミフレームのカバーに使用
5
満足度:5.0
アルミフレームの断面は危ないので、カバーとして使用しています。おかげで安心して作業できます。
0人が参考にしています。
フレーム端面のキャップ
5
満足度:5.0
フレームの端面でのケガ防止と見た目を良くするために使用。ケガの防止はには良い。色が黒のみなのでグレーが欲しいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ
フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ
フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格144-166 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
種類フレームキャップフレームキャップツバなしタイプツバなしタイプツバ付タイプツバ付タイプ
B(黒)B(黒)----
対応フレームシリーズHFCFINHFSQN----
よく一緒に購入される商品

フラットフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング