17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対応フレームサイズ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ

通常単価(税別)
166233
税込単価
183256
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ツバ無しのフレットフレーム用のフレームキャップです。【材質】ポリアミド

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ:関連画像 HFCQN4-1020 HFCQN4-1030 HFCQN4-1050 HFCFIN5-1020 HFCQN4-1520 HFCQN4-1540 HFCQN4-1570 HFCFIN6-1530
[ ! ]HFSPUREのフレームのフレームキャップはありません。
[ ! ]フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。
[ M ]材  質 ポリアミド(黒)

規格表

型式
HFCQN4−1020B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価対応フレーム
Typeフレーム1〜8コ9〜200
HFCQN41020B
(黒)
159154HFSQN4−1020
1030170165HFSQN4−1030
1050202197HFSQN4−1050
1520197191HFSQN4−1520
1540186181HFSQN4−1540
1570223213HFSQN4−1570
HFCFIN51020138133HFSFIN5−1020
HFCFIN61530154149HFSFIN6−1530
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

対応フレームサイズ

RoHS?最小発注数量
1020
10
1個
1030
10
1個
1050
10
1個
1520
10
1個
1540
10
1個
1570
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ツバ無しのフレットフレーム用のフレームキャップです。【材質】ポリアミド

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップのレビュー
2.5平均満足度:2.54件のレビュー
コンベアガイドのベースとして
1
満足度:1.0
HFSQN4-1070のフレームキャップが無い。短いものを組み合わせて使用するのかと思いましたが、キャップ裏面の突起部形...もっと読む
11人が参考にしています。
当然ながらフラットフレームの端面カバーの安全対策として
3
満足度:3.0
アルミフレームの切断面はかなり鋭利に尖っていてぶつかると危ないので専用のキャップをカバーにしているけど、この手のフレーム...もっと読む
0人が参考にしています。
HFSQN4-15250用を用意してほしい
1
満足度:1.0
HFSQN4-15250用を用意してほしい。 HFSQN4-15250には取り付け用の穴が開いているのでキャップもあると...もっと読む
0人が参考にしています。
フレーム端の保護
5
満足度:5.0
輸送時に商品の爪が破損したと思われるが、交換依頼したところ即座に対応していただき非常に感謝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ
フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格166-144 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
種類フレームキャップフレームキャップツバなしタイプツバなしタイプツバなしタイプツバなしタイプ
フレームNo.4-4445
B(黒)B(黒)----
対応フレームシリーズHFSQNHFCFIN----

フラットフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング