17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
5980
税込単価
6588
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先入れナットと 先入れストッパを一体化した商品です。各部品単品でもご購入頂けます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HNTE8−45
SHNTE8−45
参考締付トルク(N・m)
 M S10C相当
823.5
NoType[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ストッパ
HNTE8−45S10C相当ポリプロピレン三価クロメート
SHNTE8−45SUS304

規格表

型式M
HNTE8−458
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTE8−454 5 6 856545149
SHNTE8−454 5 6 877757169

仕様・概要

先入れナット 先入れストッパを一体化した商品です。各部品単品でもご購入頂けます。

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像1_仕様・概要

使用例

  • 本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。
  • 滑り止めが付いていることにより、フレームを縦にしてもナットが落ちません。
8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像1_使用例

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当
823.5

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
1045138-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 8-45シリーズ(溝幅10mm)のアルミフレームに対応しております。

8-45シリーズ 8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像1_対応シリーズ

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。

先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
 

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
 

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合
六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

8-45シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像1_8-45シリーズ関連部品

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像2_8-45シリーズ関連部品

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像3_8-45シリーズ関連部品

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像4_8-45シリーズ関連部品

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット 関連画像5_8-45シリーズ関連部品

カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

(mm)

本体材質

詳細材質

本体表面処理

材質証明書

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
対象外
-
10
1個
該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
対象外
-
10
1個
該当なし
M6
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
対象外
-
10
1個
該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
耐食性・耐薬品
M6
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
耐食性・耐薬品
M8
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

先入れナットと 先入れストッパを一体化した商品です。各部品単品でもご購入頂けます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜15001501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナットのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は、自社の設備を同時に購入したアルミフレームを使って作製した際に、接合用の部品として使用しました。アルミフレーム...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム用部品として架台作製に使用
5
満足度:5.0
アルミフレームと同時購入し、架台作製の部品としました。カタログ上で選定でき、納品にも問題なくてよかったです。ただ、CAD...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品製作時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備品筐体等製作時に躯体として利用するアルミフレームに対し付帯部品を換装するために使用しています。以前は、有名ブラン...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備製作時付帯部品として使用しました。初期設計時に類似品各種を比較検討し仕様や実装環境に適うと判断し、型番:HNTE...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット
8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ_アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格59-1853 --54 -1,781
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れストッパ先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット
シリーズミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
機能滑り止め付樹脂ストッパ滑り止め付滑り止め付滑り止め付エコノミー
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
種類HFSHFSHFSHFSHFSHFS

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト