メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット

chemSHERPA
通常単価(税別)
55
税込単価
61
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フランジ付ナットです。先入れボルトHNTLSN8-8-20などの先端部分として使用できます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HTDN8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTDN8の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
ナット種類
フランジ付ナット
シリーズ
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
ねじの呼び M(mm)
M8
本体材質
[ステンレス] SUS304
詳細材質
SUS304
ゆるみ止め
無し
種類
HFS
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS304
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表


HTDN
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット:関連画像
[ M ] 材質:SUS304


規格表

型式
HTDN8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BTD¥基準単価¥スライド単価
TypeM1〜499コ500〜9991000〜1500
HTDN8127.517535145


使用例

部品名イメージ写真型式
フランジ付ナット

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_使用例

HTDN8
アルミフレーム用
先入れボルト

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像2_使用例

HNTLSN8-8-20
アルミフレーム用
先入れ金属ストッパ

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像3_使用例

SHNST8

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連部品

■8シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像2_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像3_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像4_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像5_8シリーズ関連部品

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

■8-45シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像2_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像3_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像4_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像5_8シリーズ関連部品

カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数
型番
HTDN8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フランジ付ナットです。先入れボルトHNTLSN8-8-20などの先端部分として使用できます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナットの型番HTDN8のページです。 型番HTDN8に関する仕様情報を記載しております。
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット
【クリーン洗浄品】8シリーズ_アルミフレーム用 フランジ付ナット
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト
【クリーン洗浄品】6シリーズ_アルミフレーム用 フランジ付ナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5545-256-59 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性--
ナット種類フランジ付ナットフランジ付ナットフランジ付ナットTボルトフランジ付ナット先入れナット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
ねじの呼び M(mm)M8M6M8M8M6M8
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS316相当SUS304-

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング