17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット【1~100個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
7412,560
税込単価
8113,816
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

後入れロックナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。簡単に位置決めができます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

  

単品型式

パック型式

HNTRP8(S10C相当)
SHNTRP8(SUS304)
PACK−HNTRP8(100個パック)
PACK−SHNTRP8(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当
823.5






 
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体S10C相当三価クロメート
羽部SUS304


規格表

型式M
HNTRP88
PACK-SHNTRP88
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
付属品¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTRP88ロック用M465625651
セットスクリュー1本
SHNTRP88ロック用M412511210793
セットスクリュー1本
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
付属品¥基準単価¥基準単価
パック価格1個当たりの価格
PACK-HNTRP88ロック用M45,78357.8
セットスクリュー1本
PACK-SHNTRP88ロック用M410,927109.3
セットスクリュー1本

仕様・概要

  • 板バネが溶接されているため、フレームを縦にしてもナットが落ちません。
  • また、セットスクリューが付いているのでナット自体の固定が可能です。
  • パネルやカバーの取り外しが頻繁な場所で便利です。

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当
823.5

使用例

本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。

板ばねが溶接されているため、フレーム
を縦にしても滑り落ちることなく簡単に
位置決めができます。
さらに付属のセットスクリューを締めこ
むことにより、ナットの位置を固定する
ことができます。

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

■8シリーズ(溝幅10mm)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
104012.58-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

■8-45シリーズ(溝幅10mm)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
1045138-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ製 8-45シリーズ(溝幅10mm)のアルミフレームに対応しております。

8シリーズ

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット:関連画像

8-45シリーズ

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット:関連画像

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像1_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像2_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像3_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像4_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット 関連画像5_関連部品

8シリーズカタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
8-45シリーズカタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体材質

詳細材質

販売形態

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
単品売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304|セットスクリュー:S45C相当
本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理
10
1個
該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
パック売り
本体:S10C相当|羽部:SUS304|セットスクリュー:S45C相当
本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS304
SUS304
パック売り
SUS304
なし
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS304
SUS304
単品売り
SUS304
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

後入れロックナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。簡単に位置決めができます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナットのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
カバー取り付けナット
5
満足度:5.0
アルミのフレームの中に入れて、各種ネジ止めに使用しています。 裏側にバネが付いていて動きづらくなっているのがミソ。これは...もっと読む
1人が参考にしています。
先入れナットを入れ忘れて、組み立ててしまった時に使用
4
満足度:4.0
アルミフレームに沢山の部品を取り付ける場合、 気を付けていても、用意しておいた先入れナットを入れ忘れる箇所がでてしまった...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品のフレーム部分に使用しました
5
満足度:5.0
新しい機械を入れる装置のアルミフレームで組んだフレーム部分に部品を追加するため、後入れロックナットを使用しました。前にこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット
【クリーン洗浄品】8シリーズ_アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格74-59 -71 -69 --55 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット先入れナット後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
ねじの呼び M(mm)M8M8M6M5M8M6
機能ロックナットロックナット-ロックナットロックナットロックナット
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング