メカニカル部品技術窓口
安価な板金タイプの鉄ナットです。ストッパはHNKKSTをご使用ください。

| 型式 | ー | M |
| HNKK8 | ー | 5 |
| 型式 | M | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||
| 1〜9パック | 10〜19 | 20〜30 | |||||
| HNKK8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1,704 | 1,385 | 1,278 |
・パック販売(1パック100個入り)の商品です。数量指定ではご購入頂けません。

■8シリーズ(溝幅10mm)
| 溝幅 | フレーム角 | 深さh | 対応ナット | フレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.2 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||
| 10 | 40 | 12.5 | 8-4 | M4-12 | M4-15 | M4-20 | - | M4-25 | ||||||||||
| 8-5 | M5-12 | M5-15 | M5-20 | M5-22 | M5-25 | |||||||||||||
| 8-6 | M6-12 | M6-15 | M6-20 | M6-25 | ||||||||||||||
| 8-8 | - | M8-15 | M8-20 | M8-25 | ||||||||||||||
■8-45シリーズ(溝幅10mm)
| 溝幅 | フレーム角 | 深さh | 対応ナット | フレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.2 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||
| 10 | 45 | 13 | 8-4 | M4-12 | M4-15 | M4-20 | - | M4-25 | ||||||||||
| 8-5 | M5-12 | M5-15 | M5-20 | M5-22 | M5-25 | |||||||||||||
| 8-6 | M6-12 | M6-15 | M6-20 | M6-25 | ||||||||||||||
| 8-8 | - | M8-15 | M8-20 | M8-25 | ||||||||||||||
■対応シリーズ
本製品は ミスミ製 8シリーズ(溝幅10mm)・ ミスミ製 8-45シリーズ(溝幅10mm)のアルミフレームに対応しております。
8シリーズ

8-45シリーズ

先入れ/後入れの違い
・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。


六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。
■ナットの落下防止策
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
| 商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 8シリーズ | カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | |
| 総合情報 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | |
| 8-45シリーズ | カタログページ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | |
| 総合情報 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
1,781円 ( 1,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,781円 ( 1,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,781円 ( 1,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,781円 ( 1,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
安価な板金タイプの鉄ナットです。ストッパはHNKKSTをご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~