17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット【1~100個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
597,357
税込単価
658,093
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先入れナットと、先入れストッパを一体化した商品です。各部品単品でもご購入頂けます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

  

単品型式

パック型式

HNTE8(S10C相当)
SHNTE8(SUS304)
PACK−HNTE8(100個パック)
PACK−SHNTE8(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS304
823.5






 
NoType[ M ]材質
本体ストッパ[ S ]表面処理
HNTE8S10C相当ポリプロピレン三価クロメート
PACK-HNTE8
SHNTE8SUS304
PACK-SHNTE8

規格表

型式M
HNTE88
PACK-HNTE88
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTE8 456856504642
SHNTE83456877706662
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
¥基準単価(1~10パック)
パック価格1個当たりの価格
PACK-HNTE8 45684,79347.9
PACK-SHNTE8345687,04070.4

仕様・概要

先入れナット 先入れストッパを一体化した商品です。各部品単品でもご購入頂けます。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像1_仕様・概要

使用例

  • 本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。
  • 滑り止めが付いていることにより、フレームを縦にしてもナットが落ちません。
8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像1_使用例

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当/SUS304
823.5

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
104012.58-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 8シリーズ(溝幅10mm)40・80角のアルミフレームに対応しております。

8シリーズ

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット:関連画像
 
■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。

先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
 

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
 
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

8シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像1_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像2_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像3_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像4_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット 関連画像5_8シリーズ関連部品

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び M

(mm)

本体材質

詳細材質

本体表面処理

販売形態

材質証明書

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
対象外
-
10
1個
該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
対象外
-
10
1個
該当なし
M6
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
対象外
-
10
1個
該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
単品売り
対象外
-
10
1個
該当なし
M4
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
対象外
-
-
1パック

100個入り

該当なし
M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
対象外
-
-
1パック

100個入り

該当なし
M6
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
対象外
-
-
1パック

100個入り

該当なし
M8
[鉄] S10C相当
S10C相当
三価クロメート
パック売り
対象外
-
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M3
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M6
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M8
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
パック売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
-
1パック

100個入り

耐食性・耐薬品
M3
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
耐食性・耐薬品
M4
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
耐食性・耐薬品
M5
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
耐食性・耐薬品
M6
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
耐食性・耐薬品
M8
[ステンレス] SUS304
SUS304
無し
単品売り
対象
本体:SUS304|ストッパ:ポリプロピレン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

先入れナットと、先入れストッパを一体化した商品です。各部品単品でもご購入頂けます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナットのレビュー
4平均満足度:4.010件のレビュー
アルミフレーム用ナット
4
満足度:4.0
・□80サイズのアルミフレームに使用 ・アルミフレーム溝の中で留まるため作業効率がよい ・ストッパと使用している樹脂部分...もっと読む
1人が参考にしています。
8シリーズの3mm先入れナット
5
満足度:5.0
8シリーズの3mm先入れナットは、材質的にこれしかなかったため採用しました。 滑り止めは必要なかったので剥がして使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
ミスミフレームの固定
4
満足度:4.0
ミスミフレームと別のパーツを固定するために使用しました。 金属のTスロットのようなパーツと樹脂パーツが一体になっています...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム用ナット
3
満足度:3.0
この商品は、自社で扱っているアルミフレーム専用のナットとして使用しています。残念ながら、ナット周縁の樹脂(ストッパ)では...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム用先入れナット
1
満足度:1.0
この商品は、自社の製品に使用しています。自社製品の規格にマッチしたものをカタログで選んで購入していますので、機能的には何...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット
【クリーン洗浄品】8シリーズ_アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格59--1,78159 -1848 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット先入れストッパ先入れナット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
機能滑り止め付滑り止め付エコノミーロックナット樹脂ストッパショートナット
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
種類HFSHFSHFSHFSHFSHFS

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング